OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR

OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR

Desde: Optecks, LLC
Descargas

Información general

Optecks’ Light Animator is a software package with a visual interface that allows scientists and engineers to quickly design pattern sequences and triggering for light control applications using DLP® technology. Light Animator supports the DLP LightCrafter 6500, DLP Discovery 4100 and DLP LightCrafter 4500 platforms.

Learn more about Optecks at https://www.optecks.com.
Funciones
  • Windows 7/8/10
  • Pixelated Canvas represents the micro-mirrors with zoomable interface
  • Draw binary images up to 8 bits
  • Select the object location and edit its properties
  • Create animation using the timeline window
  • Supports import/export of bmp, jpg, gif, png and AVI file formats
  • Trigger in and out pulses to synchronize with external devices such as a camera
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Optecks, LLC

Descargas

Software de aplicación y estructura

OPTECKS-LIGHT-ANIMATOR — Light Animator for LightCrafter 4500

Productos y hardware compatibles

OPTECKS-LIGHT-ANIMATOR — Light Animator for LightCrafter 4500

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 18/11/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Optecks, LLC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.