MISTR-3P-SUPPORT-AM273
Información general
Mistral Solutions supports TI customers developing AM273x-based radar systems. Mistral designed the TMDS273EVM in partnership with TI. The work spanned system architecture, hardware board design, MCU+ SDK driver development and porting, interface testing and validation, compliance testing, and board build. The AM2732-based platform enables evaluation and prototyping for radar signal processing, ADAS, sensor processing, and real-time embedded control. The platform can interface with radar front ends that provide CSI-2 ADC data, such as the AWR2243, for processing on the AM273x device. The platform supports development and debugging with Code Composer Studio™ IDE and the AM273x MCU+ SDK. Customers can contact Mistral to discuss their AM273x development requirements.
Funciones
• AM273x-based radar development support
• TMDS273EVM architecture and board design
• Board bring-up, manufacturing and certification
• MCU+ SDK support for custom HW platforms
• MMWAVE SDK integration and application development
• AM2732 radar application prototyping
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
Recursos de diseño
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Soporte y capacitación
Videos
Descargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.