LM3671TL-1.8EV

LM3671TL-1.8EV

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3671 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries. It provides up to 600 mA load current, over an input voltage range from 2.8V to 5.5V. There are several different fixed voltage output options available as well as an adjustable output voltage version. This device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable applications with complex power management systems.

Funciones
  • 16 microA typical quiescent current
  • 600 mA maximum load capability
  • 2 MHz PWM fixed switching frequency (typ)
  • Automatic PFM/PWM mode switching
  • Available in fixed output voltages as well as an adjustable version
  • SOT23-5 package
  • Internal synchronous rectification for high efficiency
  • Internal soft start
  • 0.01 microA typical shutdown current
  • Operates from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries
  • Only three tiny surface-mount external components required (one inductor, two ceramic capaitors)
  • Current overload protection

Applications

  • Mobile phones
  • PDAs
  • MP3 players
  • W-LAN
  • Portable Instruments
  • Digital still cameras
  • Portable Hard disk Drives

 

Convertidores de CC/CC
LM3671 — Convertidor CC/CC reductor de 600 mA y 2 MHz LM3671-Q1 — Convertidor CC/CC reductor de 600 mA y 2 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3671TL-1.8EV — 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter in SOT23-5 and 5-Bump Micro SMD

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3671TL-1.8EV — 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter in SOT23-5 and 5-Bump Micro SMD

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1395 LM3671 Evaluation Board (Rev. F) 30/04/2013
Certificado LM3671TL-1.8EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos