J6EVM5777

J6EVM5777

Desde: SVTRONICS INC

Información general

La plataforma del módulo de evaluación Jacinto™ DRA7xx diseñada para acelerar los esfuerzos de desarrollo y reducir el tiempo de comercialización de las aplicaciones, como el infoentretenimiento, el clúster digital reconfigurable o la cabina digital integrada. Para permitir la escalabilidad y reutilización entre los SoC de infoentretenimiento DRA74x y DRA75x Jacinto, el EVM se basa en el SoC Jacinto DRA75x. Este incorpora una arquitectura heterogénea y escalable que incluye: dos núcleos ARM® Cortex®-A15, dos subsistemas de procesamiento ARM Cortex-M4 (cada uno con dos núcleos ARM Cortex), dos procesadores digitales de señales (DSP) C66x, un Vision AccelerationPac con dos motores de visión integrados (EVE), unidades de procesamiento gráfico 2D y 3D que incluyen el POWERVR™ SGX544 de doble núcleo de Imagination Technologies, y un acelerador de imagen y video de alta definición. También integra una amplia variedad de periféricos, incluidos interfaces multicámara (tanto paralelos como seriales) para sistemas de visión envolvente basados en señalización diferencial de baja tensión (LVDS), pantallas, comunicación CAN y Ethernet Gigabit AVB.

La placa principal de CPU integra periféricos clave como Ethernet y HDMI, mientras que la placa secundaria de aplicación de infoentretenimiento (JAMR3) y la placa secundaria LCD/TS complementan la placa de CPU para ofrecer un sistema completo que permite iniciar rápidamente la evaluación y el desarrollo de aplicaciones.

Tenga en cuenta que NO se incluye una fuente de alimentación con el Jacinto DRA7xx EVM y esta debe adquirirse por separado. Se necesita una fuente de alimentación con las siguientes especificaciones:

  • Salida de 12 V CC
  • Salida de 5 A
  • Terminales internos positivos y externos negativos
  • Cilindro hembra con diámetro interior de 2.5 mm o 2.1 mm y diámetro exterior de 5.5 mm, la profundidad de inserción es de 8.85 mm

Funciones
  • Hardware
    • procesador DRA75x
    • 4GB DDR3L
    • IC de administración de potencia TPS659039
    • Tarjeta multimedia integrada (eMMC) de 4 GB
    • Opción de pantalla LCD táctil capacitivo de 10.1 in 1920X1200
    • Placa de sintonizador JAMR3
  • Software
    • Linux®
    • Android™
    • StarterWare
  • Conectividad
    • Ethernet Gigabit (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Tarjeta micro SD
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • Entrada/salida de audio
    • Conector WiLink™ 8Q
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
DRA745 — Proc. SoC Arm Cortex-A15 doble, 1.2 GHz, gráf., DSP p/infoentretenimiento y tab. de inst. automotriz DRA746 — Proces. SoC Arm Cortex-A15 de 1.5 GHz doble c/ gráficos y DSP p/ infoentreten. y tablero automotrice DRA750 — Procesador SoC doble, 1.0 GHz A15, DSP doble y periféricos ampliados para sistema de infoentreten. DRA752 — Doble procesador SoC de 1.5 GHz A15, DSP doble, periféricos ampliados para sistema de información y DRA756 — Doble procesador SoC de 1.5 GHz A15, EVE doble, DSP doble, periféricos ampliados para sistema de inf
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de SVTRONICS INC

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRA75x and DRA74x EVM CPU Board User's Guide 9/02/2016
Certificado EVM5777G-03-20-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado EVM5777JAMR3-V1-0 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario JAMR3 Tuner Application Board User’s Guide 9/02/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X — Kit de desarrollo de software del procesador para procesadores Jacinto™ DRA7x: Linux, Android y RTOS

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
CLOCKTREETOOL — Herramienta de árbol de reloj para Sitara, automoción, análisis de visión y procesadores de señal di

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con SVTRONICS INC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.