IO-EXP-ADAPTER-EVM

IO-EXP-ADAPTER-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El IO-EXP-ADAPTER-EVM es un módulo de evaluación que puede dividirse en cuatro PCB independientes para pruebas y depuración. El IO-EXP-ADAPTER-EVM es compatible con muchos tipos de encapsulados de nuestra gama de expansores I2C y SPI IO.

Funciones
  • El diseño de la placa permite versatilidad en la evaluación
  • Compatible con dimensiones estándar de unidades de placa de base
  • Cabezales de doble pin para cables puente y conexiones de osciloscopio

  • 1 placa de circuito impreso (PCB) en blanco con espacios y encabezados IC despoblados
  • 1x24 cabezales de pines (10)

E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
TCA6507 — Controlador LED I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 7 bits con registros de control de intensidad, apagad TCA9535 — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 16 bits con registros de interrupción y configuración TCA9536 — Expansor de E/S I²C y SMBus de 4 bits remoto con registro de configuración e interrupción TCAL9538 — Expansor de E/S I²C-bus/SMBus de 8 bits de baj tensión con interrupción, reinicio y configuración ág TXE8116 — Expansor de I/O de bus SPI de 16 bits con interrupción, restablecimiento y registros configurables d TXE8116-Q1 — Expansor de I/O de bus SPI de 16 bits para uso automotriz con interrupción, restablecimiento y regis TXE8124 — Expansor de I/O de bus SPI de 24 bits con interrupción, restablecimiento y registros configurables d TXE8124-Q1 — Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers TXE8148 — Expansor de I/O de bus SPI de 48 bits con interrupción, restablecimiento y registros configurables d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

IO-EXP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador expansor de E/S

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

IO-EXP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador expansor de E/S

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide IO-EXP-ADAPTER Evaluation Model User's Guide PDF | HTML 4/03/2025
Certificado IO-EXP-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos