HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU

Haga su pedido ahora

Información general

Antena de guía de ondas 3D de 77 GHz 16×16: (2 bloques de 8 TX/8 RX): familia de soluciones independientes de sustratos RF

HUBER+SUHNER ha desarrollado y fabrica una antena de guía de ondas de plástico metalizada 3D de tercera generación diseñada para soluciones independientes del sustrato de radiofrecuencia (RF). Esta tecnología de vanguardia, habilitada por interfaces propietarias, permite una nueva generación de MMIC con lanzador integrado en encapsulado de alta densidad, con configuraciones de canales de 8 TX/8 RX que cubren toda la banda de radar automotriz de 77 GHz (76 a 81 GHz) en un área de puerto compacta de menos de 280 mm².

El diseño de la antena reduce significativamente el tamaño del encapsulado del MMIC, al tiempo que mejora la potencia de transmisión y la sensibilidad del receptor, y mantiene altos niveles de aislamiento incluso con grandes tolerancias de ensamblaje, lo que posibilita radares de imagen de gran escala. 

La antena está diseñada específicamente para el AWR2188, con una disposición semiuniforme específica. Para conocer otras soluciones, consulte la pestaña Productos compatibles.

Funciones
  • Canales 16TX y 16RX que cubren toda la banda de radar de 77 GHz para automoción (de 76 GHz a 81 GHz)   
  • Superficie de puerto compacta inferior a 280 mm² para 8T×8R.    
  • Ganancia en eje de apuntamiento ≥ 13.3 dBi; ancho de haz a −10 dB en elevación: 26°; ancho de haz a −10 dB en acimut: 145° (por canal).    
  • Nivel del lóbulo lateral: < −16dB.    
  • Coeficiente de reflexión: < −10dB.    
  • Aislamiento de RX a TX inferior a 40 dB, incluyendo tolerancias de ensamblaje (hasta 400 µm)    
  • Polarización horizontal    
  • La antena cumple con las regulaciones RoHS 2021/65EC y REACH 2006/1907/EC.    
  • Arreglo semiuniforme.
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR2188 — Transceptor de 76 GHz a 81 GHz con tecnología LoP (launch-on-package) y 8RX/8TX en un solo chip
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Huber+Suhner AG

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — Antena de radar de RF sin sustrato de 77 GHz: 3D WGA LOP 16×16 sU

Productos y hardware compatibles

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — Antena de radar de RF sin sustrato de 77 GHz: 3D WGA LOP 16×16 sU

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Huber+Suhner AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.