HN-3P-BLE-TOOLKIT

HN-3P-BLE-TOOLKIT

Descargas

Información general

El firmware de Hubble Network permite la visibilidad global de los activos en los MCU con Bluetooth baja energía (LE) SimpleLink™ de Texas Instruments, incluidas las familias de dispositivos CC2340 y CC2755, sin necesidad de un módem celular, radio satelital ni hardware personalizado. Al ejecutar el firmware de Hubble en los MCU con Bluetooth LE estándar de TI, los productos pueden informar acerca de la ubicación y los datos de los sensores a través de la red de Hubble de más de 100 millones de puertas de enlace y satélites.

Un dispositivo habilitado para Hubble transmite anuncios de Bluetooth LE. Las puertas de enlace cercanas los detectan y añaden información de ubicación y temporización, y Hubble Cloud ofrece eventos de detección en su backend. Esto permite el seguimiento de activos, la logística, la supervisión de la cadena de frío, la gestión de equipos y las aplicaciones de IoT industriales que utilizan el silicio de TI de baja potencia.

La seguridad está integrada: la identidad de cada dispositivo se cifra y autentica antes de salir del chip, con claves por transmisión que ayudan a evitar la suplantación y reproducción. También se puede agregar cifrado adicional de carga útil para una protección adicional.

Funciones
  • Publicación estándar de Bluetooth LE, compatible con la familia de dispositivos CC2340 y CC2755 de TI
  • Frecuencia de transmisión flexible que se adapta a distintos casos de uso: desde múltiples transmisiones por minuto para aplicaciones de rastreo, hasta transmisiones de baliza con menor frecuencia para una mayor duración de la batería
  • Soporte para cargas útiles personalizadas de telemetría, lecturas de sensores, GPS a nivel de dispositivo y otros datos de la aplicación; la red terrestre agrega automáticamente la ubicación de detección del dispositivo    
  • Cifrado de la carga útil de extremo a extremo: Hubble encripta todas las transmisiones de la red, y además puedes encriptar tu carga útil personalizada para que Hubble no pueda leerla    
  • Frecuencia: Banda ISM de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz), tamaño de la carga útil: Hasta 13 bytes (datos de aplicación personalizados), rendimiento de datos típico: ~0.4 kbps, tipo de red: Solo enlace ascendente (del dispositivo a la nube), máximo de anuncios por día: 1024, energía de transmisión recomendada: Mínimo +4 dBm (terrestre); recomendado +20 dBm (satélite), cifrado: AES-CTR con autenticación AES-CMAC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Hubble Network

Descargas

Soporte de software

HN-3P-BLE-TOOLKIT — Hubble Network: conectividad global Bluetooth® baja energía para los MCU inalámbricos SimpleLink™ de TI

Productos y hardware compatibles

HN-3P-BLE-TOOLKIT — Hubble Network: conectividad global Bluetooth® baja energía para los MCU inalámbricos SimpleLink™ de TI

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 14/09/2026

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Hubble Network.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.