GASGAUGECHEM-SW

GASGAUGECHEM-SW

Descargas

Información general

The chemistry updater installer contains data used by the bqEvaluation / bqEVSW / bqEASY tool for selecting the correct or closest chemical identification file for your battery pack.

The battery management studio (bqStudio) chemistry update zip file contains data used by bqStudio for selecting the correct or closest chemical identification file for your battery pack. The latest bqStudio chemistry update zip file may require an updated version of bqStudio. Older versions of bqStudio may only be compatible with an older version of the chemistry update zip file. Please read the release notes on the battery management studio (bqStudio) and chemistry updater download pages for information.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de diseño

GASGAUGECHEM-SW — Gas gauge chemistry updater

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Medidores de carga de baterías
BQ20Z40-R1 — Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™ BQ20Z70-V160 — Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z80A-V110 — Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ27505-J2 — Indicador de combustible con FW v2.15 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J3 — Indicador de combustible con FW v2.20 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J4 — Indicador de combustible con FW v2.24 con Impedance Track™ del lado del sistema
Opciones de descarga

GASGAUGECHEM-SW — Gas gauge chemistry updater

close
Última versión
Versión: 1279
Fecha de publicación: 2/11/2026

Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software

Suma de comprobación SHA-256

Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ20Z40-R1 — Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™ BQ20Z70-V160 — Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z80A-V110 — Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ27505-J2 — Indicador de combustible con FW v2.15 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J3 — Indicador de combustible con FW v2.20 con Impedance Track™ del lado del sistema BQ27505-J4 — Indicador de combustible con FW v2.24 con Impedance Track™ del lado del sistema

Información de la versión

Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher.

 

Instructions for bqStudio Chemistry database update:

  • 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
  • 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
  • 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
  • 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later. 

Instructions for bqEVSW Chemistry database update:

  • Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software

Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW

Recursos adicionales que podría necesitar

Firmware

BQ27Z746-DEVICE-FW — Firmware for BQ27Z746 family of gauges

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Medidores de carga de baterías
BQ27Z746 — Indicador de combustible del lado del paquete de una celda con tecnología Impedance Track™ y protect
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ27Z746EVM-047 — Módulo de evaluación de BQ27Z746 para indicador de gas de batería con tecnología Impedance Track™ y
Opciones de descarga

BQ27Z746-DEVICE-FW — Firmware for BQ27Z746 family of gauges

close
Última versión
Versión: R1-V1.05
Fecha de publicación: 22/03/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ27Z746 — Indicador de combustible del lado del paquete de una celda con tecnología Impedance Track™ y protect
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ27Z746EVM-047 — Módulo de evaluación de BQ27Z746 para indicador de gas de batería con tecnología Impedance Track™ y

Documentación

Technical Reference Manual

Información de la versión

Overview

The BQ27Z746-DEVICE-FW is a firmware (FW)-only release that can be flashed onto any existing hardware such as BQ27Z746 product. The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, differential battery sensing analog output, and authentication for 1-series cell li-ion and li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ27Z746-DEVICE-FW firmware enables the device and measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in li-ion or li-polymer batteries, and reports this information to the system host controller. The integrated protection provide safety protection against Over Voltage (OVP), Under Voltage (UVP), Over Current in Charge/Discharge (OCC/OCD), Short Circuit Discharge (SCD), and Battery Sensing Protections (BCP, BCN, BDP and BDN).

SHA-2 authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

BQ27Z746-DEVICE-FW is usable on any previous version of the BQ27Z746 hardware.

Features

Supports pack-side gauging including enhanced state of health (SOH) algorithm

Fast QMax update option based on predicted OCV

SHA-256 authentication responder for increased battery pack security

Sophisticated charge algorithms:

  •   JEITA
  •     Enhanced charging
  •     RSOC() charging compensation option

Low current modes options:

  •     Sleep
  •     Ship
  •     Shelf
  •     Shutdown

Novedades

  • New features and bug fixes to BQ27Z746 firmware.  
Soporte de software

SLUC261 — Gas Gauge Chemistry Updater Setup v7.82

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Medidores de carga de baterías
BQ20Z40 — Indicador de gas conforme a SBS con tecnología Impedance Track para su uso con BQ29330 BQ20Z40-R1 — Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™ BQ20Z70-V150 — Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ BQ20Z70-V160 — Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z80 — Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z80-V102 — Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ BQ20Z80-V110 — Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ con FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ27000 — CI de indicador de gas de batería de ion litio y polímero de litio de una sola celda BQ27010 — CI de indicador de gas de batería Li-ion y Li-pol para aplicaciones portátiles con HDQ BQ27200 — CI de indicador de gas de batería de ion litio y polímero de litio de una sola celda con interfaz I2 BQ27210 — CI de indicador de gas de batería Li-ion y Li-pol para aplicaciones portátiles con I2C BQ27425-G1 — Lado sistema Impedance Track™; indicador gas conexión directa a batería | batería indicador de gas BQ27505-J5 — Indicador de combustible con FW v2.29 con Impedance Track™ del lado del sistema
Opciones de descarga

SLUC261 — Gas Gauge Chemistry Updater Setup v7.82

close
Última versión
Versión: 01.00.0H.0Y
Fecha de publicación: 29/03/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ20Z40 — Indicador de gas conforme a SBS con tecnología Impedance Track para su uso con BQ29330 BQ20Z40-R1 — Indicador de gas conforme a SBS 1.1 con tecnología Impedance Track™ BQ20Z70-V150 — Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ BQ20Z70-V160 — Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z80 — Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ20Z80-V102 — Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ BQ20Z80-V110 — Indicador de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con tecnología Impedance Track™ con FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — Medidor de gas conforme a SBS 1.1 habilitado con la tecnología Impedance Track™ para su uso con bq29 BQ27000 — CI de indicador de gas de batería de ion litio y polímero de litio de una sola celda BQ27010 — CI de indicador de gas de batería Li-ion y Li-pol para aplicaciones portátiles con HDQ BQ27200 — CI de indicador de gas de batería de ion litio y polímero de litio de una sola celda con interfaz I2 BQ27210 — CI de indicador de gas de batería Li-ion y Li-pol para aplicaciones portátiles con I2C BQ27425-G1 — Lado sistema Impedance Track™; indicador gas conexión directa a batería | batería indicador de gas BQ27505-J5 — Indicador de combustible con FW v2.29 con Impedance Track™ del lado del sistema

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc261 or www.ti.com/lit/xx/sluc261hy/sluc261hy.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC261. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Update the Chemistry DB in bqEVSW, bqEasy and Batt. Mgmt. Studio (bqStudio) 15/04/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos