DIP-ADAPTER-EVM

DIP-ADAPTER-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.

The DIP-Adapter-EVM kit supports six of the most popular industry-standard packages, including:

  • D and U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK (MSOP-8, VSSOP-8)
  • DBV (SOT23-6, SOT23-5 and SOT23-3)
  • DCK (SC70-6 and SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)

Funciones
  • Simplifies prototyping of SMT ICs
  • Supports 6 common package types

  • DIP-Adapter-EVM board consisting of 36 removable coupon boards (6x coupon boards per supported package type)
  • Terminal strips, Samtec Part# TS-132-G-AA (2x)

Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA310A — Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de -4 V a 110 V, de 1.3 MHz con comparador INA310B — Amplificador de detección de corriente de alta precisión de -4 V a 110 V, de 1.3 MHz con comparador INA951-SEP — Amplificador de detección de corriente de 1.3 MHz, -4 V a -80 V y con tolerancia a la radiación

 

Amplificadores de propósito general
LF353 — Amp. operacional doble, 36 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs), entrada a V+ LF353-N — Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 36 V, 4 MHz y alta velocidad de subida LF356 — Amplificador operacional simple de entrada JFET, 36 V, 5 MHz, alta velocidad de subida (12 V/µs), en LF411 — Amp. op. simple, 36 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs) y tensión de compensación de 2 mV LF412 — Amp. op. doble, 36 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs), tensión de compensación de 3 mV LM1458 — Amplificador operacional doble de 36 V y 1 MHz con funcionamiento de -0 °C a 70 °C LM218-Q1 — Amplificador operacional simple automotriz de 40 V y 15 MHz LM258 — Amplificador operacional doble de 30 V y 700 kHz con funcionamiento de -25 °C a 85 °C LM258A — Amplificador operacional de tensión de offset doble de 30 V, 700 kHz y 3 mV con funcionamiento de -2 LM2902B — Amplificador operacional cuádruple de 36 V y 1.2 MHz LM2902B-Q1 — Amplificador operacional automotriz cuádruple de 36 V y 1.2 MHz LM2902BA-Q1 — Amplificador operacional automotriz cuádruple de tensión de compensación, 36 V, 1.2 MHz y 2 mV LM2904 — Amplificador operacional doble de 26 V y 700 kHz LM2904-N — Amp op doble de 26 V y 1 MHz LM2904-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 26 V y 700 kHz LM2904B — Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz con funcionamiento de -40 °C a 125 °C LM2904B-Q1 — Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz con funcionamiento de -40 °C a 125 °C, de grado aut LM2904BA — Amplificador operacional doble, 36 V, 1.2 MHz, tensión de offset de 2 mV con funcionamiento de -40 ° LM2904BA-Q1 — Amplificador operacional de automoción, doble, 36 V, 1.2 MHz, tensión de offset de 2 mV LM2904LV — Amplificador operacional doble de 5.5 V, 1 MHz y tensión de offset de 3 mV LM2904V — Amplificador operacional doble de 30 V y 700 kHz con funcionamiento de -40 °C a 125 °C LM318 — Amplificador operacional simple de 40 V y 15 MHz LM318-N — Amplificador operacional simple de 40 V y 15 MHz LM321 — Amplificador operacional simple de 30 V y 1 MHz LM321LV — Amplificador operacional simple de 5.5 V, 1 MHz y tensión de offset de 3 mV LM324B — Amplificador operacional cuádruple de tensión de compensación, 36 V, 1.2 MHz y 3 mV LM358 — Amplificador operacional doble de 30 V y 700 kHz LM358-N — Amp op doble de 32 V y 1 MHz LM358A — Amplificador operacional doble de 30 V, 700 kHz y tensión de offset de 3 mV LM358B — Amplificador operacional doble, 36 V, 1.2 MHz, tensión de offset de 3 mV con funcionamiento de -40 ° LM358BA — Amplificador operacional doble de 36 V, 1.2 MHz y tensión de offset de 2 mV LM358LV — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 1 MHz LM6132 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 24 V y 10 MHz LM6142 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 24 V y 17 MHz LM6211 — Amplificador operacional RRO simple de 24 V y 17 MHz LM7301 — Amplificador operacional simple de 30 V y 4 MHz LM7321 — Amplificador operacional simple de 32 V y 20 MHz LM7321-Q1 — Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 32 V y 20 MHz LM7322 — Amplificador operacional doble de 32 V y 20 MHz LM7322-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 32 V y 20 MHz LM7332 — Amplificador operacional doble de 32 V y 19 MHz LM7341 — Amplificador operacional simple de 32 V y 4.6 MHz LM8261 — Amplificador operacional único de 30 V y 21 MHz LM8262 — Amplificador operacional doble de 22 V y 21 MHz LM8272 — Amplificador operacional doble de 24 V y 13 MHz LMC6022 — Amplificador operacional doble de 15.5 V y 350 kHz LMC6032 — Amplificador operacional doble de 15.5 V y 1.4 MHz con funcionamiento hasta 2 V LMC6035 — Amplificador operacional doble de 15.5 V y 1.4 MHz LMC6035-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 15.5 V y 1.4 MHz LMC6041 — Amplificador operacional simple de 15.5 V y 75 kHz LMC6042 — Amplificador operacional doble de 15.5 V y 100 kHz LMC6442 — Amplificador operacional doble de 11 V y 10 kHz LMC6492 — Amplificador operacional doble de 15.5 V y 1.5 MHz LMC662 — Amplificador operacional doble de 15.5 V, 1.4 MHz y baja deriva de compensación LMC7101 — Amplificador operacional simple de 15.5 V y 1.1 MHz LMC7101Q-Q1 — Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 15.5 V y 1.1 MHz LMC7111 — Amplificador operacional simple de 11 V y 50 kHz LMC8101 — Amplificador operacional simple de 10 V y 1 MHz LMV116 — Amplificador operacional simple de 12 V y 45 MHz LMV118 — Amplificador operacional simple de 12 V y 45 MHz con desconexión LMV301 — Amplificador operacional simple de 5 V, 1 MHz y baja corriente de polarización de 0,182 pA LMV321 — Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V y 1 MHz LMV321-N — Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V y 1 MHz LMV321-N-Q1 — Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V y 1 MHz de grado automotriz LMV321A — Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V, 1 MHz y 4 mV de voltaje de compensación LMV321A-Q1 — Amplificador operacional de salida de carril a carril automotriz, monocanal, 5.5 V, 1 MHz y 4 mV de LMV341 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 1 MHz y alta corriente de salida (75 mA) LMV341-Q1 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 1 MHz, de alta corriente de salida (75 mA), de grado autom LMV342 — Amplificador operacional doble de 5,5 V, 1 MHz, de alta corriente de salida (75 mA) LMV342-N — Amplificador operacional doble de 5,5 V, 1 MHz y alta corriente de salida (75 mA) LMV358 — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V y 1 MHz LMV358-N — Amp op doble de 5,5 V y 1 MHz LMV358-N-Q1 — Amp op doble de 5,5 V y 1 MHz, de grado automotriz LMV358A — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V, 1 MHz y 4 mV de voltaje de compensación LMV358A-Q1 — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V, 1 MHz y 4 mV de voltaje de compensación, de grado autom LMV551 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 3 MHz y baja corriente de reposo (37 μA) LMV551-Q1 — Amplificador operacional de grado automotriz, simple, 5,5 V, 3 MHz, de baja corriente de reposo (37 LMV552 — Amplificador operacional doble de 5,5 V, 3 MHz y baja corriente de reposo (37 μA) LMV602 — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V, 1 MHz y alta corriente de salida (75 mA) LMV611 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 1,5 MHz LMV612 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 1,5 MHz LMV651 — Amplificador operacional simple de 5,5 V y 12 MHz LMV652 — Amplificador operacional doble de 5,5 V y 12 MHz LMV710-N — Amplificador operacional simple, 5 V, 5 MHz, RRIO, 40 mA de corriente de salida LMV716 — Amplificador operacional doble, de 5 V, 5 MHz, de bajo ruido (12,8 nV/√Hz) LMV721 — Amplificador operacional simple, de 5 V, 10 MHz, de bajo ruido (8,5 nV/√Hz) LMV721-N — Amplificador operacional único, de 5.5 V, 10 MHz, de bajo ruido (8.5 nV/√Hz) LMV722 — Amplificador operacional doble, de 5 V, 10 MHz, de bajo ruido (8,5 nV/√Hz) LMV722-N — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz, con bajo nivel de ruido (8.5 nV/√Hz) LMV722-Q1 — Amplificador operacional doble de 5 V, 10 MHz y bajo ruido (8,5 nV/√Hz) de grado automotriz LMV751 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 5 MHz, bajo ruido (6,5 nV/√Hz) y 1 mV de compensación LMV796 — Amplificador operacional simple, de 5 V, 17 MHz, de bajo ruido (5,8 nV/√Hz) LMV796-Q1 — Amplificador operacional, simple, 5 V, 17 MHz, de bajo ruido (5,8 nV/√Hz) de grado automotriz LMV797 — Amplificador operacional doble, de 5 V, 17 MHz, de bajo ruido (5,8 nV/√Hz) LMV821-N — Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V y 5,6 MHz LMV822-N — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V, 5,6 MHz y 40 mA de corriente de salida LMV822-N-Q1 — Amplificador operacional RRO doble, de 5,5 V, 5,6 MHz y 40 mA de corriente de salida, de grado autom LMV831 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 3,3 MHz, 64 mA de corriente de salida y bajo ruido (12 nV/ LMV832 — Amplificador operacional doble, de 5,5 V, 3,3 MHz, de bajo ruido (12 nV/√Hz) LMV851 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 8 MHz, 62 mA de corriente de salida y bajo ruido (11 nV/√H LMV852 — Amplificador operacional doble, de 5,5 V, 8 MHz, 62 mA de corriente de salida, bajo ruido (11 nV/√Hz LMV861 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 31 MHz, alta corriente de salida (150 mA), bajo ruido (8 n LMV862 — Amplificador operacional doble, de 5,5 V, 31 MHz, alta corriente de salida (150 mA), bajo ruido (8 n LMV931-N — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V, 1,5 MHz y 65 mA de corriente de salida LMV931-N-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V, 1,5 MHz y 65 mA de corriente de salida de grado autom LMV932-N — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V, 1,5 MHz y 65 mA de corriente de salida LMV932-N-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V, 1,5 MHz y 65 mA de corriente de salida de grado automo LMV981-N — Amplificador operacional simple de 5 V, 1,5 MHz, 65 mA de corriente de salida, RRIO, con desconexión LP2904 — Amp op de voltaje compensación con operación entre -40 °C y 85 °C, doble, 32 V, 100 kHz, bajo Iq (21 LP358 — Amp op de voltaje compensación con operación entre 0 °C y 70 °C, doble, 32 V, 100 kHz, bajo Iq (21 µ LPC662 — Amplificador operacional doble de 15 V y 350 kHz LPV321-N — Amplificador operacional RRO simple, de 5 V, 152 kHz, de baja corriente de reposo (9 μA) LPV358-N — Amplificador operacional RRO doble, de 5 V, 152 kHz, de baja corriente de reposo (7 μA) LPV511 — Amplificador operacional simple de 12 V y 27 kHz LPV521 — Amplificador operacional RRIO único de 5.5 V, 6.2 kHz, con corriente inactiva de 350 nA y fuente de LPV542 — Amplificador de operación RRIO doble, 5,5 V, 8 kHz, corriente de reposo ultrabaja (480 nA), alimenta LPV801 — Amplificador de operación RRO simple, 5,5 V, 8 kHz, corriente de reposo ultrabaja (450 nA), alimenta LPV802 — Amplificador de operación RRO doble, 5,5 V, 8 kHz, corriente de reposo ultrabaja (320 nA), alimentac MC1458 — Amplificador operacional doble de 30 V y 1 MHz MCP6291 — Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 10 MHz, corriente de salida de 50 mA, bajo ruido (8,7 n MCP6292 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 10 MHz, bajo ruido (8,7 nV/√Hz) OPA137 — Amplificador operacional simple de 36 V y 1 MHz con entrada de carril a carril a V+ OPA170 — Amplificador operacional simple, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia OPA170-Q1 — Amplificador operacional, simple, 36 V, 1.2 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA171 — Amplificador operacional simple, 36 V, 3 MHz, de baja potencia OPA171-Q1 — Amplificador operacional, simple, 36 V, 3 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA172 — Amplificador operacional simple, 36 V, 10 MHz, de baja potencia OPA2107 — Amplificador operacional doble, 30 V, 4,5 MHz OPA2137 — Amplificador operacional doble, 36 V, 1 MHz OPA2170 — Amplificador operacional doble, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia OPA2170-Q1 — Amplificador operacional doble, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA2171 — Amplificador operacional doble, 36 V, 3 MHz, de baja potencia OPA2171-Q1 — Amplificador operacional, doble, 36 V, 3 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA2172 — Amplificador operacional doble, 36 V, 10 MHz, de baja potencia OPA2172-Q1 — Amplificador operacional, doble, 36 V, 10 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA2244 — Amplificador operacional doble de baja potencia de 36 V y 430 kHz OPA2310 — Amplificador operacional de doble canal, 5.5 V, 3 MHz, alta corriente de salida (150 mA), desconexió OPA2313 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (50 μA) OPA2313-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble automotriz de 5.5 V, 1 MHz, de baja corriente inactiva (50 μA) OPA2314 — Amplificador operacional doble, 5,5 V, 3 MHz, alimentación mínima de 1,8 V, bajo ruido (14 nV/√Hz) OPA2314-Q1 — Amplificador operacional, doble, 5,5 V, 3 MHz, alimentación mínima de 1,8 V, bajo ruido (14-nV/√Hz), OPA2316 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 10 MHz, bajo ruido (11 nV/√Hz) OPA2316-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble, de 5,5 V, 10 MHz, de bajo ruido (11 nV/√Hz), de grado automotri OPA2322 — Amplificador operacional RRIO, doble, 5,5 V, 20 MHz, bajo ruido (8,5 nV/√Hz) OPA2322-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble, de 5,5 V, 20 MHz, de bajo ruido (8,5 nV/√Hz), de grado automotr OPA2323 — Amplificador operacional RRIO doble, de 5.5 V, 20 MHz, de paso por cero y bajo ruido (6 nV/√Hz) OPA2337 — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V y 3 MHz OPA2338 — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V y 12,5 MHz OPA2342 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 1 MHz, baja corriente de polarización (0,2 pA) OPA2343 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 5.5 MHz OPA2344 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 1 MHz, 1 mV de compensación OPA2345 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 3 MHz, 1 mV de compensación OPA2347 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 350 kHz, baja corriente de reposo (20 μA) OPA2348 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (45 μA) OPA2348-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble automotriz de 5.5 V, 1 MHz, de baja corriente inactiva (45 μA) OPA2349 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 70 kHz, baja corriente de reposo (1 μA) OPA2353 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 44 MHz, bajo ruido (7 nV/√Hz) OPA2364 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 7 MHz OPA2374 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 6,5 MHz OPA2379 — Amplificador operacional RRIO doble, 5.5 V, 90 kHz, baja corriente inactiva (2.9 μA) OPA244 — Amplificador operacional simple de baja potencia de 36 V y 430 kHz OPA2703 — Amplificador operacional doble, 12 V, 1 MHz OPA2704 — Amplificador operacional doble, 12 V, 3 MHz OPA2705 — Amplificador operacional doble, 12 V, 1 MHz, de baja potencia y baja compensación OPA2725 — Amplificador operacional doble, 12 V, 20 MHz, de baja potencia y baja compensación OPA2743 — Amplificador operacional doble, 12 V, 7 MHz OPA2990 — Amplificador operacional doble, 40 V, 1,1 MHz, de baja potencia OPA2991-Q1 — Amplificador operacional doble, 40 V, 4.5 MHz, de baja potencia, para automoción OPA2992 — Amp. op. doble, bajo ruido, 40 V, 10.6 MHz con E/S de carril a carril, tensión de comp. baja OPA2992-Q1 — Amplificador operacional doble de bajo ruido, entrada y salida de carril a carril, 40 V y 10 MHz OPA2993 — Amplificador operacional bipolar dual RRIO de 32 V y 20 MHz, con alta relación velocidad/consumo OPA2994 — Amplificador operacional doble para entrada y salida rail-to-rail (RRIO) de hasta 32 V, de alta corr OPA2994-Q1 — Amplificador operacional automotriz, doble, de 32 V y 25 MHz de alta corriente de salida (150 mA) OPA310 — Amplificador operacional único de 5.5 V y 3 MHz de alta corriente de salida (150 mA) y desconexión r OPA310-Q1 — Amplificador operacional de 5.5 V, 3 MHz, alta corriente de salida (150 mA) y desconexión rápida OPA313 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (50 μA) OPA314 — Amplificador operacional RRIO simple, de 5,5 V, 3 MHz, de bajo ruido (4,6 nV/√Hz) OPA314-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple, de 5,5 V, 3 MHz, de bajo ruido (4,6 nV/√Hz), de grado automotr OPA316 — Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 10 MHz, corriente de salida de 50 mA, bajo ruido (11 nV OPA316-Q1 — Amp op RRIO, simple, 5,5 V, 10 MHz, corriente de salida de 50 mA, bajo ruido (11 nV/√Hz), de grado a OPA322 — Amplificador operacional simple, 5,5 V, 20 MHz, corriente de salida de 65 mA, bajo ruido (8,5 nV/√Hz OPA322-Q1 — Amp op, simple, 5,5 V, 20 MHz, corriente de salida de 65 mA, bajo ruido (8,5 nV/√Hz), de grado autom OPA323 — Amplificador operacional RRIO único, de 5.5 V, 20 MHz, de paso por cero y bajo ruido (6 nV/√Hz) OPA337 — Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V y 3 MHz OPA338 — Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V y 62,5 MHz OPA341 — Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 5,5 MHz, temperatura extendida, con desconexión OPA342 — Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 1 MHz, baja corriente de polarización (0,2 pA) OPA343 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 5,5 MHz OPA344 — Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 1 MHz, 1 mV de compensación OPA345 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 3 MHz OPA347 — Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 350 kHz, baja corriente de reposo (20 μA) OPA348 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (45 μA) OPA348-Q1 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5,5 V, 1 MHz, baja corriente de reposo (45-μA), de grado auto OPA349 — Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 70 kHz, baja corriente de reposo (1 μA) OPA353 — Amplificador operacional RRIO simple, de 5,5 V, 44 MHz, de bajo ruido (7 nV/√Hz) OPA363 — Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 7 MHz, con desconexión OPA364 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 7 MHz OPA373 — Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 6,5 MHz, con desconexión OPA374 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 6,5 MHz OPA375 — Amplificador operacional OPAx375 de 500 uV, 10 MHz, ruido de banda ancha bajo y RRO OPA379 — Amplificador operacional RRIO único, 5.5 V, 90 kHz, baja corriente inactiva (2.9 μA) OPA4323 — Amplificador operacional RRIO cuádruple, de 5.5 V, 20 MHz, de paso por cero y bajo ruido (6 nV/√Hz) OPA4990 — Amplificador operacional cuádruple de 40 V y 1.1 MHz de baja potencia (0.12 mA) OPA4990-Q1 — Amplificador operacional cuádruple automotriz de 40 V y 1.1 MHz de baja potencia (0.12 mA) OPA4991-Q1 — Amplificador operacional de automoción, cuádruple, 40 V, 4.5 MHz, baja potencia OPA4992 — Amp op cuádruple, 40 V, 10,6 MHz, entrada/salida de carril, bajo voltaje de compensación y bajo ruid OPA4992-Q1 — Amplificador operacional de bajo ruido de 40 V, cuádruple de 10.6 MHz, entrada y salida de carril a OPA703 — Amplificador operacional simple, 12 V, 1 MHz, de baja compensación OPA704 — Amplificador operacional simple de 12 V y 3 MHz OPA705 — Amplificador operacional simple de 12 V y 1 MHz OPA725 — Amplificador operacional simple de 12 V y 20 MHz OPA726 — Amplificador operacional simple de 12 V y 20 MHz con desconexión OPA743 — Amplificador operacional simple de 12 V y 7 MHz OPA990 — Amplificador operacional simple, 40 V, 1,1 MHz, de baja potencia OPA991 — Amplificador operacional simple, 40 V, 4.5 MHz, de baja potencia OPA991-Q1 — Amplificador operacional automotriz único, 40 V, 4.5 MHz, de baja potencia OPA992 — Amp op de bajo ruido, simple, 40 V, 10,6 MHz, entrada/salida de carril a carril, bajo voltaje de com OPA992-Q1 — Amplificador operacional de bajo nivel de ruido para automoción, simple, 40 V, 10 MHz de carril a ca OPA994 — Amplificador operacional simple para entrada y salida rail-to-rail (RRIO) de hasta 32 V, de alta cor RC4559 — Amplificador operacional doble de 30 V y 4 MHz, con bajo nivel de ruido (7 nV/√Hz) TL022 — Amplificador operacional doble de 30 V y 500 kHz TL026 — Amplificador diferencial y simple de alta frecuencia y 16 V, con AGC TL031 — Amp. op. de un solo canal, 30 V, 1,1 MHz, tensión de comp. de 1.5 mV, con entrada a V+ TL032 — Amplificador operacional doble, 30 V, 1,1 MHz, tensión de compensación de 1.5 mV, entrada a V+ TL032A — Amplificador operacional doble, 30 V, 1,1 MHz, tensión de compensación de 0.8 mV, entrada a V+ TL051 — Amp. op., fase única, 30 V, 3.3 MHz, alta velocidad subida (20 V/µs), tensión comp. 1.5 mV, entrada TL051A — Amplificador operacional simple de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 3.3 MHz, alta velocidad de subi TL052 — Amp. op. doble., 30 V, 3.3 MHz, alta velocidad subida (20 V/µs), tensión comp. 2.5 mV, entrada a V+ TL052A — Amp. op. doble., 30 V, 3.3 MHz, alta velocidad subida (20 V/µs), tensión comp. 0.8 mV, entrada a V+ TL061 — Amplificador operacional simple, 30 V, 1 MHz, con entrada a V+ TL061A — Amp. op. de un solo canal, 30 V, 1 MHz, tensión de comp. de 6 mV, con entrada a V+ TL062 — Amplificador operacional doble, 30 V, 1 MHz, con entrada a V+ TL062A — Amplificador operacional doble, 30 V, 1 MHz, tensión de compensación de 6 mV, entrada a V+ TL062B — Amplificador operacional doble, 30 V, 1 MHz, tensión de compensación de 3 mV, entrada a V+ TL071 — Amp. op. de un solo canal, 30 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs), con entrada en V+ TL071A — Amp. op., fase única, 30 V, 3 MHz, alta velocidad subida (13 V/µs), tensión comp. 6 mV, entrada a V+ TL071B — Amp. op., fase única, 30 V, 3 MHz, alta velocidad subida (13 V/µs), tensión comp. 3 mV, entrada a V+ TL071H — Amplificador operacional simple de entrada a V+, 40 V, 5 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs, q TL072 — Amp. operacional doble, 30 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs), entrada a V+ TL072A — Amp. op. doble., 30 V, 3 MHz, alta velocidad subida (13 V/µs), tensión comp. 6 mV, entrada a V+ TL072B — Amp. op. doble., 30 V, 3 MHz, alta velocidad subida (13 V/µs), tensión comp. 3 mV, entrada a V+ TL072H — Amplificador operacional doble de entrada a V+, 40 V, 5 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs, qu TL074H — Amplificador operacional cuádruple de entrada a V+, 40 V, 5 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs TL081 — Amp. operacional de fase única, 30 V, 3 MHz, velocidad de respuesta de 13 V/µs, con entrada a V+ TL081A — Amp. op. fase única, 30 V, 3 MHz, velocidad de subida 13 V/µs, tensión de comp. 6 mV, entrada a V+ TL081B — Amp. op. fase única, 30 V, 3 MHz, velocidad de subida 13 V/µs, tensión de comp. 3 mV, entrada a V+ TL081H — Amplificador operacional simple de entrada a V+, 40 V, 5.25 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs TL082 — Amp. operacional doble, 30 V, 3 MHz, velocidad de respuesta de 13 V/µs, con entrada a V+ TL082-N — Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 4 MHz y velocidad de subida de 1 TL082-Q1 — Amp. op. automotriz, doble entrada, 30 V, 3 MHz, velocidad de subida de 13 V/µs, con entrada en V+ TL082A — Amp. op. doble, 30 V, 3 MHz, velocidad de subida 13 V/µs, tensión de comp. 6 mV, entrada a V+ TL082B — Amp. op. doble, 30 V, 3 MHz, velocidad de subida 13 V/µs, tensión de comp. 3 mV, entrada a V+ TL082H — Amplificador operacional doble de entrada a V+, 40 V, 5.25 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs, TL084H — Amplificador operacional cuádruple de entrada a V+, 40 V, 5.25 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V TL103W — Amplificador operacional doble de 32 V y 900 kHz con referencia interna TL103WA — Amplificador operacional doble de 32 V, 900 kHz y tensión de offset 3 mV, con referencia interna TL103WB — Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz de baja tensión de compensación con referencia inte TL3414A — Amplificador operacional doble de 15 V, 1.1 MHz y corriente de salida de 70 mA TL343 — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 30 V y 1 MHz TL3472 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 36 V, 4 MHz y velocidad de subida de 10 V/μs TL3472-Q1 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, calidad automotriz, 36 V, 4 MHz y velocidad de subid TL4581 — Amplificador operacional simple, de 30 V y 10 MHz, con bajo nivel de ruido (5 nV/√Hz) TL5580 — Amplificador operacional doble, de 32 V y 12 MHz, con bajo nivel de ruido (7 nV/√Hz) TL5580A — Amplificador operacional doble de 32 V, 12 MHz, bajo ruido (7 NV/√Hz) y tensión de offset de 1 mV TLC070 — Amplificador operacional simple de 16 V y 10 MHz con función de apagado TLC070A — Amplificador operacional simple de 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV con función de apagado TLC071 — Amplificador operacional simple de 16 V y 10 MHz TLC071A — Amplificador operacional simple de 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV TLC072 — Amplificador operacional doble de 16 V, 10 MHz y corriente de salida de 100 mA TLC072-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 16 V y 10 MHz TLC072A — Amplificador operacional doble de 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV TLC080 — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V y 10 MHz con función de apagado TLC080A — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV con func TLC081 — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V y 10 MHz TLC081A — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV TLC082 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 10 MHz TLC082A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV TLC2262 — Amplificador operacional doble de 16 V y 710 kHz TLC2262A — Amplificador operacional doble de 16 V y 710 kHz, de bajo offset TLC251 — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V y 1.7 MHz con capacidad de alimentación de 1.4 TLC251A — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 1.7 MHz y tensión de offset de 5 mV, con anch TLC252 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 1.7 MHz con capacidad de alimentación de 1.4  TLC252A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 1.7 MHz y tensión de offset de 5 mV con capaci TLC252B — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 1.7 MHz y tensión de offset de 2 mV con capaci TLC25L2 — Amplificador operacional doble de 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) con capacidad de aliment TLC25L2A — Amplificador operacional doble de 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión de offset de 5 TLC25L2B — Amplificador operacional doble de 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión de offset de 2 TLC25M2 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 525 kHz con capacidad de alimentación de 1.4  TLC25M2A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 525 kHz y tensión de offset de 5 mV con capaci TLC271 — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V y 2 MHz TLC271A — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 5 mV TLC271B — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 2 mV TLC272 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 2 MHz TLC272A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 5 mV TLC272B — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 2 mV TLC27L1 — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 85 kHz y baja potencia (10 μA/canal) TLC27L1A — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión TLC27L1B — Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión TLC27L2 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 85 kHz y baja potencia (10 μA/canal) TLC27L2A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión TLC27L2B — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión TLC27L2M — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal), que opera TLC27M2 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 525 kHz TLC27M2A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 525 kHz y tensión de offset de 5 mV TLC27M2B — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 525 kHz y tensión de offset de 2 mV TLE2061 — Amplificador operacional único, 36 V, 2 MHz, con entrada a V+ TLE2061A — Amplificador operacional simple de entrada JFET, entrada a V+, 36 V, 2 MHz y tensión de offset de 1. TLE2061M-D — Amplificador operacional simple de calidad militar, entrada JFET, entrada a V+, 36 V y 2 MHz en SOIC TLE2062 — Amplificador operacional doble, 36 V, 2 MHz, con entrada a V+ TLE2062A — Amplificador operacional doble, de 36 V, 2 MHz, con entrada a V+, y tensión de compensación de 2 mV TLE2062AM-D — Amplificador operacional doble de calidad militar de entrada JFET, entrada a V+, 36 V, 2 MHz y tensi TLE2071 — Amp. operacional único, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida de 40 V/µs, con entrada a V+ TLE2071A — Amp. op. único, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida 40 V/µs, tensión de comp. 2 mV, entrada a V+ TLE2071A-Q1 — Amplificador operacional simple de calidad automotriz de entrada JFET, 38 V, 10 MHz, velocidad de su TLE2072 — Amp. operacional doble, 38 V, 10 MHz, velocidad de respuesta de 40 V/µs, con entrada a V+ TLE2072A — Amp. op. doble, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida 40 V/µs, tensión de comp. 2 mV, entrada a V+ TLE2072A-Q1 — Amp. op. doble, automotriz, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida 40 V/μs, tensión de comp. 2 mV TLE2081 — Amplificador operacional simple de entrada JFET, 38 V, 10 MHz y velocidad de subida de 40 V/µs TLE2081A — Amplificador operacional simple de entrada JFET, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida de 40 V/µs y tens TLE2082 — Amplificador operacional doble, de 38 V, 10 MHz y velocidad de subida de 40 V/μs TLE2082A — Amp. op. doble, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida 40 V/μs, tensión de comp. 3 mV TLE2161 — Amplificador operacional simple de 36 V y 6.5 MHz TLE2161A — Amplificador operacional simple de 36 V y 6.4 MHz TLV170 — Amplificador operacional simple de 36 V y 1.2 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razon TLV171 — Amplificador operacional simple de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonab TLV171-Q1 — Amplificador automotriz operacional simple de 36 V y 3 MHz, de baja potencia, para aplicaciones de c TLV172 — Amplificador operacional simple de 36 V y 10 MHz, de baja potencia, para aplicaciones de costo razon TLV2170 — Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz, de baja potencia, para aplicaciones de costo razon TLV2171 — Amplificador operacional doble de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonabl TLV2172 — Amplificador operacional doble de 36 V y 10 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonab TLV2172-Q1 — Amplificador operacional de grado automotriz, 2 canales, 10 MHz, alta velocidad de subida para siste TLV2211 — Amplificador operacional simple de 10 V y 65 kHz con alta corriente de salida (10 mA) TLV2221 — Amplificador operacional simple de 10 V y 510 kHz con alta corriente de salida (10 mA) TLV2231 — Amplificador operacional simple de 10 V y 2 MHz TLV2241 — Amplificador operacional simple de 12 V y 5.5 kHz TLV2242 — Amplificador operacional doble de 12 V y 5.5 kHz TLV2313 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (65 μA) TLV2313-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz TLV2314 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 3 MHz TLV2314-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 3 MHz TLV2316 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 10 MHz TLV2316-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 10 MHz TLV2322 — Amplificador operacional doble de 8 V y 85 kHz TLV2332 — Amplificador operacional doble de 8 V y 525 kHz TLV2341 — Amplificador operacional simple de 8 V y 790 kHz TLV2342 — Amplificador operacional doble de 8 V y 320 kHz TLV2361 — Amplificador operacional simple de 5 V y 7 MHz, con bajo nivel de ruido (8 nV/√Hz) TLV2362 — Amplificador operacional doble de 5 V y 7 MHz, con bajo nivel de ruido (8 nV/√Hz) TLV2370 — Amplificador operacional RRIO simple de 16 V y 3 MHz, con apagado TLV2371 — Amplificador operacional RRIO simple de 16 V y 3 MHz TLV2371-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 16 V y 3 MHz TLV2372 — Amplificador operacional RRIO doble de 16 V y 3 MHz TLV2372-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 16 V y 3 MHz TLV2379 — Amplificador operacional RRIO doble, 5.5 V, 90 kHz, baja corriente inactiva (4 μA) TLV2381 — Amplificador operacional RRIO simple de 16 V y 160 kHz TLV2382 — Amplificador operacional RRIO doble de 16 V y 160 kHz TLV2401 — Amplificador operacional simple de 16 V y 5.5 kHz TLV2401-Q1 — Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 16 V y 5.5 kHz TLV2402 — Amplificador operacional doble de 16 V y 5.5 kHz TLV2402-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 16 V y 5.5 kHz TLV2422 — Amplificador operacional doble de 10 V y 52 kHz TLV2422-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 10 V y 52 kHz TLV2432 — Amplificador operacional doble de 10 V y 500 kHz TLV2432-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 10 V y 500 kHz TLV2432A — Amplificador operacional doble de 10 V y 500 kHz, de bajo offset TLV2432A-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 10 V y 500 kHz, de bajo offset TLV2450 — Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 220 kHz, corriente quiescente baja (23 μA), con apagad TLV2450A — Amplificador operacional simple de 6 V y 220 kHz TLV2451 — Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 220 kHz, corriente quiescente baja (23 μA) TLV2451A — Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 220 kHz, corriente quiescente baja (23 μA), offset de TLV2452 — Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 220 kHz, corriente quiescente baja (23 μA) TLV2452A — Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 220 kHz, corriente quiescente baja (23 μA), offset de 1 TLV2460 — Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 6.4 MHz, con apagado TLV2460A — Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV, con apagado TLV2460A-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV, con TLV2461 — Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 6.4 MHz TLV2461A — Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV TLV2461A-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV TLV2462 — Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 6.4 MHz TLV2462-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 6.4 MHz TLV2462A — Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV TLV2462A-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV TLV2470 — Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 2.8 MHz, con apagado TLV2470A — Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 2.8 MHz, offset de 1.6 mV, con apagado TLV2471 — Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 2.8 MHz TLV2471-Q1 — Amplificador operacional RRIO único de 6 V y 2.8 MHz de nivel automotriz TLV2471A — Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 2.8 MHz, offset de 1.6 mV TLV2471A-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 6 V y 2.8 MHz, offset de 1.6 mV TLV2472 — Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 2.8 MHz TLV2472-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 2.8 MHz TLV2472A — Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 2.8 MHz, offset de 1.6 mV TLV2472A-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 2.8 MHz, offset de 1.6 mV TLV2620 — Amplificador operacional RRO simple de 5.5 V y 11 MHz, con apagado TLV2621 — Amplificador operacional RRO simple de 5.5 V y 11 MHz TLV2622 — Amplificador operacional RRO doble de 5.5 V y 11 MHz TLV2630 — Amplificador operacional RRO simple de 5.5 V y 9 MHz, con apagado TLV2631 — Amplificador operacional RRO simple de 5.5 V y 9 MHz TLV2632 — Amplificador operacional RRO doble de 5.5 V y 9 MHz TLV271 — Amplificador operacional simple de 16 V y 3 MHz TLV271-Q1 — Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 16 V y 3 MHz TLV2711 — Amplificador operacional simple de 10 V y 65 kHz TLV272 — Amplificador operacional doble de 16 V y 3 MHz TLV272-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 16 V y 3 MHz TLV2721 — Amplificador operacional simple de 10 V y 510 kHz TLV2731 — Amplificador operacional simple de 10 V y 2 MHz con desviación baja (0.5 uV/C) TLV2760 — Amplificador operacional RRIO simple de 3.6 V y 500 kHz, con apagado TLV2761 — Amplificador operacional RRIO simple de 3.6 V y 500 kHz TLV2762 — Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 500 kHz TLV2770 — Amplificador operacional simple de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida (10.5 V/μs), con apagad TLV2770A — Amplificador operacional simple de 5.5 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta velocidad de subida ( TLV2771 — Amplificador operacional simple de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida (10.5 V/μs) TLV2771-Q1 — Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida TLV2771A — Amplificador operacional simple de 5.5 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta velocidad de subida ( TLV2772 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida (10.5 V/μs) TLV2772-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida ( TLV2772A — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta velocidad de subida (1 TLV2772A-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta TLV2772AM-D — Amplificador operacional doble de calidad militar, de 6 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta velo TLV2780 — Amplificador operacional RRIO simple de 3.6 V y 8 MHz, con apagado TLV2781 — Amplificador operacional RRIO simple de 3.6 V y 8 MHz TLV2782 — Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 8 MHz TLV2782A — Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 8 MHz, offset de 2 mV TLV27L1 — Amplificador operacional simple de 16 V y 160 kHz TLV27L2 — Amplificador operacional doble de 16 V y 160 kHz TLV27L2-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 16 V y 160 kHz TLV313 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (65 μA) TLV313-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz TLV314 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 3 MHz, corriente quiescente baja (65 μA) TLV314-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 3 MHz, corriente quiescente b TLV316 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 10 MHz TLV316-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 10 MHz TLV341 — Amplificador operacional simple de 5.5 V y 2.2 MHz, con apagado TLV341A — Amplificador operacional simple de 5.5 V y 2.2 MHz, offset de 1.25 mV, con apagado TLV342 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 2.2 MHz TLV342A — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 2.2 MHz, offset de 1.25 mV TLV379 — Amplificador operacional RRIO único, 5.5 V, 90 kHz, baja corriente inactiva (4 μA) TLV521 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 6 kHz, corriente quiescente ultrabaja (350 nA) TLV522 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 8 kHz, corriente quiescente ultrabaja (500 nA) TLV6001 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 1 MHz TLV6001-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz TLV6002 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 1 MHz TLV6002-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz TLV6741 — Amplificador operacional único, de 5.5 V, 10 MHz, de bajo ruido (4.6 nV/√Hz) TLV8541 — Amplificador operacional RRIO simple de 3.6 V y 8 kHz, corriente quiescente ultrabaja (550 nA) TLV8542 — Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 8 kHz, corriente quiescente ultrabaja (500 nA) TLV8801 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 6 kHz, corriente quiescente ultrabaja (450 nA) TLV8802 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 6 kHz, corriente quiescente ultrabaja (320 nA) TLV9001 — Amplificador operacional de 1.8 V a 5.5 V, entrada y salida de carril a carril de 1 MHz y canal únic TLV9001-Q1 — Amplificador operacional de automoción, de canal único, 5.5 V, 1 MHz, entrada y salida de carril a c TLV9002 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de costo optimizado TLV9002-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de co TLV9041 — Amplificador operacional único de 5.5 V, 350 kHz, ultrabajo 1.2 V, baja corriente de reposo (10 μA) TLV9042 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 350 kHz, 1.2 V ultrabajos, corriente quiescente baja (10 μ TLV9042D — Amplificador operacional doble descompensado de 5.5 V y 3.5 MHz, 1.2 V ultrabajo, baja corriente ina TLV9044 — Amplificador operacional cuádruple, 5.5 V, 350 kHz, ultrabajo de 1.2 V con corriente quiescente baja TLV9044-Q1 — Amplificador operacional automotriz, cuádruple, 5.5 V, 350 kHz, ultrabajo de 1.2 V con corriente qui TLV9051 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 5 MHz, velocidad de subida de 15 V/μs, para aplicaci TLV9051-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V V, 5 MHz y velocidad de subida de 15 V/μs para auto TLV9052 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 5 MHz, velocidad de subida de 15 V/μs, para aplicacio TLV9052-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V V, 5 MHz y velocidad de subida de 15 V/μs para automoc TLV9061 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 10 MHz, para aplicaciones de costo optimizado TLV9061-Q1 — Amplificador operacional de automoción, de canal único, 5.5 V, 10 MHz, entrada y salida de carril a TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz TLV9062-Q1 — Amplificador operacional doble, para la industria automotriz, de 5.5 V y 10 MHz TLV9102 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 16 V y 1.1 MHz TLV9104-Q1 — Amplificador operacional cuádruple automotriz de 16 V y 1.1 MHz de baja potencia (0.12 mA) TLV9152-Q1 — Amplificador operacional doble de 16 V y 4.5 MHz de baja potencia automotriz TLV9161 — Amplificador operacional simple de 16 V, de 11 MHz, con entrada/salida rail-to-rail, con baja tensió TLV9161-Q1 — Amplificador operacional de entrada y salida de 16 V y 11 MHz, de carril a carril, para la industria TLV9162 — Amplificador operacional doble de bajo nivel de ruido, de 16 V y 11 MHz con entrada de carril a carr TLV9162-Q1 — Amplificador operacional doble de 16 V y 11 MHz de entrada y salida de carril para la industria auto TLV9164 — Amplificador operacional cuádruple, 16 V, 11 MHz, entrada y salida de carril a carril, tensión de co TLV9164-Q1 — Amplificador operacional automotriz, cuádruple, 16 V 11 MHz con entrada y salida de carril a carril TLV9301 — Amplificador operacional simple de baja potencia, de 40 V y 1 MHz TLV9302 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 40 V y 1 MHz TLV9304-Q1 — Amplificador operacional cuádruple automotriz de 40 V y 1 MHz de baja potencia (0.15 mA) TLV9361 — Amplificador operacional simple de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail TLV9361-Q1 — Amplificador operacional de 40 V y 10.6 MHz con salida de carril a carril para la industria automotr TLV9362 — Amplificador operacional doble de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail TLV9362-Q1 — Amplificador operacional doble de salida de carril a carril de 40 V y 10.6 MHz para automoción TLV9364 — Amplificador operacional cuádruple de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail TLV9364-Q1 — Amplificador operacional automotriz, cuádruple, 40 V 10.6 MHz con salida de carril a carril TS321 — Amplificador operacional simple de 30 V y 800 kHz TS321-Q1 — Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 30 V y 800 kHz TSV911 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 8 MHz TSV911A-Q1 — Amplificador operacional de automoción, de canal único, 5.5 V, 8 MHz, entrada y salida de carril a c TSV912 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 8 MHz TSV912A-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 8 MHz UA741 — Amplificador operacional simple de 36 V y 1 MHz

 

Amplificadores diferenciales
INA500 — Amplificador diferencial atenuador de baja potencia, mayor que RIN de 1 MΩ, corriente quiescente (IQ INA510-Q1 — Amp. diferencial autom. de 13 MHz de 1.8 V a 5.5 V para conversión diferencial de un único extremo INA600 — Amplif. dif. de tensión de modo común amplia (de 40 V a 85 V) y 40 V con relaciones de aten. fijas

 

Amplificadores operacionales de potencia
OPA2591 — Amp. de precisión doble 85 V (100µV de compens.), alta relación vel./potencia (100 V/µs a 450 µA) OPA455 — Amplificador operacional de 150 V, ancho de banda amplio de 6,5 MHz y alta velocidad de barrido de 3 OPA598 — Amp. op. de precisión de 85 V, amplio ancho de banda (10 MHz) y alta corriente de salida (350 mA)

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA182 — Amplificador de alta precisión, 36 V, 5 MHz, simple, de bajo nivel de ruido, sin desviación y compat OPA186 — Amplificador operacional único de 24 V y baja potencia (90 μA) con compensación de 5 μV y cero de OPA205 — Amplificador operacional bipolar simple de precisión de carril a carril e-trim™ con baja corriente d OPA210 — Amplificador operacional de 2,2 nV/√Hz, de baja potencia, 36 V OPA2182 — El amp op de 36 V con la menor deriva de compensación de la industria (0,012 uV/˚C, como máximo), 5, OPA2186 — Amplificador operacional de desviación cero de desplazamiento doble, 24 V, 90 μA 5 μV con entrada y OPA2191 — Amplificador operacional CMOS de precisión e-trim™ de 36 V con eficiencia energética OPA2205 — Amplificador operacional bipolar dual de precisión, de carril a carril e-trim™ con baja corriente de OPA2206 — Amplificador de precisión OVP ±40 V, de baja potencia y bajo ruido con e-trim™ y transistores de ent OPA2328 — Amplificador operacional CMOS RRIO de 2 canales, precisión, tensión de offset de 50 µV y amplio anch OPA2387 — Amp. op. de precisión ultraalta, derivación cero y baja corriente de polarización de entrada OPA2392 — Amplificador operacional e-trim™ doble de baja compensación (10 μV), bajo ruido (4.4 nV/rtHz a 10 kH OPA317 — Amplificador operacional de E/S de carril a carril con baja desviación OPA387 — Amplificador operacional de precisión ultraalta (2 µV), desviación cero (0.003 µV/C) y baja corrient OPA391 — Amplificador operacional RRIO de alta precisión, de micropotencia, corriente de polarización baja y OPA392 — Amplificador operacional e-trim™ único de baja compensación (10 μV), bajo ruido (4.4 nV/rtHz a 10 kH OPA396 — Amplificador operacional simple, micropotencia (24 μA), baja compensación (100 μV), alta relación ve OPA397 — Amplificador operacional único, de baja compensación (60 µV), bajo ruido y baja corriente de polariz OPA4182 — Amplificador operacional de precisión de 36 V, 5 MHz, cuádruple, bajo ruido, deriva cero, compatible OPA4186 — Amplificador operacional cuádruple de 24 V y baja potencia (90 μA) con desplazamiento de 5 μV y deri OPA4189 — Amplificador operacional de precisión cuádruple, 14 MHz, compatible con multiplexor, deriva cero, co OPA4206 — Amplificador operacional de cuatro canales con protección contra sobretensiones de entrada, de baja OPA4387 — Amp op cuádruple de ultra alta precisión (2 μV), deriva cero (0,003 μV/C) y baja corriente de polari OPA4H014-SEP — Amplif. JFET, salida de precisión de carril a carril, 11 MHz, tolerancia a la radiación y bajo ruido OPA4H838-SEP — Amp. operac. de precisión RRIO, tolerante a la radiación, de 10 MHz, cero derivación y cruce cero TLV2186 — Amplificador operacional de baja potencia, entrada y salida rail-to-rail, 24 V, deriva cero TLV2888 — Amp. operacional de precisión CMOS doble, 36 V, 14 MHz, cero derivación, compatible con multiplex TLV387 — Amplificador operacional único de ultraalta precisión (10 μV), deriva cero (0,01 μV/°C) y baja corri TLV4888 — Amp. operacional de precisión CMOS cuádruple, 36 V, 14 MHz, cero derivación, comp. con multiplexo TLV888 — Amplificador operacional de precisión CMOS único, 36 V, 14 MHz, cero derivación, compatible con m

 

Amplificadores operacionales para audio
OPA1655 — amplificador operacional de audio simple Burr-Brown™ SoundPlus™ con ruido y distorsión ultrabajos OPA1656 — amplificador operacional de audio Burr-Brown™ SoundPlus™ con ruido y distorsión ultrabajos OPA1671 — Amp op de audio RRIO de alimentación simple, ancho de banda amplio (13 MHz) y bajo ruido (7 nV/RtHz) OPA1677 — Amplificador operacional de audio único de baja distorsión (-120 dB) de bajo ruido (4.5 nV/rtHz) OPA1678 — Amp op de audio doble, baja distorsión (-120 dB), bajo ruido (4,5 nV/rtHz) TL971-Q1 — Amplificador operacional de calidad automotriz, simple, de 12 V y 12 MHz TL972-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 12 V y 12 MHz

 

Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C
TCA4307 — Búfer I2C/SMBus bidireccional de 2 bits, de 2.3 V a 5.5 V, intercambiable en caliente

 

Comparadores
LM2901B — Comparador estándar diferencial cuádruple de 36 V LM2901B-Q1 — Comparador estándar diferencial cuádruple para automoción, 36 V LM2903B — Comparador estándar doble de grado industrial LM2903B-Q1 — Comparador de productos doble diferencial calificado para automoción LM339B — Comparador estándar cuádruple de 36 V, de -40 °C a 85 °C LM339LV — Comparador cuádruple estándar de baja tensión de 5.5 V con retardo de 1 µs LM339LV-Q1 — Comparador cuádruple estándar de baja tensión de 5.5 V con retardo de 1 µs automotriz LM393B — Comparador estándar doble de grado comercial LM393LV — Comparador de productos doble de baja tensión de '1.65 V a 5.5 V LM393LV-Q1 — Comparador de productos de baja tensión automotriz TL331B — Comparador rentable de un solo canal y de alta tensión TL331B-Q1 — Comparador simple de 36 V y calidad automotriz TL331LV — Comparador estándar simple de baja tensión de 1.65 V a 5.5 V con salida de pin 4 TL331LV-Q1 — Comparador estándar simple de baja tensión de 1.65 V a 5.5 V con salida de pin 4 para automoción TL391B — Comparador estándar de canal único de 36 V TL391B-Q1 — Comparador simple de 36 V y calidad automotriz con configuración de pines alternativa TL391LV — Comparador simple de baja tensión con salida de drenaje abierto y configuración de pines alternativa TL391LV-Q1 — Comparador simple de baja tensión automotriz con salida de drenaje abierto y configuración de pines TLV1811 — Comparador de alta tensión de micropotencia de canal único con salida de inserción y extracción TLV1811-Q1 — Comparador de alta tensión de micropotencia de canal único con salida de inserción y extracción para TLV1812 — Comparador de alta tensión de doble micropotencia TLV1812-EP — Comparador doble de producto mejorado de 40 V con salida de pulsación-tracción TLV1812-Q1 — Comparador de alta tensión de doble micropotencia para automoción TLV1814 — Comparador cuádruple de pulsación-tracción de alta tensión y micropotencia TLV1814-Q1 — Comparador cuádruple en contrafase de alta tensión y micropotencia TLV1821 — Comparador de alta tensión de micropotencia de canal único con salida de drenaje abierto TLV1821-Q1 — Comparador de alta tensión de micropotencia de canal único con salida de drenaje abierto para la ind TLV1822 — Comparador doble de alta tensión de drenaje abierto y micropotencia TLV1822-EP — Comparador doble de producto mejorado de 40V con salida de drenaje abierto TLV1822-Q1 — Comparador abierto de alta tensión, doble y micropotencia para automoción TLV1824 — Comparador cuádruple de alta tensión de drenaje abierto y micropotencia TLV1824-Q1 — Comparador automotriz cuádruple de drenaje abierto, de alta tensión y micropotencia TLV1831 — Comparador único de pulsación-tracción de alta velocidad y alta tensión TLV1831-Q1 — Comparador de inserción y extracción simple de alta velocidad y alta tensión para automoción TLV1832 — Comparador en contrafase doble de alta velocidad y alta tensión TLV1832-Q1 — Comparador de pulsación-tracción doble de alta velocidad y alta tensión para automoción TLV1841 — Comparador de drenaje abierto único de alta velocidad y alto tensión TLV1841-Q1 — Comparador de drenaje abierto, automotriz y único de alta tensión y alta velocidad TLV1842 — Comparador doble de alta velocidad y alta tensión de drenaje abierto TLV1842-Q1 — Comparador de drenaje abierto doble de alta tensión y alta velocidad para automoción TLV1851 — Comparador de alta tensión de nanopotencia con salida con inserción y extracción TLV1851-Q1 — Comparador de alta tensión de nanopotencia automotriz con salida en contrafase TLV1852 — Comparador doble de nanopotencia de 40 V con salidas de inserción y extracción y protección de bater TLV1854 — Comparador cuádruple de nanopotencia de 40 V con salidas de inserción y extracción y protección de b TLV1861 — Comparador de alta tensión de nanopotencia simple con salida de drenaje abierto TLV1861-Q1 — Comparador de alta tensión de nanopotencia automotriz con salida de drenaje abierto TLV1862 — Comparador doble de nanopotencia de 40 V con salidas de drenaje abierto y protección de batería inve TLV1864 — Comparador cuádruple de nanopotencia de 40 V con salidas de drenaje abierto y protección de batería TLV1922 — Comparador de ventana de 65 V con referencia interna de 2.5 V TLV3011-Q1 — Comparador de micropotencia para automoción con referencia integrada y salida de drenaje abierto TLV3011B — Comparador de micropotencia con pin de referencia integrado y salida de drenaje abierto TLV3011B-Q1 — Comparador de micropotencia para automoción con pin de referencia integrado y salida de drenaje abie TLV3012-Q1 — Comparador de micropotencia para automoción con referencia integrada y salida de inserción y extracc TLV3012B — Comparador de micropotencia con pin de referencia integrada y salida con inserción y extracción TLV3012B-Q1 — Comparador de micropotencia para automoción con pin de referencia integrado y salida con inserción y TLV3214 — Comparador de pulsación-tracción cuádruple de alta velocidad de 40 ns TLV3214-Q1 — Comparador cuádruple de alta velocidad de pulsación-tracción de 40 ns para uso automotriz TLV4011-Q1 — Comparador automotriz de tamaño pequeño con referencia integrada TLV4062-Q1 — Comparador automotriz doble con inserción y extracción, y referencia integrada TLV4082-Q1 — Comparador automotriz doble con referencia integrada TLV6700 — Comparador de ventana de baja potencia con referencia integrada TLV6700-Q1 — Comparador automotriz de ventana de baja potencia con referencia integrada TLV6703 — Comparador de 18 V con referencia integrada TLV6703-Q1 — Comparador automotriz de 18 V con referencia integrada TLV6710 — Comparador de ventana de baja potencia y alta tensión con referencia integrada TLV6713 — Comparador de 36 V con referencia integrada TLV7011 — Comparador pequeño de baja potencia con salida con inserción y extracción TLV7021 — Comparador pequeño de baja potencia con salida de drenaje abierto TLV7022 — Comparador pequeño con micropotencia (doble, salida con drenaje abierto) TLV7031 — Comparador pequeño de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7031-Q1 — Comparador automotriz de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7032 — Comparador dual de nanopotencia con salida en contrafase TLV7032-Q1 — Comparador dual de nanopotencia con salida en contrafase TLV7034 — Comparador pequeño cuádruple de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7034-Q1 — Comparador automotriz cuádruple de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7041 — Comparador pequeño de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7041-Q1 — Comparador automotriz de nanopotencia y salida de drenaje abierto TLV7042-Q1 — Comparador de alta tensión de nanopotencia automotriz con salida de drenaje abierto TLV7044 — Comparador pequeño cuádruple de nanopotencia y salida de drenaje abierto TLV7044-Q1 — Comparador automotriz cuádruple de nanopotencia y salida de drenaje abierto TLV9020 — Comparador único de baja tensión con salida de drenaje abierto TLV9020-Q1 — Comparador único de baja tensión automotriz con salida de drenaje abierto TLV9020L — Comparador único de baja tensión de drenaje abierto con autocierre integrado TLV9021 — Comparador único de baja tensión con salida de drenaje abierto TLV9021-Q1 — Comparador único de baja tensión automotriz con salida de drenaje abierto TLV9022 — Comparador de precisión doble con salida de drenaje abierto TLV9022-Q1 — Comparador automotriz doble de drenaje abierto de precisión, de 1.65 V a 5.5 V TLV9024 — Comparador cuádruple de drenaje abierto de baja tensión de alto rendimiento TLV9024-Q1 — Comparador cuádruple de 5.5 V, baja tensión, alto rendimiento, de drenaje abierto, con retardo de 12 TLV9030 — Comparador simple de baja tensión con salida de inserción y extracción TLV9030-Q1 — Comparador simple de baja tensión con salida con inserción y extracción para automoción TLV9030L — Comparador único con pulsación-tracción de baja tensión con autocierre integrado TLV9031 — Comparador simple de baja tensión con salida en contrafase y configuración de pines alternativa TLV9031-Q1 — Comparador simple de baja tensión con salida en contrafase para automoción TLV9032 — Comparador de precisión doble con salida con inserción y extracción TLV9032-Q1 — Comparador automotriz doble con inserción y extracción de precisión, de 1.65 V a 5.5 V TLV9034 — Comparador cuádruple con inserción y extracción de baja tensión de alto rendimiento TLV9034-Q1 — Comparador cuádruple de 5.5 V, baja tensión, alto rendimiento, inserción y extracción, con retardo d

 

Compuertas AND
SN74LVC1G08-Q1 — Compuerta AND automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamie

 

E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
TCA9536 — Expansor de E/S I²C y SMBus de 4 bits remoto con registro de configuración e interrupción

 

Interruptores por temperatura
TMP302 — Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med TMP302-Q1 — Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med TMP303 — Comparador de ventana de temperatura programado en fábrica

 

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
MAX4594 — Corriente de fuga de estado activo de 10 pA, 5 V, 1:1 (SPST), interruptor analógico de 1 canal (acti MAX4595 — Corriente de fuga de estado activo de 10 pA, 5 V, 1:1 (SPST), interruptor analógico de 1 canal (acti MAX4596 — 10 pA, 5 V, 1:1 (SPST), interruptor analógico de 1 canal (activo alto) con pinout de flujo MAX4597 — 10 pA, 5 V, 1:1 (SPST), interruptor analógico de 1 canal (activo bajo) con pinout de flujo SN4599-Q1 — Interruptor analógico monocanal 2:1 (SPDT) de 5 V para automoción SN74AUC1G66 — Interruptor analógico de 2.5 V, 1:1 (SPST), de 1 canales SN74AUC2G53 — Interruptor analógico de 2.5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal SN74AUC2G66 — Interruptor analógico de 2.5 V, 1:1 (SPST), de 2 canales SN74LVC1G3157 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales SN74LVC1G3157-Q1 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), monocanal, automotriz SN74LVC1G66 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 1 canales SN74LVC1G66-Q1 — Interruptor analógico monocanal 1:1 (SPST) de 5.5 V para automoción SN74LVC2G53 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal SN74LVC2G66 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 2 canales SN74LVC2G66-Q1 — Interruptor analógico automotriz de 2 canales, 1:1 (SPST) de 5 V SN74TVC3306 — Abrazadera de tensión doble de 5 V TMUX1101 — Interruptor de precisión (activo alto) de un canal, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en est TMUX1102 — Interruptor de precisión (activo bajo) de un canal, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en est TMUX1119 — Multiplexor de precisión de un canal, 5 V y 2:1 (SPDT) con corriente de fuga en estado ON de 3 pA TMUX1121 — Interruptores de precisión (activo alto) de 2 canales, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en est TMUX1122 — Interruptores de precisión (activo bajo) de 2 canales, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en est TMUX1123 — Interruptor de precisión (1 activo alto, 1 activo bajo) de 2 canales y 1:1 (SPST) con corriente de f TMUX1219 — Interruptor analógico, 1 canal, 5 V, 2:1 (SPDT), con lógica compatible de 1.8 V TMUX1247 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) TMUX1248 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), 3 Ω Ron, configuración de pines 3157 TMUX7219 — Interruptor de precisión (SPDT) de 44 V y 2:1 con inmunidad de bloqueo y lógica de 1.8 V TMUX7219M — Multiplexores de precisión inmunes al bloqueo de 44 V, Ron bajo, 2:1, 1 canal con lógica de 1.8 V y TS12A12511 — Interruptor analógico, 1 canal y 12 V, 2:1 (SPDT), con capacidad de señalización negativa TS12A4514 — Interruptor analógico de 12 V, 1:1 (SPST), 1 canales, activo alto TS12A4515 — Interruptor analógico de 12 V, 1:1 (SPST), 1 canales, activo bajo TS12A4516 — Interruptor analógico de doble suministro ±6 V, 1:1 (SPST), 1 canal, activo alto TS12A4517 — Interruptor analógico de doble suministro ±6 V, 1:1 (SPST), 1 canal, activo bajo TS3A24157 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 2 canales, 0.65 Ω Ron TS3A4741 — Interruptor analógico, 2 canales, 3.3 V, 1:1 (SPST), activo alto, Ron de 0.9 Ω, lógica de 1.8 V TS3A4742 — Interruptor analógico, 2 canales, 3.3 V, 1:1 (SPST), activo bajo, Ron de 0.9 Ω, lógica de 1.8 V TS5A1066 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 1 canales TS5A23157 — Interruptor analógico de dos canales de 5 V, 2:1 (SPDT) TS5A3157 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal TS5A3159 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales, 1 Ω Ron TS5A3159-EP — Producto mejorado, 5 V, 2:1 (SPDT), interruptor analógico, Ron de 1 Ω TS5A3159-Q1 — Multiplexor analógico, automotriz, 1 canal, 5 V, 2:1 (SPDT), Ron de 1 Ω, protección contra apagado TS5A3159A — Interruptor analógico, 1 canal, 5 V, 2:1 (SPDT), Ron de 1 Ω, protección contra apagado TS5A3160 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales, 1 Ω Ron TS5A3166 — Interruptor analógico de 1 canal, 5 V, 1:1 V (SPST), activa alta, Ron de 0.9 Ω TS5A3166-Q1 — Interruptor analógico de 1 canal, 5 V, 1:1 V (SPST) para automoción, activa alta, ron de 0.9Ω TS5A3167 — Interruptor analógico de 1 canales, 5 V, 1:1 V (SPST), activo bajo, Ron de 0.9 Ω TS5A3357 — Multiplexor analógico de 5 V, 3:1 (SP3T) y 1 canal TS5A3357-Q1 — Multiplexor analógico automotriz de 5 V, 3:1 (SP3T) y 1 canal TS5A4594 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), 1 canales, activo alto TS5A4595 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), 1 canales, activo bajo TS5A4596 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), 1 canal, activo alto, configuración de pines de paso TS5A4597 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), 1 canal, activo bajo, configuración de pines de paso TS5A4624 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y con resistencia en conducción (Ron) de 1 Ω TS5A63157 — Interruptor analógico, 1 canal, 5 V, 2:1 (SPDT), con protección de subestimación y exceso de tensión TS5A9411 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
SN74CB3Q3305 — Interruptor de bus FET de 2 canales, 3.3 V, 1:1 (SPST) (activo alto) SN74CB3Q3306A — Interruptor de bus FET de 2 canales, 3.3 V, 1:1 (SPST) (activo bajo) SN74CB3Q3306A-EP — INTERRUPTOR DE BUS FET DOBLE, INTERRUPTOR DE BUS DE ANCHO DE BANDA ALTO Y BAJA TENSIÓN DE 2.5 V/3.3 SN74CB3T1G125 — Interruptor de bus FET de 3.3 V, 1:1 (SPST) y 1 canales con selector de nivel SN74CB3T1G125-Q1 — Interruptor de bus FET de 3.3 V, 1:1 (SPST) y 1 canales con selector de nivel de calidad automotriz SN74CB3T3306 — Interruptor de bus FET de 3.3 V, 1:1 (SPST) y 2 canales con selector de nivel SN74CBT1G125 — Interruptor de bus FET de uso general de 5 V, 1:1 (SPST) y 1 canal con configuración de pines de flu SN74CBT1G384 — Interruptor de bus FET de uso general de 1 canal y 5 V, 1:1 (SPST) SN74CBT3305C — Interruptor de bus FET de 5 V, 1:1 (SPST) y 2 canales con protección contra subdisparo de –2 V (acti SN74CBT3306 — Interruptor de bus FET de uso general de 2 canales y 5 V, 1:1 (SPST) SN74CBT3306C — Interruptor de bus FET de 5 V, 1:1 (SPST) y 2 canales con protección contra subdisparo de –2 V (acti SN74CBTD1G125 — Int. de bus de 5 V, 1:1 (SPST), 1 canal con selector de nivel de 5 V a 3.3 V y prot. ESD mejorada SN74CBTD1G384 — Interruptor de bus FET de uso general de 5 V, 1:1 (SPST) y 1 canal con selector de nivel de 5 V a 3. SN74CBTD3305C — Interruptor de bus de 5 V, 1:1 (SPST), 2 canales con protección contra subdisparo de –2 V y selector SN74CBTD3306C — Interruptor de bus de 5 V, 1:1 (SPST), 2 canales con protección contra subdisparo de –2 V y selector SN74CBTLV1G125 — Interruptor de bus FET de 1 canales y 3.3 V, 1:1 (SPST) SN74CBTLV1G125-Q1 — Interruptor de bus FET de 1 canal, 3.3 V, 1:1 (SPST) automotriz SN74CBTS3306 — Interruptor de bus FET de 2 canales, 5 V, 1:1 (SPST) con fijación de diodo Schottky

 

Referencias de tensión en derivación
LM4060-Q1 — Referencia de tensión tipo shunt de alta precisión para uso automotriz, con una derivacion máxima de

 

Referencias de tensión en serie
LM4128 — Referencia de tensión de serie de micropotencia con una precisión de 0.1 % y 75 ppm/°C SOT-23 con pi LM4128-Q1 — Referencia de tensión de serie de micropotencia con una precisión de 0.1 % y 75 ppm/°C SOT-23 con pi LM4132 — Referencia de tensión de serie de precisión de deriva de 0.05 % y 20 ppm/°C con activación de apagad LM4132-Q1 — Referencia de tensión de caída baja de precisión SOT-23 para automoción LM4140 — Referencia de tensión de serie de caída baja de micropotencia de precisión de 0.1 % y 3 ppm/°C con p REF19 — Dual-output, low-drift and low-power VREF and VREF/2 voltage references REF20 — Referencia de tensión de serie de baja derivación y baja potencia REF2125 — Referencia de tensión de serie de baja deriva, baja potencia y huella pequeña con arranque limpio REF2940 — Ref. de tensión (banda vacía) de serie de encap., 4.096 V, 100 ppm/°C y 50 µA en SOT-23 de 3 pines REF30 — Referencia de tensión en serie con encapsulado SOT-23-3 con derivación 50 ppm/°C 50 µA Iq REF30E — Referencia de tensión en serie con derivación de 15 ppm°/C, 27 uA Iq en encapsulado SOT-23-3 REF31 — Referencia de tensión de serie, 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA, SOT-23 de 3 pines REF31-Q1 — Referencia de tensión de serie de 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA en SOT-23 de 3 pines para automoción REF34 — Referencia de tensión de serie de 3 V de baja deriva, baja potencia y huella pequeña REF34-Q1 — Referencia de tensión de serie de baja deriva, baja potencia y huella pequeña para automoción REF4132 — Referencia de tensión de precisión de baja potencia, bajo ruido y 12 ppm/°C REF4132-Q1 — Referencia de tensión de precisión de baja potencia, bajo ruido y 12 ppm/°C para automoción REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja REF5020A-Q1 — Referencia de tensión de serie de precisión de 2.048 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción REF5025A-Q1 — Referencia de tensión de serie de precisión de 2.5 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción REF5030A-Q1 — Referencia de tensión de serie de precisión de 3 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción REF5040A-Q1 — Referencia de tensión de serie de precisión de 4.096 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción REF5045A-Q1 — Referencia de tensión de serie de precisión de 4.5 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción REF5050A-Q1 — Referencia de tensión de serie de precisión de 5 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción REF60 — Referencia de tensión de alta precisión de 5 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación REF6241 — Referencia de tensión de alta precisión de 4.096 V y 3 ppm/°C con búfer integrado y pin de activació

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS766 —  Regulador de tensión de caída baja, IQ ultrabaja, 250 mA

 

Retenedores e interruptores de efecto Hall
TMAG5110 — Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble

 

Sensores de temperatura digitales
TMP102 — Sensor de temperatura digital de 2 °C, I2C/SMBus en encapsulado 2.56 mm2 TMP102-Q1 — Sensor de temperatura digital de ±2 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado TMP112 — Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus TMP112-Q1 — Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado

 

Transistores
JFE150 — JFET de canal N de audio con ruido ultrabajo y corriente de puerta baja JFE2140 — JFET de canal N de audio de corriente de puerta baja, ruido ultrabajo y doble
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP
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
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado DIP-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DIP Adapter EVM Usage Instructions (Rev. A) 9/02/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
OPAMPEVM-MSOPTSSOP — EVM universal para OpAmps simples/dobles/cuádruples con/sin desconexión en paquetes MSOP/TSSOP OPAMPEVM-PDIP — EVM universal para OpAmps simples/dobles/cuádruples con/sin desconexión en paquetes PDIP OPAMPEVM-SOIC — Módulo de evaluación universal para amplificadores operacionales simples, dobles o cuádruples con o OPAMPEVM-SOT23 — EVM universal para OpAmps simples/dobles sin desconexión en paquetes MSOP/SOIC/SOT-23 OPAMPEVM-SOT23SHDN — EVM universal para OpAmps simples/dobles con desconexión en paquetes MSOP/SOIC/SOT-23

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos