CC2650EM-4XS-EXT-REG-RD

CC2650EM-4XS-EXT-REG-RD

Archivos de diseño

Información general

The CC2650EM-4XS_Ext_Reg reference design contains schematics and layout files for the CC2650 configured for external regulator operation using the TPS62740 DCDC converter. The reference design demonstrates good techniques for CC2650 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design, both schematic and layout, should be copied accurately.

There are several reference designs to choose from for the CC26xx device family, including designs with the various package types and also the different RF front-end options. All of the reference designs are with 2-layer PCB and has on-board PCB antenna.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SWRC301.ZIP (2185 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de conectividad inalámbrica automotriz

CC2640R2F-Q1 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2630 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2640R2F — MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2620 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos