BQ25692-Q1EVM

BQ25692-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ2569X/9X-Q1 se utiliza para evaluar el circuito integrado BQ2569X/9X-Q1. El BQ2569X/9X-Q1 es un dispositivo integrado de gestión de carga de baterías con modo conmutado buck-boost, en encapsulado HOTROD (QFN), diseñado para cargar baterías de química de litio de 1 a 7 celdas con una corriente de carga de hasta 3.3 A. En el modo de avance/carga/disipador, el IC funciona con una tensión de entrada de 2.5 V a 36 V y es compatible con hasta 45 V. La tensión y la corriente de carga predeterminadas se establecen mediante resistencias. El dispositivo está predeterminado en el modo de avance/carga/disipador, pero se puede cambiar con I2C al modo inverso/OTG/fuente. Además, los registros de I2C pueden cambiar tanto la frecuencia de conmutación como los ajustes de regulación de tensión y corriente.

Funciones
  • Los bloques de terminales roscados permiten una fácil conexión a las fuentes de alimentación de banco y carga electrónica o resistente, así como baterías simuladas o reales
  • Los puentes integrados con derivaciones extraíbles facilitan la configuración predeterminada y el funcionamiento simulado
  • Los puntos de prueba integrados y las resistencias de detección facilitan la medición de la regulación de tensión y corriente de alta eficiencia y exactitud
  • Conectores para placa de comunicación de EV2400 o EV2500 para su uso con software descargable BQSTUDIO
CI para cargador de batería
BQ25692-Q1 — Cargador de batería automotriz buck-boost bidireccional con iFET, func. autónomo o controlado por
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25692-Q1EVM — Módulo de evaluación BQ25692-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25692-Q1EVM — Módulo de evaluación BQ25692-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide BQ25692EVM, BQ25692-Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 28/10/2026
Certificado BQ25692-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 9/10/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos