ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD

Haga su pedido ahora

Información general

Se trata de un factor de forma VPX 6U que destaca el SoC/FPGA adaptable AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902. El ADM-VA600 tiene un diseño de placa modular con un conector FMC+, DDR4 DRAM y monitorización del sistema. La mayoría de los componentes son dispositivos de alimentación, interfaz, reloj y procesamiento integrado (-SEP) tolerantes a la radiación.

Circuitos integrados de alimentación para memoria DDR
TPS7H3302-SEP — Regulador LDO, 2.3 V a 3.5 V de entr., 3 A fuente y disipador terminación DDR, tolerante a radiación

 

Controladores de CA/CC
TPS7H5005-SEP — Controlador PWM de salida doble de 2 MHz, con tolerancia a la radiación y rectificación síncrona

 

Controladores de medio puente
TPS7H6023-SP — Controlador de puerta de GaN de medio puente, 22 V, QML-V, resistente a la radiación TPS7H6025-SEP — Controlador de puerta de nitrurio de galio (GaN) de medio puente de 22 V y tolerante a la radiación

 

Conversión de tensión
SN54SLC8T245-SEP — Convertidor de nivel de 8 bits con tolerancia a la radiación y control de dirección, 0.65 V a 3.3 V

 

Convertidores de CC/CC
TPS7H4003-SEP — Convertidor reductor sincrónico de 18 A con entrada de 3 V a 7 V y tolerancia a la radiación TPS7H4010-SEP — Convertidor reductor sincrónico de 6 A con entrada de 3.5 V a 32 V y tolerancia a la radiación

 

Interruptores de carga
TPS7H2221-SEP — Interruptor de carga de 1.25 A, entrada de 1.6 V a 5.5 V, tolerante a la radiación

 

Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04832-SEP — Limp. de fluctuación de reloj JESD204C de 3.2 GHz, 30 krad, ruido ultrabajo, 15 salidas, tolerancia

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS73801-SEP — Regulador de caída baja (LDO) ajustable de 1 A, entrada de 2.2 V a 20 V, tolerante a la radiación TPS7H1111-SEP — Regulador de caída baja (LDO) de RF de 1.5 A, ruido ultrabajo, rechazo de ondulación de la fuente de

 

Sensores de temperatura digitales
TMP9R01-SEP — Sensor de temperatura local y remoto de precisión alta tolerante a la radiación, certif. SEP

 

Supervisores de tensión de suministro
TL7700-SEP — Supervisor de tensión ajustable a 40 V, tolerante a la radiación

 

Transceptores CAN
SN55HVD233-SEP — Transreceptor CAN de 3.3 V con tolerancia a la radiación y modo de espera
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Alpha Data Parallel Systems Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — Kit Alpha Data ADM-VA601 con núcleo AMD Versal XQRVC1902 ACAP y productos TI resistentes a la radiación

Productos y hardware compatibles

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — Kit Alpha Data ADM-VA601 con núcleo AMD Versal XQRVC1902 ACAP y productos TI resistentes a la radiación
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
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía de selección TI Space Products (Rev. L) 27/03/2026
Informe Powering a New Era of High-Performance Space-Grade Xilinx FPGAs PDF | HTML 29/03/2021

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Alpha Data Parallel Systems Ltd..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.