ABACO-3P-FMC30RFFPGA

ABACO-3P-FMC30RFFPGA

Desde: Abaco Systems
Descargas

Información general

The FMC30RF is an FMC daughter card which is fully compliant with the VITA 57.1 FMC standard. The FMC30RF offers in a small footprint, a low power and fully featured Rx/Tx signal path for the development of advanced RF solutions. With a frequency range coverage from 400 MHz to 3.0 GHz and up to 30 MHz bandwidth the FMC30RF provides flexibility and reconfigurability to a host of applications. Based on Texas Instruments RF technology the FMC30RF comprises of a dual D/A Tx IQ modulator, a dual A/D Rx IQ demodulator with PGA and LNA front-end and on-board clocking with integrated PLL/VCO.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Abaco Systems

Descargas

Enchufe

FMC30RF-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC30RF FPGA mezzanine card

Productos y hardware compatibles

FMC30RF-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC30RF FPGA mezzanine card

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Abaco Systems.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.