ABACO-3P-FMC150FPGA

ABACO-3P-FMC150FPGA

Desde: Abaco Systems
Descargas

Información general

The FMC150 is a dual channel A/D and dual channel D/A FMC daughter card. The card is based on TI's ADS62P49 dual channel 14-bit 250 Msps ADC and TI's DAC3283 dual channel 16-bit 800 Msps device. The FMC150 daughter card is mechanically and electrically compliant to FMC standard (ANSI/VITA 57.1). The FMC150 has a low-pin count connector, front panel I/O, and can be used in a conduction cooled environment.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Abaco Systems

Descargas

Enchufe

FMC150-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC150 FPGA mezzanine card

Productos y hardware compatibles

FMC150-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC150 FPGA mezzanine card

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Abaco Systems.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.