ABACO-3P-FMC104FPGA

ABACO-3P-FMC104FPGA

Desde: Abaco Systems
Descargas

Información general

The FMC104 is a four-channel ADC FMC (FPGA mezzanine card) which is fully compliant with the VITA 57.1-2010 standard. The FMC104 is based on the TI ADS62P49 dual channel 14-Bit 250 MSPS ADC, which can be sampled by an internal clock source (optionally locked to an external reference) or an externally supplied sample clock. The FMC104 has the LPC (low pin count) 160-pin connector, front panel I/O, and is conduction cooled compliant.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Abaco Systems

Descargas

Enchufe

FMC104-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC104 FPGA mezzanine card

Productos y hardware compatibles

FMC104-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC104 FPGA mezzanine card

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Abaco Systems.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.