Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MSP-AUTO-SDK

MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.0.1.STS
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

MSP AUTO SDK Package

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MSPM0G3105-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3106-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3107-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3505-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32KB Flash, 16KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP MSPM0G3506-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP MSPM0G3507-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O MSPM0G3518-Q1 — ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM0G3519-Q1 — ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM33C321A-Q1 — 160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU für Automobil, Trustzone®, 1 MB Flash, 256 KB SRAM, QSPI, Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM33C321A — MSPM33C321A-LaunchPad™-Entwicklungskit

Versionsinformationen

MSP-AUTO-SDK package contains MCAL and CDD modules as per AUTOSAR architecture along with pre-build SDL library and MCAL+SDL integrated example to showcase their compatibility. These software modules are developed specific for platform hardware to enable the direct access to on-chip MCU peripherals. Thus, making the upper layer of AUTOSAR architecture independent of MCU platform hardware. These drivers are developed as per AUTOSAR version 4.3.1(except lin slave). The delivery contains source code of all drivers, EB Tresos plugin to generate configuration data, User Guide, bare-metal examples of each driver and Test Report.

Neuheiten

  • Unified MSP MCAL as part of the installer
  • MSPM0G350x/MSPM0G310x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE
  • MSPM0G351x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C,CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE,CRYPTO, CRC, CDD_COMP, WDG_44_IWDG
  • MSPM33C321x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG
  • CDD_I2C Target addition for MSPM0G351x
  • Integrated SDL+MCAL example using pre-build SDL library.
  • Comprehensive User Guide and Datasheet
  • Bug Fixes (Refer Release Notes)