Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
MCT8316ZXEVM-MSP430FR2355-FW
MSP430FR2355-Firmware für das MCT8316Z GUI
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 19.07.2024
Produkte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MCT8316Z
—
3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, Trapezregelung mit Sensor
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MCT8316ZTEVM
—
Drei integrierte MOSFET-Halb-H-Brücken-Treiber für die sensorgesteuerte Ansteuerung von BLDC-Motoren
Firmware package for the MSP430FR2355 on the MCT8316ZTEVM for compatability with the MCT8316Z GUI.