Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MCT8315ZEVM-MSP430FR2355-FW

MSP430FR2355 firmware for MCT8315ZEVM compatibility with MCT8315Z GUI

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 12.12.2023
Produkte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MCT8315Z — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 4 A Spitze, Trapezregelung mit Sensor
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MCT8315ZEVM — Evaluierungsmodul MCT8315Z für dreiphasigen sensorierten trapezförmigen BLDC-Motortreiber

Versionsinformationen

Firmware package for the MSP430FR2355 on the MCT8315ZEVM for compatability with the MCT8315Z GUI.