TPS23882B1EVM-035

TPS23882B1EVM-035

Jetzt bestellen

Überblick

TPS23882B1EVM-035 ist eine Tochterkarte mit 24 Ports (48 Kanäle) zur Evaluierung des TPS23881, einem 4-paarigen Typ-4-PoE(Power-over-Ethernet)-PSE mit 8 Kanälen und 200 mΩ Messwiderstand. Diese Tochterkarte bietet Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den TPS23881-Baustein in Anwendungen mit hoher Portanzahl, wie zum Beispiel Switches für Hochschuleinrichtungen und Niederlassungen sowie Netzwerk-Videorekorder.

Merkmale
  • PoE-PSE-System mit 24 Ports, erweiterbar auf 48 Ports
  • Hochflexibles System mit konfigurierbarer GUI und Host-Schnittstelle
  • Power-Management für mehrere Ports
  • IEEE 802.3bt-Konformität
  • Mehrere Stromversorgungen
  • Unterstützung von Legacy PD
Energiequellen
TPS23882B — Zweipaariger, 8-kanaliger PoE-PSE-Controller Typ 3 mit autonomem Modus, SRAM und RSENSE von 200 m
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23882B1EVM-035 — TPS23882B-Tochterkarte

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23882B1EVM-035 — TPS23882B-Tochterkarte

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Designleitfaden 24-Port (2 pair) Power Sourcing Equipment Ref Design for Multiport Applications (Rev. A) PDF | HTML 04.11.2026
Zertifikat TPS23882B1EVM-035 EU Declaration of Conformity (DoC) 04.09.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
PSEM0MCUDAUEVM-018 — MSPM0 MCU-Tochterkarte für IEEE 802.3bt-fähiges PSE-System mit 24 Anschlüssen USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos