TIOL221EVM

TIOL221EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TIOL221-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zum Evaluieren der Hauptfunktionen und der Leistung des TIOL221, sowohl in der Pin-Contol- als auch in der SPI-Konfiguration. Das EVM enthält einen vierpoligen M12-Anschluss gemäß Industriestandard mit einer Zweikanalkonfiguration der Klasse A und implementiert einen E/A-Link-Kommunikationskanal und einen digitalen Eingangs- oder Ausgangskanal. Ein Schraubklemmenblock für blanke Leitungsverbindungen oder externe Lasten ist ebenfalls vorhanden.

Merkmale
  • TIOL221 zweikanaliger E/A-Link-Baustein PHY mit integriertem LDO und SPI-Schnittstelle
  • Vierpoliger M12-Steckverbinder gemäß Industriestandard für eine Zweikanalkonfiguration (ein E/A-Link plus ein DO/DI) sowie eine Blankdraht-Schraubklemme
  • Platz für TVS-Dioden oder zusätzliche Filterkomponenten zum Schutz vor Rauschen und transienten Impulsen
  • Strombegrenzungen können mit Potenziometern oder einer dedizierten, mit einem Jumper ausgewählten Widerstandsoption konfiguriert werden
  • Stiftleisten und Prüfpunkte, um sowohl den Pin-Modus als auch den SPI-Modus-Betrieb zu erleichtern
  • 8KB I2C-EEPROM
IO-Link und Digital-E/A
TIOL221 — Zweikanalige E/A-Link-Bausteinphysikalische Schicht mit integriertem LDO-Regler und SPI TIOM2212 — Dual-channel IO-Link® advanced master transceiver with frame handler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TIOL221EVM — TIOL221 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TIOL221EVM — TIOL221 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TIOL221 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29.08.2024
Zertifikat TIOL221EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos