SPRC223

SPRC223

Downloads

Überblick

Die Chip-Unterstützungsbibliothek (Chip Support Library, CSL) bietet eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (Application Programming Interface, API) zum Konfigurieren und Steuern der DSP-On-Chip-Peripherie, um die Entwicklung zu vereinfachen und die Hardwareabstraktion zu ermöglichen. Dies verkürzt die Entwicklungszeit durch Standardisierung und Portabilität. Die im Abschnitt „Merkmale“ aufgeführten Funktionen sind speziell auf die C672x-Bausteine ausgelegt.
Merkmale
Die Version wird in drei Zip-Dateien zur Verfügung gestellt.
  1. Die Produkt-Zip-Datei „csl_C672x_v3_00_08_04.zip“ enthält folgende Dateien:
    • CSL-Header-Dateien
    • CSL-Bibliotheken
    • CSL-Beispielprojekte und Quelldateien
    • CSL-Referenzhandbuch
  2. Die Zip-Datei „csl_C672x_intc_v3_00_08_04.zip“ mit dem Interrupt-Controller (INTC) enthält folgende Dateien:
    • INTC-Header-Dateien
    • INTC-Bibliothek
    • INTC-Beispielprojekt und Quelldateien
  3. Die Quellen-Zip-Datei „csl_C672x_src_v3_00_08_04.zip“ enthält folgende Dateien:
    • CSL-Header-Dateien
    • CSL-Quelldateien
    • Makefile und Batch-Dateien
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

SPRC223 — Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
SM320C6727B — Militärtauglicher C6727B-Gleitkomma-DSP SMV320C6727B-SP — Strahlungsfester militärtauglicher C6727B-Fließkomma-DSP TMS320C6727 — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6727B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 350 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA
Download-Optionen

SPRC223 — Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.06.2008
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
SM320C6727B — Militärtauglicher C6727B-Gleitkomma-DSP SMV320C6727B-SP — Strahlungsfester militärtauglicher C6727B-Fließkomma-DSP TMS320C6727 — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6727B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 350 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc223 or www.ti.com/lit/xx/sprc223/sprc223.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC223. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Migrating from CSL 2.x to CSL 3.x 26.01.2006

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos