RIGHTWARE-3P-KANZI

RIGHTWARE-3P-KANZI

Von: Rightware
Downloads

Überblick

Kanzi ist die spezialisierte HMI-Toolchain für die Automobilindustrie, die fortschrittliche HMI-Erlebnisse bietet. Durch die effektive Zuordnung seiner Rendering-Pipeline und des Ressourcenmanagements zur Architektur der Hardware wird ein hervorragendes Leistungs-Effekte-Verhältnis auf der integrierten Hardware, wie der AM62P-Serie, erreicht. Die effiziente und optimierte Rendering-Engine sorgt dafür, dass eine reibungslose Darstellung moderner Grafiken auf den Kombiinstrumenten von Fahrzeugen im gesamten Sortiment des Herstellers erzielt werden. UX-Experten und kreative Profis aus der gesamten Branche schätzen die beeindruckenden Designfunktionen. Sie wird weltweit von über 50 OEMs in der Produktion eingesetzt.

Merkmale
  • Kanzi Studio Erstellung von 2D-/3D-UI-Designs in Echtzeit
  • Kanzi, HMI-Echtzeit-Grafik-Engine Rendering-Möglichkeiten einer Game-Engine in Verbindung mit der Einhaltung von Bestimmungen der Automobilindustrie
  • Schnellere Marktreife Effizienter Workflow für die Anwendungsentwicklung
  • Modular Zusätzliche Funktionen, Daten und Services über Plug-ins, Vorlagen, Funktionserweiterungen und vorgefertigte Komponenten
  • Modular Dynamische UI-Zustandsverwaltung für optimale Leistung und Ressourcennutzung
  • Plattformübergreifend Skalierung von High-End- bis zu kostengünstigen Plattformen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Rightware

Downloads

Support-Software

RIGHTWARE-3P-KANZI — Rightware Kanzi HMI development software for AM62x Sitara™ processors

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 — Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
SoC-Fahrassistenzsysteme
AM625-Q1 — Display-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für digitale Kombiinstrumente<

RIGHTWARE-3P-KANZI — Rightware Kanzi HMI development software for AM62x Sitara™ processors

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display AM62P — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM62P-Q1 — Automobil-Display-SoC mit erweiterter 3D-Grafik, 4K-Video-Codec und integrierter Sicherheit
SoC-Fahrassistenzsysteme
AM625-Q1 — Display-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für digitale Kombiinstrumente<

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62P — Software Development Kit für AM62P Sitara™-Prozessoren PROCESSOR-SDK-AM62X — Software Development Kit für AM62-Prozessoren

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Rightware.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.