PMP8740

PMP8740

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Modul, das als Standardstromversorgung oder als Batterielader genutzt werden kann. Die Ausgangsspannung reicht von 0 V bis 32 V, bei einem maximalen Strom von 62,5 A. Das Design besteht aus vier Platinen, einer Aufwärts-PFC, einer Vollbrücke mit Phasenverschiebung, einer kleinen Tochterplatine (auf der sich der Mikrocontroller befindet) und einer Anzeigeplatine mit drei LEDs und vier Drucktastern. Der Eingangsspannungsbereich ist universell: 90 V bis 264 V Wechselstrom, und der Eingangsstrom wird auf 10 Arms begrenzt, wodurch die Eingangsleistung auf unter 200 V AC begrenzt wird. Der Mikrocontroller verbindet die Stromversorgung mit einem Bediener und steuert alle Funktionen, einschließlich Aktivieren und Abschalten der PFC- und DC-DC-Stufe sowie Festlegen verschiedener Ausgangsspannungen und Ladestrombegrenzungen.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad von 93,5 % optimiert das Wärmemanagement des Moduls
  • Serielle Schnittstelle ermöglicht Anwendern die einfache Parallelschaltung von bis zu 10 Hardwaremodulen
  • Primäre/sekundäre oder eigenständige Konfiguration für Batterieladen oder Standard-Netzteil
  • Zwei RAW-Displays und vier Drucktaster vereinfachen die Konfiguration
  • Vordefinierte Pegel für Li-Ion-, Blei-Säure- und Gel-Batterien
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8740.1 PMP8740.2 PMP8740.3 PMP8740.4 PMP8740.5
Vin (Min) (V) 90 90 90 350 10
Vin (Max) (V) 265 265 265 420 14
Vout (Nom) (V) 390 12 32 32 5
Iout (Max) (A) 3.9 .05 62.5 62.5 .3
Ausgangsleistung (W) 1521 .6 2000 2000 1.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC AC DC DC
Topologie PFC- Boost Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Full Bridge- Phase Shifted Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT140.PDF (3505 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM226.ZIP (539 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM225.ZIP (416 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM228.ZIP (4421 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFN1.ZIP (394 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM227.ZIP (2195 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM224.ZIP (983 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5023 — PWM-Controller zu AC/DC-Wandlung im quasiresonanten Strombetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28951 — Öko-Vollbrückencontroller mit Phasenverschiebung und SR-Steuerung für einen großen Eingangsspannungs

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LMT87 — Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit Analogausgang 2,7 V bis 5,5 V und –13,6 mV/°C Verstärkung

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

SN65HVD256 — CAN-Transceiver mit schnellen Schleifenzeiten für hochbelastete Netzwerke

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560200 — Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 500 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLC272 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, in zu V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2252 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, 1 OpAmp, UART/SPI/I2C

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2544 — 16 MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, 10 Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27517 — Einkanal-Low-Side-Gate-Treiber mit 4 V UVLO und Doppeleingangsstruktur, 20 V VDD, 4 A/4 A

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA378 — Rauscharmer 900-kHz-RRIO-Präzisions-Operationsverstärker, Nulldrift-Serie

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 2-kW Industrial AC/DC Battery Charger Reference Design 03.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos