PMP10711

PMP10711

Designdateien

Überblick

PMP10711 is a 6-channel power supply sequencer that utilizes two LM3880 3-channel sequencer ICs. The design uses an external AND gate and OR gate to power up and power down all 6 channels in sequential fashion. This is useful in cases when up to 6 power rails need to be sequenced during power up and power down.

Merkmale
  • Up to 6-Channel Sequencing
  • Powers Up and Down in Sequential Order
  • 2-layer PCB
  • Small Solution Size (about 500 mil x 400 mil)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB06.PDF (577 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIN8.PDF (80 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBD3.ZIP (245 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIN7.PDF (172 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74AHC1G08 — 1-Kanal-Highspeed-UND-Gatter (9 ns) mit 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74AHC1G32 — 1-Kanal-Highspeed-ODER-Gatter (9 ns) mit 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

LM3880 — Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10711 Test Results 09.11.2015
Technischer Artikel A simple six-channel power-rail sequencing solution PDF | HTML 16.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos