MISTR-3P-SUPPORT-AM273
Überblick
Mistral Solutions supports TI customers developing AM273x-based radar systems. Mistral designed the TMDS273EVM in partnership with TI. The work spanned system architecture, hardware board design, MCU+ SDK driver development and porting, interface testing and validation, compliance testing, and board build. The AM2732-based platform enables evaluation and prototyping for radar signal processing, ADAS, sensor processing, and real-time embedded control. The platform can interface with radar front ends that provide CSI-2 ADC data, such as the AWR2243, for processing on the AM273x device. The platform supports development and debugging with Code Composer Studio™ IDE and the AM273x MCU+ SDK. Customers can contact Mistral to discuss their AM273x development requirements.
Merkmale
• AM273x-based radar development support
• TMDS273EVM architecture and board design
• Board bring-up, manufacturing and certification
• MCU+ SDK support for custom HW platforms
• MMWAVE SDK integration and application development
• AM2732 radar application prototyping
Audio- & Radar-DSP-SoCs
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Support und Schulungen
Videos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.