MIMIK-3P-MICROSERVICES

MIMIK-3P-MICROSERVICES

Downloads

Überblick

The edgeEngine Main-Child edition is specially developed for Heterogeneous Compute Platforms (HCP) such as TI-TDA4VM, TI-DRA829V, or TI-DRA821U. Along with other unique capabilities, the edgeEngine Main-Child edition provides a unique ability to dynamically execute microservices on  R5F microcontrollers (MCUs). 

All processes that run on “Child nodes” behave as concurrent processes (or respond to multiple API calls at the same time) since the API gateway running on the “Main node” can handle the communication through the serialization of the API calls.

There are many use cases in the automotive industry, robotics, drones, agritech, health, AI/ML, etc. that can benefit from these unique capabilities.

Merkmale

Edge microservices can run on both MPUs and MCUs and are accessible by a process (either through a monolithic app or another edge microservice running on the board) or externally through an API.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von mimik Technology Inc.

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

EDGEENGINE-MAIN-CHILD-EDITION — Heterogeneous Compute Platforms (HCP) for TDA4VM, DRA829V or TI-DRA821U

Unterstützte Produkte und Hardware

EDGEENGINE-MAIN-CHILD-EDITION — Heterogeneous Compute Platforms (HCP) for TDA4VM, DRA829V or TI-DRA821U

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
J721EXSOMXEVM — TDA4VM- und DRA829V-Stecksystem auf Modul (SoM) SK-AM62A-LP — AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM68 — AM68- und AM68A-Starterkit für Vision AI und Allzweckprozessoren SK-TDA4VM — TDA4VM-Prozessor-Starterkit für Edge-KI-Bildverarbeitungssysteme

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an mimik Technology Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.