MATHW-3P-C2000-BLOCKSET

MATHW-3P-C2000-BLOCKSET

Downloads

Überblick

Mit dem C2000-Mikrocontroller-Blocksatz können Sie die Entwicklungszeit minimieren und die Entwicklung von Embedded-Software beschleunigen, indem Sie eine modellbasierte Design- und automatische Codegenerierung für die Entwicklung digitaler Stromversorgungs- und Motorsteuerungsanwendungen auf den C2000-Mikrocontrollern (MCUs) von TI nutzen. Der Blocksatz enthält On-Chip-Peripheriebauteile wie digitale E/A, ADC, DAC, eCAP, CAN, ePWM und mehr, mit denen Sie Steuerungsalgorithmen für Industrie- und Automobilanwendungen mit C2000-MCUs modellieren und implementieren können.

Mithilfe von IQMath und ähnlichen Optimierungsroutinen können Sie optimierten Code für C2000-MCUs zur Echtzeit- und Interrupt-gesteuerten Ausführung generieren und eine Echtzeit-Signalüberwachung, eine Parameterabstimmung sowie Processor-in-the-Loop-Tests (PIL-Tests) (mit Embedded Coder) durchführen. Der Blocksatz enthält Referenzbeispiele, die Sie bei der Entwicklung und Bereitstellung von Motorsteuerungsanwendungen auf C2000-MCUs (mit Motorsteuerungs-Blocksatz und Embedded Coder) unterstützen.

Merkmale
  • Modellieren Sie Embedded-Anwendungssoftware, generieren Sie ausführbare Echtzeit-Dateien aus den Modellen und führen Sie diese Dateien auf C2000-Mikrocontrollern aus.
  • Beinhaltet On-Chip- und auf der Platien integrierte Peripherie wie ADC, digitale E/A, ePWM, SPI, I2C, eCAP, eQEP und mehr.
  • Führen Sie mit der Überwachungs- und Abstimmungsfunktion eine Signalüberwachung und Parameterabstimmung in Echtzeit durch.
  • Partitionsalgorithmen für die Multicore-Ausführung mit IPC- und CLA-Blöcken (Control Law Accelerator).
  • Verbinden Sie Ihr Simulink-Modell direkt mit unterstützter Hardware für den Echtzeit-E/A-Datenaustausch.
  • Führen Sie die Codeüberprüfung und -validierung mit Processor-in-the-Loop-Tests samt Ausführungsprofilerstellung (mit Embedded Coder) durch.
  • MISRA-C-konforme automatische Generierung 
  • Zur Unterstützung bei den ersten Schritten mit den TI-Referenzkits sind Beispiele für 25-kHz-Motorsteuerungen und die digitale Stromwandlung mit 200 kHz und Regelkreisen enthalten
  • Nahtlose Migration innerhalb von F28x und F29x
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von MathWorks, Inc.

Downloads

Support-Software

C2000-BLOCKSET — C2000 Microcontroller Blockset

Unterstützte Produkte und Hardware

C2000-BLOCKSET — C2000 Microcontroller Blockset

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2025
Support-Software

EMBEDDED-CODER — Integrierter Codierer

Unterstützte Produkte und Hardware

EMBEDDED-CODER — Integrierter Codierer

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2025
Support-Software

MATLAB — MATLAB

Unterstützte Produkte und Hardware

MATLAB — MATLAB

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2025
Support-Software

MOTOR-CONTROL-BLOCKSET — Motor Control Blockset™ from MathWorks. Paid add-on product to MATLAB and Simulink. A free 30-day trial is available. Embedded Coder and C2000 Hardware Support Package are required to automatically deploy algorithms to TI hardware.

Unterstützte Produkte und Hardware

MOTOR-CONTROL-BLOCKSET — Motor Control Blockset™ from MathWorks. Paid add-on product to MATLAB and Simulink. A free 30-day trial is available. Embedded Coder and C2000 Hardware Support Package are required to automatically deploy algorithms to TI hardware.

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 25.06.2025
Support-Software

SIMULINK — SIMULINK

Unterstützte Produkte und Hardware

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an MathWorks, Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.