LP5900TL-2.8EV

LP5900TL-2.8EV

Jetzt bestellen

Überblick

The LP5900 is a linear regulator capable of supplying 150 mA output current. Designed to meet the requirements of RF/Analog circuits, the LP5900 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line transient response figures. Using new innovative design techniques the LP5900 offers class-leading device noise performance without a noise bypass capacitor. The device is designed to work with 0.47 microF input and output ceramic capacitors. (No Bypass Capacitor is required). The device is available in micro SMD package and LLP package. This device is available with 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.2V, 2.5V, 2.7V, 2.8V, 3.0V, and 3.3V outputs. This evaluation board is designed to enable the evaluation of the LP5900 Voltage Regulator. each board is assembled and tested in the factory. This evaluation board has the microSMD-4 bump package mounted.

Merkmale
  • Stable with 0.47 microF Ceramic Input and Output Capaciors
  • No Noise Bypass Capacitor Required
  • Logic Controlled Enable
  • Thermal-overload and short-circuit protection
  • -40°C to +125°C junction temperature range for operation

Key Specification

  • Input voltage Range: 2.5V to 5.5V
  • Output voltage range: 1.5V to 3.3V
  • Output current: 100mA
  • Low output voltage noise: 6.5 microVRMS
  • PSRR: 85 dB at 1 kHz
  • Output voltage tolerance: plus or minus 2%
  • Virtually zero IQ (enabled): 1 microA
  • Very low IQ (enabled): 25 microA
  • Start-up time: 150 micros
  • Low dropout: 80 mV typ.

Applications

  • Cellular phones
  • PDA Handsets
  • Wireless LAN devices
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5900 — Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringem Dropout, 150 mA, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5900TL-2.8EV — Ultra Low Noise, 150mA Linear Regulator for RF Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5900TL-2.8EV — Ultra Low Noise, 150mA Linear Regulator for RF Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1396 LP5900 DSBGA Evaluation Board Information (Rev. C) 29.04.2013
Zertifikat LP5900TL-2.8EV EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos