LM3671TL-1.8EV

LM3671TL-1.8EV

Jetzt bestellen

Überblick

The LM3671 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries. It provides up to 600 mA load current, over an input voltage range from 2.8V to 5.5V. There are several different fixed voltage output options available as well as an adjustable output voltage version. This device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable applications with complex power management systems.

Merkmale
  • 16 microA typical quiescent current
  • 600 mA maximum load capability
  • 2 MHz PWM fixed switching frequency (typ)
  • Automatic PFM/PWM mode switching
  • Available in fixed output voltages as well as an adjustable version
  • SOT23-5 package
  • Internal synchronous rectification for high efficiency
  • Internal soft start
  • 0.01 microA typical shutdown current
  • Operates from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries
  • Only three tiny surface-mount external components required (one inductor, two ceramic capaitors)
  • Current overload protection

Applications

  • Mobile phones
  • PDAs
  • MP3 players
  • W-LAN
  • Portable Instruments
  • Digital still cameras
  • Portable Hard disk Drives

 

DC/DC-Wandler
LM3671 — -DC/DC-Abwärtswandler, 2 MHz, 600 mA LM3671-Q1 — -DC/DC-Abwärtswandler, 2 MHz, 600 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3671TL-1.8EV — 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter in SOT23-5 and 5-Bump Micro SMD

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3671TL-1.8EV — 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter in SOT23-5 and 5-Bump Micro SMD

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1395 LM3671 Evaluation Board (Rev. F) 30.04.2013
Zertifikat LM3671TL-1.8EV EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos