KST-3P-DLP2010NIR

KST-3P-DLP2010NIR

Downloads

Überblick

The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository. This allows you to very quickly get up-and-running as a mobile developer wishing to take advantage of the NIRScan Nano's capabilities. The SDK allows easy integration into your shipping, native app.

The NIRScan Nano SDK has been written with ease of integration in mind. Simply drop the SDK class into a new iOS/Android project and allow it to manage all Bluetooth® Low Energy communications with the NIRScan Nano EVM or other product.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von KS Technologies LLC

Downloads

Codebeispiel oder Demo

KST-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository

Unterstützte Produkte und Hardware

KST-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an KS Technologies LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.