J6EVM5777

J6EVM5777

Überblick

Das Jacinto™-DRA7xx-Evaluierungsplattform ist darauf ausgelegt, die Entwicklungsarbeit zu verkürzen und sorgt dafür, dass Sie Ihre Anwendungen in den Bereichen Infotainment, rekonfigurierbares digitales Kombiinstrument oder integriertes digitales Cockpit schneller auf den Markt bringen können. Um Skalierbarkeit und Wiederverwendung zwischen DRA74x- und DRA75x-Jacinto-Infotainment-SoCs zu ermöglichen, basiert das EVM auf dem Jacinto-DRA75x-SoC mit einer heterogenen, skalierbaren Architektur, die eine Mischung aus zwei ARM®-Cortex®-A15-Kernen und zwei ARM-Cortex-M4-Verarbeitungssubsystemen mit jeweils zwei ARM-Cortex-Kernen, zwei digitalen C66x-Signalprozessoren, einem Vision AccelerationPac mit zwei Embedded Vision Engines (EVEs), 2D- und 3D-Grafikprozessoreinheiten mit Dual-Core-SGX544 von Imagination Technologies POWERVR™ sowie hochauflösenden Bild- und Videobeschleunigern enthält. Außerdem sind zahlreiche Peripheriebauteile integriert, darunter Multi-Kamera-Schnittstellen (parallel und seriell) für LVDS-basierte Rundumsichtsysteme, Displays, CAN und Gigabit-Ethernet-AVB.

Die CPU-Hauptplatine integriert diese wichtigen Peripheriebausteile wie Ethernet oder HDMI, während die Infotainment-Anwendungs-Tochterplatine (JAMR3) und die LCD/TS-Tochterplatine die CPU-Platine ergänzen, um ein komplettes System zu liefern, das Ihre Evaluierung und Anwendungsentwicklung beschleunigt.

Beachten Sie, dass das Jacinto-DRA7xx-EVM KEIN Netzteil enthält und dieses separat erworben werden muss. Es wird eine Stromversorgung mit den folgenden Spezifikationen benötigt:

  • 12 V DC Ausgang
  • 5 A Ausgang
  • Positive innere und negative äußere Terminals
  • Innengewinde mit 2,5 mm oder 2,1 mm Innendurchmesser und 5,5 mm Außendurchmesser, Einstecktiefe 8,85 mm

Merkmale
  • Hardware
    • DRA75x-Prozessor
    • 4 GB DDR3L
    • Power-Management-IC TPS659039
    • 4 GB eMMC
    • Option des kapazitiven Touchscreen-LCD, 10,1 Zoll, 1920 X 1200
    • JAMR3-Tunerplatine
  • Software
    • Linux®
    • Android™
    • StarterWare
  • Konnektivität
    • Gigabit Ethernet (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro-SD-Karte
    • Micro-USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • Audio ein/aus
    • WiLink™-8Q-Anschluss
Audio- & Radar-DSP-SoCs
DRA745 — Dual-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor, 1,2 GHz, Grafik/DSP für Infotainment/Cluster im Automobilbereich DRA746 — Dual-Arm Cortex-A15-SoC-Prozessor mit 1,5 GHz, Grafik und DSP für Fahrzeug-Infotainment und Cluster DRA750 — Dual-SoC-Prozessor für Infotainment, 1,0 GHz, A15, Dual-DSP, erweiterte Peripherie DRA752 — Dual, 1,5 GHz, A15, Dual-DSP, SoC-Prozessor für Infotainment mit erweiterten Peripheriebauteilen DRA756 — Zweifacher 1,5 GHz A15, Dual EVE, Dual-DSP, erweiterter Peripherie SoC-Prozessor für Infotainment
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von SVTRONICS INC

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRA75x and DRA74x EVM CPU Board User's Guide 09.02.2016
Zertifikat EVM5777G-03-20-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat EVM5777JAMR3-V1-0 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch JAMR3 Tuner Application Board User’s Guide 09.02.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X — Prozessor-Software-Entwicklungskit für DRA7x Jacinto™-Prozessoren – Linux, Android und RTOS

Designtools & Simulation

Berechnungstool
CLOCKTREETOOL — Taktbaum-Tool für Sitara, Automobilanwendungen, Sichtanalytik und digitale Signalprozessoren

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an SVTRONICS INC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.