HN-3P-BLE-TOOLKIT

HN-3P-BLE-TOOLKIT

Downloads

Überblick

Die Hubble-Network-Firmware ermöglicht die globale Sichtbarkeit von Assets auf den SimpleLink™-MCUs von TI mit Bluetooth Low Energy (LE), mit Bausteinfamilien CC2340 und CC2755, ohne dass ein Mobilfunkmodem, Satellitenfunk oder eine eigenee Hardware erforderlich sind. Durch Ausführen der Hubble-Firmware auf Standard-Bluetooth-LE-MCUs von TI können Produkte Standort- und Sensordaten über das Netzwerk von Hubble mit über 100 Millionen Gateways und Satelliten melden.

Hubble-fähige Bausteine übertragen Bluetooth-LE-Anzeigen. In der Nähe befindliche Gateways erkennen sie und fügen Orts- und Zeitinformationen hinzu, und Hubble Cloud liefert Erkennungsereignisse an Ihr Backend. Dies ermöglicht Bestandsverfolgung, Logistik, Kühlketten-Überwachung, Ausrüstungsmanagement und industrielle IoT-Anwendungen unter Verwendung von energieeffizienten Halbleitermodulen von TI.

Integrierte Sicherheit: Jede Bausteinidentität wird verschlüsselt und authentifiziert, bevor sie den Chip verlässt. Dabei werden neue Schlüssel für jede Übertragung verwendet, um Spoofing und Wiedergabe zu verhindern. Für noch mehr Schutz kann auch eine zusätzliche Nutzlastverschlüsselung hinzugefügt werden.

Merkmale
  • Standard Bluetooth LE-Advertising, kompatibel mit den Bausteinfamilien TI CC2340 und CC2755
  • Flexible Anzeigegefrequenz für verschiedene Anwendungsfälle: Von mehreren Übertragungen pro Minute für Tracking-Anwendungen bis hin zu Beaconing mit niedrigerer Frequenz für lange Batterielebensdauer
  • Unterstützung für benutzerdefinierte Nutzlast für Telemetrie, Sensormesswerte, GPS auf Geräteebene und andere Anwendungsdaten; Standort für Geräteerkennung wird automatisch vom terrestrischen Netzwerk angehängt    
  • Durchgehende Nutzlastverschlüsselung: Hubble verschlüsselt alle Übertragungen im Netzwerk. Sie können Ihre benutzerdefinierte Nutzlast zusätzlich verschlüsseln, damit Hubble sie nicht lesen kann.    
  • Frequenz: 2,4 GHz-ISM-Band (2400–2483,5 MHz), Nutzlastgröße: Bis zu 13 Bytes (benutzerdefinierte Anwendungsdaten), typischer Datendurchsatz: ~0,4 kbit/s, Netzwerktyp: Nur Uplink (Gerät zu Cloud), max. Anzeigen pro Tag: 1.024, empfohlene Übertragungsleistung: +4 dBm Minimum (terrestrisch); +20 dBm empfohlen (Satellit), Verschlüsselung: AES-CTR mit AES-CMAC-Authentifizierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Hubble Network

Downloads

Support-Software

HN-3P-BLE-TOOLKIT — Hubble Network Global Bluetooth® Low Energy-Konnektivität für drahtlose SimpleLink™-MCUs von TI

Unterstützte Produkte und Hardware

HN-3P-BLE-TOOLKIT — Hubble Network Global Bluetooth® Low Energy-Konnektivität für drahtlose SimpleLink™-MCUs von TI

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 14.09.2026

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Hubble Network.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.