GHS-3P-UVELOSITY

GHS-3P-UVELOSITY

Downloads

Überblick

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors within a larger TI processor.

The µ-velOSity RTOS is certified at the highest levels of functional safety for Automotive ISO 26262, Industrial IEC 61508, Railway EN 50128/ 50657 and for automotive cybersecurity ISO/SAE 21434 and industrial security IEC 62443. Its streamlined design and tight integration with the MULTI® IDE makes µ-velOSity both easy to learn and simple to use for developers to build sophisticated automotive, industrial, and IoT solutions running on TI processors.

The advanced MULTI® integrated development tools and Green Hills optimizing C/C++ compilers are seamlessly integrated with µ-velOSity and enable developers to quickly find and fix the most difficult software bugs and to eliminate bottlenecks and efficiently optimize code performance.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Green Hills Software

Downloads

Support-Software

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software µ-velOSity® Safety RTOS

Unterstützte Produkte und Hardware

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software µ-velOSity® Safety RTOS

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Green Hills Software.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.