ESDEVM

Überblick

Das Evaluierungsmodul für elektrostatisch empfindliche Bausteine (ESD) ist eine Entwicklungsplattform für die meisten unserer ESD-Produkte. Die Platine wird mit allen herkömmlichen ESD-Footprints geliefert, um eine beliebige Anzahl von Bausteinen zu testen. Bukönnen auf ihre jeweiligen Abmessung gelötet und dann getestet werden. Für typische Hochgeschwindigkeits-ESD-Dioden ist ein impedanzgesteuertes Layout implementiert, um den S-Parameter zu nehmen und die Leiterbahn auszubetten. Bei Nicht-Hochgeschwindigkeits-ESD-Dioden werden Abmessungen mit Spuren bereitgestellt, die zu Testpunkten führen, um DC-Tests wie Durchbruchspannung, Haltespannung, Leckstrom usw. einfach durchzuführen. Das Platinenlayout vereinfacht auch den Anschluss jedes Bausteinpins an die Stromversorgung (VCC) oder an Masse, indem der Signalpin an der beliebigen Signallage kurzgeschlossen wird.

Merkmale
  • Viele Footprints ermöglichen das Testen jedes Teils
  • S-Parameter-Prüfung auf Signalintegrität
ESD-Schutzdioden
ESD122 — Duale ESD-Schutzdiode für USB Type-C und HDMI 2.0, 0,2 pF, ±3,6 V, ±17 kV ESD1LIN24 — ESD-Schutzdiode im SOD-323 Gehäuse, 3 pF, ±24 V, ±30 kV ESD1LIN24-Q1 — 2,3 pF, ±24 V, ±30-kV-ESD-Schutzdiode für LIN-Schnittstellen in SOD-323 Gehäuse (Automobilindustr ESD204 — Vierfache 0,55-pF, ±3,6 V, ±30-kV-ESD-Schutzdiode mit 5,5 A-Überspannungsfestigkeit für USB und HDMI ESD224 — Vierfach-ESD-Schutzdiode für USB-Stromversorgung und HDMI, 0,5 pF, ±3,6 V, ±12 kV ESD2CAN24-Q1 — ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 3 pF, ±24 V, ±30-kV, für LIN und Fahrzeugnetzwerke ESD2CAN36-Q1 — Zweikanalige bidirektionale ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 36 V ESD2CANFD24 — Duale 2,5 pF, ±24 V, ±25 kV, ESD-Schutzdiode mit 8/20 µS Überspannungsschutz ESD2CANFD24-Q1 — Duale ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 2,5 pF, ± 24 V, 25 kV, für Fahrzeugnetzwerke ESD2CANFD36-Q1 — Zweikanalige bidirektionale ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 36 V ESD2CANFD60-Q1 — Zweikanalige bidirektionale ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 60 V ESD2CANXL24-Q1 — ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 1,75 pF ±24 V ±20 kV, für Fahrzeugnetzwerke ESD2IVN48-Q1 — 48-V-ESD-Schutz für 48-V-Systeme ESD321 — ESD-Schutzdiode mit 6,8 V 16 A TLP-Klemmung für USB 2.0, 0,9 pF, 3,6 V, ±30 kV ESD341 — ESD-Schutzdiode mit 5,4 A Stoßspannungsfestigkeit in 0201-Gehäuse, 0,66 pF, ±3,6 V, ±30 kV ESD351 — ESD-Schutzdiode mit 6,5-V/16-A-TLP-Klemmung im 0402-Gehäuse für USB 2.0, 1,8 pF, 3,3 V, ±30 kV ESD401 — ESD-Schutzdiode, 0,77 pF, ±5,5 V, ±24 kV im 0402-Gehäuse ESD441 — ESD-Schutzbaustein, 1-pF, ±5,5 V, 30 kV im 0201-Gehäuse ESD451 — ESD-Schutzdiode, 0,5-pF, ±5,5 V, 30 kV im 0201-Gehäuse ESD501 — Bidirektionale ESD-Schutzdiode (12 V) mit extrem niedriger Kapazität für Hochgeschwindigkeitsanwendu ESD501-Q1 — Bidirektionale 12-V-Automobil-ESD-Schutzdiode m. extrem geringer Kapazität für Highspeed-Anwendungen ESD562 — Zweikanalige bidirektionale ESD-Schutzdiode, 12 V ESD562-Q1 — Zweikanalige bidirektionale ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 12 V ESD601 — Bidirektionale 18-V-ESD-Schutzdiode mit extrem niedriger Kapazität für Hochgeschwindigkeitsanwendung ESD601-Q1 — Bidirektionale 18-V-Automobil-ESD-Schutzdiode m. extrem geringer Kapazität für Highspeed-Anwendungen ESD652 — Zweikanalige bidirektionale ESD-Schutzdiode, 18 V ESD652-Q1 — Zweikanalige bidirektionale ESD-Schutzdiode, 18V, für die Automobilindustrie ESD701 — Bidirektionale 24-V-ESD-Schutzdiode mit extrem niedriger Kapazität für Hochgeschwindigkeitsanwendung ESD701-Q1 — Bidirektionale 24-V-ESD-Schutzdiode mit extrem niedriger Kapazität für Hochgeschwindigkeitsanwendung ESD751 — ESD-Schutzdiode für USB-Stromversorgung, 1,6 pF, ±24 V, ±22 kV ESD751-Q1 — ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 1,6 pF, ±24 V, ±22 kV, für LIN und Fahrzeugnetzwerke ESD752 — Duale ESD-Schutzdiode mit 8/20 µS Stoßspannungsfestigkeit, 3 pF, ±24 V, ±30 kV ESD761 — ESD-Schutzdiode für USB-Stromversorgung, 1,1 pF, ±24 V, ±15 kV ESD761-Q1 — 1,1 pF, ±24 V, ±15 kV, ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse (Automobilindustrie) ESD762 — Duale ESD-Schutzdiode mit 8/20 µS Stoßspannungsfestigkeit, 1,7 pF, ±24 V, ±20 kV ESD801 — Bidirektionale ESD-Schutzdiode (36 V) mit extrem niedriger Kapazität für Hochgeschwindigkeitsanwendu ESD801-Q1 — Bidirektionale 36-V-Automobil-ESD-Schutzdiode m. extrem geringer Kapazität für Highspeed-Anwendungen ESD851 — Bidirektionale Überspannungsschutzdiode, 36 V, in SOD323-Gehäuse ESD862 — Bidirektionale Zweikanal-ESD-Schutzdiode, 36 V ESDS302 — ESD-Schutzdiode, zweifach, 2,3 pF, 3,6 V, ± 30 KV Schutz, mit Surge-Nennwert von 12 A 8/20 uS für US ESDS304 — 2,3-pF, 3,6-V, ±30-kV-Vierf.-ESD-Schutzdiode, mit Surge-Nennwert von 12 A 8/20 uS für USB , Ethernet ESDS311 — Unidirektionaler Einkanal-Baustein für 3,3 V-Überspannungsschutz im SOD-323-Gehäuse ESDS312 — Dual-ESD-Schutzdiode, 4,5 pF, 3,6 V, ± 30 kV, mit Überspannungsfestigkeit von 25 A 8/20 uS für USB u ESDS314 — ESD-Vierfach-Schutzdiode, 4,5 pF, 3,6 V, ± 30 kV, mit Überspannungsfestigkeit von 25 A 8/20 uS für U ESDS452 — 5,5 V zweikanalige Überspannungs- und ESD-Schutzdiode für Batteriemonitore ESDS452-Q1 — Zweikanalige Überspannungs- und ESD-Schutzdiode 5,5V für Batteriemanagementsysteme in der Automobili ESDS552 — Zweikanalige bidirektionale ESD- und Überspannungs-Schutzdiode, 12 V MMBZ15VAL — Gängige Anoden-Zenerdiode mit 30-kV-ESD-Schutz im SOT-23-Gehäuse MMBZ15VAL-Q1 — Gängige Anoden-Zenerdiode mit 30-kV-ESD-Schutz im SOT-23-Gehäuse, für die Automobilindustrie MMBZ27VAL — Zener-Diode mit gemeinsamer Anode, 27 V, mit 30 kV ESD-Schutz, im SOT-23-Gehäuse MMBZ27VAL-Q1 — Zener-Diode mit gemeinsamer Anode für die Automobilindustrie, 27 V, mit 30 kV ESD-Schutz, im SOT-23- MMBZ30VCL — Zweikanaliger ESD-Schutz mit gemeinsamer Kathode mit in SOT-23 MMBZ30VCL-Q1 — Zweikanalige Zenerdiode mit gemeinsamer Kathode mit ESD-Schutz in SOT-23 für Automobilanwendungen SN65220 — Transientenunterdrückung für einen einzelnen seriellen Universal-Bus TPD1E01B04 — 0,18-pF, ±3,6-V, ±15-kV-ESD-Schutzdiode im 0402- und 0201-Gehäuse für USB-C und Antenne TPD1E01B04-Q1 — ESD-Schutzdiode (0,2 pF ±3,6 V) im 0402-Gehäuse für Highspeed-Schnittstellen für die Automobilindust TPD1E04U04 — 0,5-pF, 3,6 V, ±16 kV, ESD-Schutzdiode in den Gehäusen 0402 und 0201 für HDMI 2.0 und USB 3.0 TPD1E05U06 — ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse für Highspeed-Schnittstellen, 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV TPD1E05U06-Q1 — 0,4 pF, 5,5 V, ±12 kV, ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse mit für USB 3.0 für die Automobilindustrie TPD1E0B04 — 0,13-pF, ±3,6-V, ±8-kV-ESD-Schutzdiode im 0402- und 0201-Gehäuse für USB-C und Antenne TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV TPD1E10B06-Q1 — 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV, ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse für die Automobilindustrie TPD1E10B09 — ESD-Schutzdiode mit 10 pF, ±9V, ±20 kV und 6-A 8/20-uS-Überspannung im 0402-Gehäuse TPD1E10B09-Q1 — 10 pF, ±9 V, ±20 kV, ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse für die Automobilindustrie TPD1E1B04 — 1 pF, ±3,6 V, ±30 kV ESD-Schutzdiode mit 6,3 A, 8/20-uS Surge und niedriger Klemmspannung im 0402-Ge TPD1E6B06 — ESD-Schutzdiode mit 6pF ±5 V ±15 kV im 0201-Gehäuse TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV TPD2E001-Q1 — Dual-1,5-pF, 5,5 V, ±8 kV-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0 TPD2E007 — 10 pF, ±13 V, ±8 kV, DualESD-Schutzdiode für AC-Signaldatenschnittstellen TPD2E009 — Duale ESD-Schutzdiode mit 5 A Stoßspannungsfestigkeit, 0,7 pF, 5,5 V, ±8 kV TPD2E1B06 — Duale ESD-Schutzdiode mit ESD-Einstufung für USB 2.0, 1 pF, ±5,5 V, ±10 kV TPD2E2U06 — Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f TPD2E2U06-Q1 — Dual-1,5-pF, 5,5-V, ±25-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen TPD2EUSB30 — Dual-ESD-Schutzdiode, 0,7 pF, 5,5 V, ±8 kV, mit 5-A-Überspannungsfestigkeit für USB 3.0 TPD2EUSB30A — Duale ESD-Schutzdiode mit 5 A Stoßspannungsfestigkeit für USB 3.0, 0,7 pF, 3,6 V, ±8 kV TPD2S017 — 2-Kanal-ESD-Schutzdiode mit niedriger Klemmung und EMI-Filterung, 5,5 V, 1 pF, ±11 kV TPD3E001 — ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 3 Kanäle, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV TPD3F303 — 3-Kanal, 5,5 V, 15 kV, ESD-Schutz und EMI-Filter mit 300 MHz, – 3 dB für Sim-Karte TPD4E001 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit max. 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV TPD4E001-Q1 — Vierfach-1,5-pF, 5,5-V, ±8-kV ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0 für die Automobilindustrie TPD4E002 — Vierfach-ESD-Schutzdiode, 11 pF, 5,5 V, ±15 kV TPD4E004 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 1,6 pF, 5,5 V, ±8 kV TPD4E02B04 — 0,25 pF, ±3,6 V, ±12 kV, ESD-Vierfach-Schutzdiode für USB 3.0, HDMI 2.0 und Highspeed-Signale TPD4E02B04-Q1 — Vierfach-ESD-Schutzdiode (0,25 pF ±3,6 V) für Highspeed-Schnittstellen für die Automobilindustrie TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen TPD4E05U06-Q1 — Vierfache 0,5-pF, 5,5-V, ±12-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen fü die Automob TPD4E101 — Vierfache 4,8 pF, ±5,5 V-, ±15-kV-ESD-Schutzdiode im SON-Gehäuse mit 0,5 mm Abstand und 0,64 mm² TPD4E110 — Quad 0,45-pF, 5,5-V, ±12-kV ESD-Schutzdiode für Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen TPD4E1B06 — Vierfach-ESD-Schutzdiode in SOT- & SC70-Gehäusen mit max. 0,5 nA Leckstrom, 0,7 pF, ±5,5 V-, ±12 kV TPD4E1U06 — Vierfach-ESD-Schutzdiode in SOT-23- und SC70-Gehäusen, 0,8 pF, 5,5 V, ±15 kV TPD4E6B06 — Vierfache 4,8 pF, ±5,5 V-, ±15-kV-ESD-Schutzdiode im SON-Gehäuse mit 0,5 mm Abstand und 0,64 mm² TPD4EUSB30 — Vierfach-0,8-pF, 5,5-V-, ±8-kV-ESD-Schutzdiode mit 5-A 8/20-uS-Überspannungsfestigkeit für USB 3.0 TPD4F003 — 4-Kanal-ESD-Schutz, 5,5 V, ±12 kV und EMI-Filter mit 200 MHz, −3 dB TPD4S009 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 0,8 pF, 5,5 V, ±8 kV TPD4S010 — Vierfach-0,8-pF, 5,5-V-, ±8-kV-ESD-Schutzdiode mit 5-A 8/20-uS-Überspannungsfestigkeit für USB 3.0 TPD5E003 — 5-Kanal-ESD-Schutzbaustein, 7 pF, 5,5 V, 15 kV, im 1 mm2-X2SON-Gehäuse TPD6E001 — 6-Kanal-ESD-Schutzdiode mit max. 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV TPD6E004 — 6-Kanal, 1,6 pF, 5,5 V, 8-kV-ESD-Schutzdiode für Highspeedschnittstellen TPD6E05U06 — ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- & Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, 6 Kan., 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV TPD6F002-Q1 — 6-Kanal-5,5-V-ESD-Schutz und EMI-Filter für LCD-Display-Anwendungen für die Automobilindustrie TPD8E003 — 8-Kanal, 9 pF, 5,5 V, ±12 kV, ESD-Schutzdiode TPD8S009 — 8-Kanal, 0,8-pF, 5,5 V, ±8 kV-ESD-Schutzdiode für HDMI und Displayport UC1611-SP — Vierfach-Schottky-Diodenarray UC2610 — Dual-Schottky-Diodenbrücke mit 1-A-Spitzendurchlassstrom UC3610 — Dual-Schottky-Diodenbrücke mit 3-A-Spitzendurchlassstrom UC3611 — Vierfach-Schottky-Diodenarray mit 3-A-Spitzendurchlassstrom UC3611M — Vierfach-Schottky-Diodenarray

 

TVS-Dioden
ESD851-Q1 — Bidirektionaler ESD-Schutzbaustein für die Automobilindustrie, 36 V, im SOD323-Gehäuse SMA6F33A — 33V, unidirectional SMA flat-lead TVS diode SMA6F33A-Q1 — Automotive, 33V, unidirectional SMA flat-lead TVS diode TSD03 — Unidirektionaler 3,3-V-Stoßspannungsschutzbaustein im SOD-323-Gehäuse TSD05 — Unidirektionaler Stoßspannungsschutzbaustein, 5 V, 60 A TSD05C — Bidirektionaler Stoßspannungsschutzbaustein, 5,5 V, 30 A TSD12 — Unidirektionaler 12-V-Stoßspannungsschutzbaustein im SOD-323-Gehäuse TSD12-Q1 — Unidirektionaler 12-V-Stoßspannungsschutzbaustein für die Automobilindustrie in SOD-323-Gehäuse TSD12C — Bidirektionale Überspannungsschutzdiode, 12 V, in SOD323-Gehäuse TSD12C-Q1 — Bidirektionale 12 V-/15 A-Überspannungsschutzdiode für die Automobilindustrie TSD15 — Unidirektionaler 15-V-Stoßspannungsschutzbaustein im SOD-323-Gehäuse TSD15-Q1 — Unidirektionaler 15-V-Stoßspannungsschutzbaustein für die Automobilindustrie in SOD-323-Gehäuse TSD15C — Bidirektionale 15-V-/13-A-Überspannungsschutzdiode TSD15C-Q1 — Bidirektionale 15 V-/13 A-Überspannungsschutzdiode für die Automobilindustrie TSD18 — Unidirektionaler 18-V-Stoßspannungsschutzbaustein im SOD-323-Gehäuse TSD18-Q1 — Unidirektionaler 18-V-Stoßspannungsschutzbaustein für die Automobilindustrie in SOD-323-Gehäuse TSD18C — Bidirektionale 18-V-/13-A-Überspannungsschutzdiode TSD18C-Q1 — Bidirektionale 18 V-/13 A-Überspannungsschutzdiode für die Automobilindustrie TSD24 — Unidirektionaler 24-V-Stoßspannungsschutzbaustein im SOD-323-Gehäuse TSD24C — Bidirektionale Überspannungsschutzdiode, 24 V, in SOD323-Gehäuse TSD36 — Unidirektionale Überspannungsschutzdiode, 36 V, in SOD-323-Gehäuse TSD36C — Bidirektionale Überspannungsschutzdiode, 36 V, in SOD-323-Gehäuse TSM24A — Unidirektionale TVS-Überspannungsschutzdiode, 24 V, 60 A TSM24A-Q1 — Unidirektionale TVS-Überspannungsschutzdiode, 24 V, für die Automobilindustrie TSM24B — Unidirektionale Überspannungsschutzdiode, 24 V, 30 kV TSM24CA — Bidirektionale TVS-Überspannungsschutzdiode, 24 V TSM24CA-Q1 — 24-V, 30-A, bidirektionale Überspannungsschutzdiode in SOT23 für die Automobilindustrie TSM36A — TVS-Stoßspannungsschutzdiode mit 36 V, 1 kV/42 Ω und 57-V-Klemmung TSM36A-Q1 — Unidirektionaler Überspannungsschutzbaustein mit 36 V im SOT-23-Gehäuse für die Automobilindustrie TSM36CA-Q1 — Bidirektionaler Überspannungsschutzbaustein, 36 V, im SOT-23-Gehäuse für die Automobilindustrie

 

Zener-Dioden
BZX84C15V — Zener-Diode, 15 V, im SOT-23-Gehäuse BZX84C15V-Q1 — 15-V-Zenerdiode für die Automobilindustrie im SOT-23-Gehäuse BZX84C27V — Zener-Diode, 27 V, im SOT-23-Gehäuse BZX84C27V-Q1 — 27-V-Zenerdiode für die Automobilindustrie im SOT-23-Gehäuse BZX84C39V — Zener-Diode, 39 V, im SOT-23-Gehäuse BZX84C39V-Q1 — 39-V-Zenerdiode für die Automobilindustrie im SOT-23-Gehäuse BZX84C8V2 — Zener-Diode, 8,2 V, im SOT-23-Gehäuse BZX84C8V2-Q1 — 8,2-V-Zenerdiode für die Automobilindustrie im SOT-23-Gehäuse BZX84WC15V — Zener-Diode, 15 V, im SC-70-Gehäuse BZX84WC15V-Q1 — 15-V-Zenerdiode für die Automobilindustrie im SC-70-Gehäuse BZX84WC27V — Zener-Diode, 27 V, im SC-70-Gehäuse BZX84WC27V-Q1 — 27-V-Zenerdiode für die Automobilindustrie im SC-70-Gehäuse BZX84WC39V — Zener-Diode, 39 V, im SC-70-Gehäuse BZX84WC39V-Q1 — 39-V-Zenerdiode für die Automobilindustrie im SC-70-Gehäuse BZX84WC8V2 — Zener-Diode, 8,2 V, im SC-70-Gehäuse BZX84WC8V2-Q1 — 8,2-V-Zenerdiode für die Automobilindustrie im SC-70-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ESDEVM — Evaluierungsmodul für gängige ESD-Diodengehäuse, einschließlich 0402, 0201, SOD-523 und andere

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ESDEVM — Evaluierungsmodul für gängige ESD-Diodengehäuse, einschließlich 0402, 0201, SOD-523 und andere

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27.09.2021
Zertifikat ESDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos