DIP-ADAPTER-EVM

DIP-ADAPTER-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten Operationsverstärker unter Verwendung der mitgelieferten Samtec-Klemmenleisten verbinden oder direkt mit vorhandenen Schaltungkreisen verdrahten.

Das DIP-Adapter-EVM-Kit unterstützt sechs der beliebtesten Industriestandard-Gehäuse, darunter:

  • D und U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK (MSOP-8, VSSOP-8)
  • DBV (SOT23-6, SOT23-5 und SOT23-3)
  • DCK (SC70-6 und SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)

Merkmale
  • Vereinfacht das Prototyping von SMT-IC’s
  • Unterstützt 6 gängige Gehäusetypen

  • DIP-Adapter-EVM-Platine, bestehend aus 36 abnehmbaren Platinenabschnitten (6x Platinenabschnitte pro unterstütztem Gehäusetyp)
  • Klemmleisten, Samtec-Artikelnummer TS-132-G-AA (2x)

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
MAX4594 — 1-kanaliger Analogschalter (Active-High), 10 pA-Einschaltleckstrom, 5 V, 1:1 (SPST) MAX4595 — 1-kanaliger Analogschalter (Active-Low), 10 pA-Einschaltleckstrom, 5 V, 1:1 (SPST) MAX4596 — 10-pA, ±5-V, 1:1 (SPST), 1-kanaliger Präzisions-Analogschalter (aktiv hoch) MAX4597 — 10-pA, ±5-V, 1:1 (SPST), 1-kanaliger Präzisions-Analogschalter (aktiv niedrig) SN4599-Q1 — 1-Kanal-Analogschalter für die Automobilindustrie, 5 V, 2:1 (SPDT) SN74AUC1G66 — 1-Kanal-Analogschalter, 2,5 V, 1:1 (SPST) SN74AUC2G53 — 1-Kanal-Analogschalter, 2,5 V, 2:1 (SPDT) SN74AUC2G66 — 2-Kanal-Analogschalter, 2,5 V, 1:1 (SPST) SN74LVC1G3157 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) SN74LVC1G3157-Q1 — 1-Kanal-Analogschalter für die Automobilindustrie, 5 V, 2:1 (SPDT) SN74LVC1G66 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST) SN74LVC1G66-Q1 — 1-Kanal-Analogschalter für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1:1 (SPST) SN74LVC2G53 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) SN74LVC2G66 — 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST) SN74LVC2G66-Q1 — 2-Kanal-Analogschalter für die Automobilindustrie, 5 V, 1:1 (SPST) SN74TVC3306 — 5-V-Doppelspannungsklemme TMUX1101 — 1-kanaliger Präzisions-Schalter (Active-High), 3 pA-Einschaltleckstrom, 5 V, 1:1 (SPST) TMUX1102 — 1-kanaliger Präzisions-Schalter (Active-Low), 3 pA-Einschaltleckstrom, 5 V, 1:1 (SPST) TMUX1119 — 1-kanaliger Präzisions-Multiplexer, 2:1 (SPDT), 3 pA, 5 V TMUX1121 — Zweikanalige Präzisionsschalter (Active-High), 5 V, 3 pA-Leckstrom, 1:1 (SPST) TMUX1122 — 3-pA-Einschaltstrom, 5 V, 1:1 (SPST), 2-Kanal-Präzisionsschalter (Active-Low) TMUX1123 — 2-kanaliger Präzisionsschalter (1 Active-High, 1 Active-Low), 5 V, geringer Leckstrom, 1:1 (SPST) TMUX1219 — Analoger 1-Kanal-Analogschalter mit 1,8-V-kompatibler Logik, 5 V, 2:1 (SPDT) TMUX1247 — Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) TMUX1248 — Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 3 Ω Ron, 3157 Anschlussbelegung TMUX7219 — Präzisionsmultiplexer, 2:1 (SPDT), 44 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7219M — Einkanaliger Latch-up-immuner Präzisionsmultiplexer mit 44 V, niedrigem RON, 2:1, 1,8 V Logik und er TS12A12511 — 1-Kanal-Analogschalter mit negativer Signalfunktion, 2:1 (SPDT), 12 V TS12A4514 — 1-Kanal-Analogschalter, 12 V, 1:1 (SPST), Active-High TS12A4515 — 1-Kanal-Analogschalter, 12 V, 1:1 (SPST), Active-Low TS12A4516 — 1-Kanal-Analogschalter mit doppelte Spannungsversorgung, ±6 V, 1:1 (SPST), Active-High TS12A4517 — 1-Kanal-Analogschalter (Active-Low), doppelte Spannungsversorgung mit ±6 V, 1:1 (SPST) TS3A24157 — 2-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 0,65 Ω Ron TS3A4741 — 2-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 1:1 (SPST), Active-High, 0,9 Ω Ron, 1,8-V-Logik TS3A4742 — 2-Kanal-Analogschalter, 1:1 (SPST), Active-Low, 3,3 V, 0,9 Ω Ron, 1,8-V-Logik TS5A1066 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST) TS5A23157 — Zweikanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) TS5A3157 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) TS5A3159 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron TS5A3159-EP — Verbessertes Produkt, Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron TS5A3159-Q1 — Analoger 1-Kanal-Multiplexer für den Automobilbereich, 1 Ω Ron, 5 V, 2:1 (SPDT) mit Abschaltschutz TS5A3159A — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron, mit Abschaltschutz TS5A3160 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron TS5A3166 — 1-kanaliger Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), Active-High, 0,9 Ω Ron TS5A3166-Q1 — 1-kanaliger Analogschalter für die Automobilindustrie, 5 V, 1:1 (SPST), Active-High, 0,9 Ω TS5A3167 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), Active-Low, 0,9 Ω Ron TS5A3357 — 1-Kanal-Analog-Multiplexer, 5 V, 3:1 (SP3T) TS5A3357-Q1 — Analoger 1-Kanal-Multiplexer für die Automobilindustrie, 5 V, 3:1 (SP3T) TS5A4594 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), Active-High TS5A4595 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), Active-Low TS5A4596 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), Active-High, durchgehende Anschlussbelegung TS5A4597 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), Active-Low, durchgehende Anschlussbelegung TS5A4624 — Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron TS5A63157 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) mit Über- und Unterschwingungsschutz TS5A9411 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

 

Analoge Strommessverstärker
INA310A — Ultrapräziser Strommessverstärker, 4 bis 110 V, 1,3 MHz mit Komparator INA310B — Hochpräziser Strommessverstärker, −4 V bis 110 V, 1,3 MHz, mit Komparator INA951-SEP — Strahlungstoleranter Strommessverstärker, – 4 V bis 80 V, 1,3 MHz

 

AND-Gatter
SN74LVC1G08-Q1 — UND-Gatter für Automo, 1-Kanal , 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

 

Audio-Operationsverstärker
OPA1655 — SoundPlus™, ein ultraleiser und verzerrungsarmer Burr-Brown™-Audio-Operationsverstärker OPA1656 — Burr-Brown™-Audio-Operationsverstärker SoundPlus™, extrem rauscharm und verzerrungsarm OPA1671 — RRIO-Audio-Operationsverstärker mit Betrieb an einzelner Stromversorgung, großer Bandbreite (13 MHz) OPA1677 — Verzerrungsarmer (-120 dB) rauscharmer (4,5 NV/rtHz) einzelner Audio-Operationsverstärker OPA1678 — Dual-Audio-OpAmp mit geringer Verzerrung (−120 dB) und geringem Rauschen (4,5 nV/rtHz) TL971-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 12 V, 12 MHz TL972-Q1 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 12 V, 12 MHz

 

Differenzverstärker
INA500 — Geringer Stromverbrauch, kleiner dämpfender Differenzverstärker mit mehr als 1 MΩ RIN, 13,5 µA IQ INA510-Q1 — Automobil-Differenzverstärker für Differenziell-zu-Unsymmetrisch-Wandlung, 13 MHz, 1,8 V bis 5,5 V INA600 — 40-V-Differenzverstärker, breiter Gleichtaktspannungsbereich (–40–85 V), feste Dämpfungsverhältnisse

 

Digitale Temperatursensoren
TMP102 — Digitaler Temperatursensor 2C, I2C/SMBus-Schnittstelle im 2,56 mm² großen Gehäuse TMP102-Q1 — Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±2 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I2C/SMBus in Geh TMP112 — Digitaler Temperatursensor mit ±0,5 °C Abweichung, 1,4 V bis -3,6 V mit I²C/SMBus TMP112-Q1 — Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±0,5 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I2C/SMBus in Gehä

 

Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter
TMAG5110 — Hochempfindlicher 2D-Zwei-Kanal-Hall-Effekt-Latch

 

I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
TCA9536 — Remote-E/A-Expander für I²C und SMBus, 4 Bit, mit Konfigurationsregister und Interrupt für die Au

 

I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs
TCA4307 — Bidirektionaler 2-Bit-2,3-V- bis 5,5-V-, Hot-Swap-fähiger 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer, mi

 

Komparatoren
LM2901B — 36-V-Vierfach-Standard-Differenzialkomparator LM2901B-Q1 — Differenzieller Vierfach-Standardkomparator für die Automobilindustrie, 36 V. LM2903B — Dualer Komparator für Industrieanwendungen LM2903B-Q1 — Zweifacher differenzieller Commodity-Komparator für die Automobilindustrie LM339B — Vierfach-Standard-Komparator, 36 V, –40 bis 85 °C LM339LV — Vierkanaliger Standard-Niederspannungskomparator, 5,5 V mit Verzögerung von 1 µs LM339LV-Q1 — Vierfach-Standardkomparator für die Automobilindustrie, 5,5 V, Niederspannung, Verzögerung von 1 µs LM393B — Dual-Komparator für kommerzielle Anwendungen LM393LV — Doppel-Commodity-Komparator mit niedriger Spannung von 1,65 bis 5,5 V LM393LV-Q1 — Niederspannungs-Komparator für die Automobilindustrie TL331B — Kostenoptimierter Einkanal-Komparator mit hoher Spannung TL331B-Q1 — 36-V-Einzelkomparator für Automobilanwendungen TL331LV — Einzelner Standard-Niederspannungskomparator, 1,65 bis 5,5 V, mit Pin-4-Ausgang TL331LV-Q1 — Einzelner Standard-Niederspannungskomparator für die Automobilindustrie, 1,65 bis 5,5 V, mit Pin-4-A TL391B — 36-V-Standard-Einkanal-Komparator TL391B-Q1 — Einzelkomparator für den Automobilbereich, 36 V, mit alternativer Anschlussbelegung TL391LV — Einzelner Niederspannungskomparator mit Open-Drain-Ausgang und alternativer Anschlussbelegung TL391LV-Q1 — Einzelner Niederspannungskomparator für die Automobilindustrie mit Open-Drain-Ausgang und alternativ TLV1811 — Ein-Kanal-MicroPOWER-Hochspannungs-Komparator mit Push-Pull-Ausgang TLV1811-Q1 — Ein-Kanal-MicroPower-Hochspannungs-Komparator mit Push-Pull-Ausgang für die Automobilindustrie TLV1812 — Dualer Hochspannungskomparator mit Mikroenergie TLV1812-EP — 40 V Doppelkomparator mit Push-Pull-Ausgang in verbesserter Ausführung TLV1812-Q1 — Zweifacher Hochspannungskomparator für die Automobilindustrie, Mikroenergie TLV1814 — Vierfacher Hochspannungs-Push-Pull-Komparator für Mikropower TLV1814-Q1 — Vierfacher Hochspannungs-Push-Pull-Komparator für Mikropower in der Automobilindustrie TLV1821 — Ein-Kanal-MicroPOWER-Hochspannungs-Komparator mit Open-Drain-Ausgang TLV1821-Q1 — Ein-Kanal-MicroPOWER-Hochspannungs-Komparator mit Open-Drain-Ausgang für die Automobilindustrie TLV1822 — Dualer Hochspannungs-Open-Drain-Komparator mit Mikroenergie TLV1822-EP — Doppelkomparator mit Open-Drain-Ausgang in verbesserter Ausführung TLV1822-Q1 — Dualer Open-Drain-Hochspannungskomparator für die Automobilindustrie, Mikroenergie TLV1824 — Vierfach-Hochspannungs-Open-Drain-Komparator mit Mikroenergie TLV1824-Q1 — Vierfach-Open-Drain-Hochspannungskomparator für die Automobilindustrie, Mikroenergie TLV1831 — Einzelner Hochgeschwindigkeits-Hochspannungs-Push-Pull-Komparator TLV1831-Q1 — Einzelner Push-Pull-Komparator für die Automobilindustrie für hohe Geschwindigkeit und hohe Spannung TLV1832 — Zweifach-Hochgeschwindigkeits-Hochspannungs-Push-Pull-Komparator TLV1832-Q1 — Dual-Hochgeschwindigkeits-Hochspannungs-Push-Pull-Komparator für die Automobilindustrie TLV1841 — Einzelner Hochgeschwindigkeits-Hochspannungs-Open-Drain-Komparator TLV1841-Q1 — Einzelner Highspeed-Hochspannungs-Open-Drain-Komparator für die Automobilindustrie TLV1842 — Dualer Hochgeschwindigkeits-Hochspannungs-Open-Drain-Komparator TLV1842-Q1 — Dualer Hochgeschwindigkeits-Hochspannungs-Open-Drain-Komparator für die Automobilindustrie TLV1851 — Einzelner Hochspannungs-Komparator mit Nanopower und Push-Pull-Ausgang TLV1851-Q1 — Hochspannungs-Einzelkomparator mit Nanopower mit Push-Pull-Ausgang TLV1852 — 40 V-Nanopower-Zweifach-Komparator mit Push-Pull-Ausgängen und Verpolungsschutz TLV1854 — 40 V-Nanopower-Vierfach-Komparator mit Push-Pull-Ausgängen und Verpolungsschutz TLV1861 — Einzelner Hochspannungs-Komparator mit Nanopower und Open-Drain-Ausgang TLV1861-Q1 — Hochspannungs-Einzelkomparator mit Nanopower und Open-Drain-Ausgang für die Automobilindustrie TLV1862 — 40 V-Nanopower-Zweifach-Komparator mit Open-Drain-Ausgängen und Verpolungsschutz TLV1864 — 40 V-Nanopower-Vierfach-Komparator mit Open-Drain-Ausgängen und Verpolungsschutz TLV1922 — 65-V-Fensterkomparator mit interner 2,5-V-Referenz TLV3011-Q1 — MicroPower-Komparator für den Automobilbereich mit integrierter Referenz und Open-Drain-Ausgang TLV3011B — Micropower-Komparator mit integriertem Referenzpin und Open-Drain-Ausgang TLV3011B-Q1 — MicroPower-Komparator für den Automobilbereich mit integriertem Referenzpin und Open-Drain-Ausgang TLV3012-Q1 — Mikroleistungskomparator für den Automobilbereich mit integrierter Referenz und Push-Pull-Ausgang TLV3012B — Mikropower-Komparator mit integriertem Referenzpin und Push-Pull-Ausgang TLV3012B-Q1 — MicroPower-Komparator für den Automobilbereich mit integriertem Referenzpin und Push-Pull-Ausgang TLV3214 — Vierfach-Highspeed-Push-Pull-Komparator, 40 ns TLV3214-Q1 — Vierfach-Highspeed-Push-Pull-Komparator, 40 ns, für die Automobilindustrie TLV4011-Q1 — Kleiner Komparator für Fahrzeuganwendungen mit integrierter Referenz TLV4062-Q1 — Dual-Komparator mit Push-Pull-Sensor für Fahrzeuganwendungen mit integrierter Referenz TLV4082-Q1 — Zweifach-Komparator für Fahrzeuganwendungen mit integrierter Referenz TLV6700 — Energieeffizienter Fensterkomparator mit integrierter Referenz TLV6700-Q1 — Energieeffizienter Fensterkomparator für den Fahrzeuganwendungen mit integrierter Referenz TLV6703 — Komparator, 18 V, mit integrierter Referenz TLV6703-Q1 — 18-V-Komparator für Fahrzeuganwendungen mit integrierter Referenz TLV6710 — Energieeffizienter Hochspannungs-Fensterkomparator mit integrierter Referenz TLV6713 — Komparator, 36 V, mit integrierter Referenz TLV7011 — Energieeffizienter, kleiner Komparator mit Push-Pull-Ausgang TLV7021 — Energieeffizienter, kleiner Komparator mit Open-Drain-Ausgang TLV7022 — Kompakter Mikroenergie-Komparator (zweifach, Open-Drain-Ausgang) TLV7031 — Kleiner Komparator,Nanopower, mit Push-Pull-Ausgang TLV7031-Q1 — Nano-Leistungskomparator für den Automobilbereich mit Push-Pull-Ausgang TLV7032 — Dual-Nanopower-Komparator mit Push-Pull-Ausgang TLV7032-Q1 — Nano-Dual-Leistungskomparator für die Automobilindustrie mit Push-Pull-Ausgang TLV7034 — Kleiner Komparator mit Vierfach-Nanopower und Push-Pull-Ausgang TLV7034-Q1 — Nano-Leistungskomparator, vierfach, für die Automobilindustrie, mit Push-Pull-Ausgang TLV7041 — Kleiner Komparator, Nanopower, mit Open-Drain-Ausgang TLV7041-Q1 — Nano-Leistungskomparator für den Automobilbereich mit Open-Drain-Ausgang TLV7042-Q1 — Nano-Dual-Leistungskomparator, zweifach, für die Automobilindustrie, mit Open-Drain-Ausgang TLV7044 — Kleiner Komparator mit Vierfach-Nanopower und Open-Drain-Ausgang TLV7044-Q1 — Nano-Leistungskomparator, vierfach, für die Automobilindustrie, mit Open-Drain-Ausgang TLV9020 — Einzelner Niederspannungskomparator mit Open-Drain-Ausgang TLV9020-Q1 — Einzelner Niederspannungskomparator für die Automobilindustrie mit Open-Drain-Ausgang TLV9020L — Einzelner Niederspannungs-Open-Drain-Komparator mit integriertem Self-Latch TLV9021 — Einzelner Niederspannungskomparator mit Open-Drain-Ausgang TLV9021-Q1 — Einzelner Niederspannungskomparator für die Automobilindustrie mit Open-Drain-Ausgang TLV9022 — Dual-Präzisions-Komparator mit Open-Drain-Ausgang TLV9022-Q1 — Präzisions-Dual-Open-Drain-Komparator für Anwendungen im Automobilbereich, 1,65 V bis 5,5 V TLV9024 — Vierfach-Hochleistungskomparator mit Niederspannung und Open Drain TLV9024-Q1 — Vierfach-Hochleistungskomparator für die Automobilindustrie mit 5,5 V, Niederspannung, Open Drain un TLV9030 — Einzelner Niederspannungskomparator mit Push-Pull-Ausgang TLV9030-Q1 — Einzelner Niederspannungskomparator für die Automobilindustrie mit Push-Pull-Ausgang TLV9030L — Einzelner Niederspannungs-Push-Pull-Komparator mit integriertem Self-Latch TLV9031 — Einzelner Niederspannungskomparator mit Push-Pull-Ausgang und alternativer Anschlussbelegung TLV9031-Q1 — Automobil-Einfach-Niederspannungskomparator mit Push-Pull-Ausgang und alternativer Anschlussbelegung TLV9032 — Dual-Präzisions-Komparator mit Push-Pull-Ausgang TLV9032-Q1 — Präzisions-Dual-Push-Pull-Komparator für Anwendungen im Automobilbereich, 1,65 V bis 5,5 V TLV9034 — Vierfach-Hochleistungskomparator mit Niederspannung und Push-Pull TLV9034-Q1 — Vierfach-Hochleistungskomparator für die Automobilindustrie mit 5,5 V, Niederspannung, Push-Pull und

 

Leistungsoperationsverstärker
OPA2591 — Dualer 85-V-Präzisionsverstärker (100 µV Offset), hohes Geschw.-Leistungsv. (100 V/µs zu 450 µA) OPA455 — 150 V, große Bandbreite 6,5 MHz, hohe Anstiegsrate 32 V/μs Unity-gain stabiler Operationsverstärker OPA598 — Präzisions-Operationsverstärker mit 85 V, großer Bandbreite (10 MHz) und hohem Ausgangsstrom (350mA)

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS766 —  Low-Dropout-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom, 250 mA

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
SN74CB3Q3305 — 2-Kanal-FET-Busschalter (Active-High), 3,3 V, 1:1 (SPST) SN74CB3Q3306A — 2-Kanal-FET-Busschalter (Active-Low), 3,3 V, 1:1 (SPST) SN74CB3Q3306A-EP — ZWEIFACHER BUS-SCHALTER, FET-BUS-SCHALTER, 2,5/3,3 V, NIEDRIGE SPANNUNG, GROSSE BANDBREITE SN74CB3T1G125 — 1-kanaliger FET-Busschalter, 3,3 V, 1:1 (SPST) mit Pegelwandler SN74CB3T1G125-Q1 — 1-kanaliger FET-Bus-Schalter für die Automobilindustrie, 3,3 V, 1:1 (SPST) mit Pegelwandler SN74CB3T3306 — 2-kanaliger FET-Busschalter, 3,3 V, 1:1 (SPST) mit Pegelwandler SN74CBT1G125 — 1-Kanal-Universal-FET-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST) mit Durchfluss-Anschlussbelegung SN74CBT1G384 — 1-Kanal-Universal-FET-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST) SN74CBT3305C — 2-Kanal-FET-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST) mit -2-V-Unterschwingungsschutz (Active-High) SN74CBT3306 — 2-Kanal-Universal-FET-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST) SN74CBT3306C — 2-Kanal-FET-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST) mit -2-V-Unterschwingungsschutz (Active-Low) SN74CBTD1G125 — 1-kanaliger Bus-Schalter, 5 V, 1:1 (SPST), mit Pegelverschiebung von 5 V auf 3,3 V und verbessertem SN74CBTD1G384 — 1-kanaliger Universal-FET-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST) mit Pegelumsetzung von 5 V zu 3,3 V SN74CBTD3305C — 2-Kanal-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST), mit -2 V Unterschwingungsschutz und Pegelverschiebung (Active- SN74CBTD3306C — 2-Kanal-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST), mit -2 V Unterschwingungsschutz und Pegelverschiebung (Active- SN74CBTLV1G125 — 1-kanaliger FET-Busschalter, 3,3 V, 1:1 (SPST) SN74CBTLV1G125-Q1 — 1-Kanal-FET-Bus-Schalter für die Automobilindustrie, 3,3 V, 1:1 (SPST) SN74CBTS3306 — 2-Kanal-FET-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST) mit Schottky-Diodenklemmung

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA182 — Höchste Präzision, 36 V, 5 MHz, einfach, rauscharm, MUX-freundlicher Nulldrift-Verstärker OPA186 — Einfach-Operationsverstärker, 24 V, energieeffizient (90 μA), 5 μV Offset, Nulldrift, mit Rail-to OPA205 — Einzelner, rauscharmer, bipolarer Rail-to-Rail-Präzisions-E-trim™-Operationsverstärker mit niedrigem OPA210 — Operationsverstärker mit geringer Stromaufnahme, 2,2 nV/√Hz, 36 V OPA2182 — Branchenweit niedrigster Offsetdrift (0,012 uV/˚C, max), 5,7 nV/rtHz, MUX-freundlicher 36-V-Operatio OPA2186 — Dualer Operationsverstärker, 24 V, (90 μA), 5 μV Offset, Nulldrift, mit Rail-to-Rail-Eingang und -Au OPA2191 — Energieeffizienter 36-V-CMOS-Präzisions-e-trim™-Operationsverstärker OPA2205 — Dualer, rauscharmer, bipolarer Rail-to-Rail-Präzisions-E-trim™-Operationsverstärker mit niedrigem Ei OPA2206 — Energieeffizienter, rauscharmer e-trim™-Präzisionsverstärker mit ±40 V Überspannungsschutz und Super OPA2328 — Präziser RRIO-CMOS-Operationsverstärker, zweikanalig, 50 µV Offsetspannung, große Bandbreite von 40 OPA2387 — Extrem präziser, driftfreier Operationsverstärker mit geringem Eingangsruhestrom OPA2392 — e-trim™-Zweifach-Operationsverstärker, geringer Offset (10 μV), rauscharm (4,4 nV/rtHz @10 kHz), Fem OPA317 — Operationsverstärker, niedriger Offset, Rail-to-Rail-E/A OPA387 — Operationsverstärker mit extrem hoher Präzision (2 µV), Nulldrift (0,003 µV/C) und geringem Eingangs OPA391 — Hochpräziser RRIO-Operationsverstärker mit Mikroleistung und geringem Bias-Strom und hohem Geschwind OPA392 — e-trim™-Einzel-Operationsverstärker, geringer Offset (10 μV), rauscharm (4,4 nV/rtHz @10 kHz), Femto OPA396 — RRIO-Einzel-Operationsverstärker mit geringem Stromverbrauch (24 μA), geringem Offset (100 μV) und h OPA397 — e-trim™-Einzel-RRIO-Operationsverstärker mit niedrigem Offset (60 µV) und geringem Vorspannungsstrom OPA4182 — Vierfacher, rauscharmer, MUX-freundlicher Nulldrift-Präzisions-Operationsverstärker, 36 V, 5 MHz OPA4186 — Vierfach-Operationsverstärker, 24 V, energieeffizient (90 μA), 5 μV Offset, Nulldrift, mit Rail-to-R OPA4189 — Vierfach-14-MHz-Präzisions-Operationsverstärker, MUX-freundlich, Nulldrift, Rail-to-Rail-Ausgang OPA4206 — Vierkanaliger rauscharmer Operationsverstärker mit Eingangsüberspannungsschutz, geringem Stromverbra OPA4387 — Operationsverstärker mit extrem hoher Präzision (2 μV), Nulldrift (0,003 μV/C) und geringem Eingangs OPA4H014-SEP — Strahlungstoleranter, rauscharmer Präzisions-JFET-Verstärker mit Rail-to-Rail-Ausgangs, 11 MHz OPA4H838-SEP — Strahlungstoleranter RRIO-Präzisions-Operationsverstärker mit Nulldrift und Zero-Crossover, 10 MHz TLV2186 — Energieeffizienter Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, 24 V, Nulldrift TLV2888 — Zweifacher Mux-freundlicher, Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker 36 V, 14 MHz TLV387 — Einzel-Operationsverstärker mit extrem hoher Präzision (10 μV), Nulldrift (0,01 μV/°C) und geringem TLV4888 — Vierfacher Mux-freundlicher, Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker 36 V, 14 MHz TLV888 — Mux-freundlicher Präzisions-Einfach-CMOS-Operationsverstärker, Nulldrift, 36 V, 14 MHz

 

Serienspannungsreferenzen
LM4128 — Präzisions-Micropower-Serienreferenz, Präzision 0,1%, 75 ppm/°C, SOT-23, mit Aktivierungspin LM4128-Q1 — Präzisions-Micropower-Serienreferenz, Präzision 0,1%, 75 ppm/°C, SOT-23, mit Abschaltung, für die Au LM4132 — Reihenspannungsreferenz, 0,05 % 20 ppm/°C Drift-Präzision, mit Abschalt-Aktivierung LM4132-Q1 — SOT-23 Präzisions-Spannungsreferenz mit niedriger Dropout-Spannung für Automobilanwendungen LM4140 — Präzisions-Micropower-Serienreferenz, Präzision 0,1% 3 ppm/°C, geringer Dropout, mit Aktivierungspin REF19 — Dual-output, low-drift and low-power VREF and VREF/2 voltage references REF20 — Serienspannungsreferenz mit geringer Drift, energieeffizient REF2125 — Driftarme, energieeffiziente Reihenspannungsreferenzen mit einem geringen Platzbedarf und Clean-Star REF2940 — Spannungsreferenz, 4,096 V, 100 ppm/°C, 50 µA, 3-poliges Gehäuse aus der SOT-23-Serie (Bandlücke) REF30 — Spannungsreferenz mit 50 ppm/C Drift, 50 uA Iq im SOT-23-3-Gehäusereihe REF30E — Spannungsreferenz mit 15 ppm/°C Drift, 27 µA Iq im SOT-23-3-Gehäuse REF31 — Spannungsreferenz, max. 20 ppm/°C, 100 µA, 3-poliger Baustein der SOT-23-Serie REF31-Q1 — Spannungsreferenz, max. 20 ppm/°C, 100 µA, 3-poliges Gehäuse der SOT-23-Serie, für Fahrzeuganwendung REF34 — Drift- und stromverbrauchsarme Serien-Spannungsreferenz für 3 V mit geringem Platzbedarf REF34-Q1 — Serienspannungsreferenz mit geringer Drift, geringem Stromverbrauch und kleinem Platzbedarf für d REF4132 — Rauscharme, energieeffiziente Präzisions-Spannungsreferenz, 12 ppm/°C REF4132-Q1 — Rauscharme, energieeffiziente Präzisions-Spannungsreferenz für die Automobilindustrie, 12 ppm/°C REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich REF5020A-Q1 — Rauscharme Automobil-Präzisionsserienspannungsreferenz, 2,048 V, mit extrem niedrigem Drift REF5025A-Q1 — Rauscharme Automobil-Präzisionsserienspannungsreferenz, 2,5 V, mit extrem niedrigem Drift REF5030A-Q1 — Rauscharme, präzise 3 V-Reihenspannungsreferenz für den Automobilbereich mit extrem geringer Drift REF5040A-Q1 — Rauscharme, präzise Automobil-Reihenspannungsreferenz mit extrem geringer Drift, 4,096 V REF5045A-Q1 — Rauscharme Automobil-Präzisionsserienspannungsreferenz, 4,5 V, mit extrem niedrigem Drift REF5050A-Q1 — Rauscharme, präzise Reihenspannungsreferenz für den Automobilbereich mit extrem geringer Drift, 5 V REF60 — Hochpräzise Spannungsreferenz, 5 ppm/°C, mit integriertem Puffer und Aktivierungspin REF6241 — Hochpräzise Spannungsreferenz, 4,096 V, 3 ppm/°C, mit integriertem Puffer & Aktivierungspin

 

Shunt-Spannungsreferenzen
LM4060-Q1 — Hochpräzise Shunt-Spannungsreferenz mit maximaler Drift und 20 ppm/°C für die Automobilindustrie

 

Temperaturschalter
TMP302 — Familie von Temperaturschaltern mit pin-selektierbarem Auslösepunkt, 1,4-V-fähig TMP302-Q1 — Pin-selektierbarer Auslöser, 1,4-V-fähige Familie von Temperaturschaltern für die Automobilindustrie TMP303 — Werkseitig programmierter Temperaturfenster-Komparator

 

Transistoren
JFE150 — Extrem rauscharmer N-Kanal-JFET mit niedrigem Gate-Strom, Audio JFE2140 — Dualer, rauscharmer N-Kanal-JFET mit niedrigem Gate-Strom, Audio

 

Universal-Operationsverstärker
LF353 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz, hohe Anstiegsrate (13 V/µs), In zu V+ LF353-N — Zweifach-Operationsverstärker mit JFET-Eingang, 36 V, 4 MHz, hohe Anstiegsrate (13 V/µs), in zu V+ LF356 — Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 5 MHz, hohe Anstiegsrate (12 V/µs), in zu V+, JFET-Eingang LF411 — Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz, hohe Anstiegsrate (13 V/µs), 2 mV Offsetspannung LF412 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz, hohe Anstiegsrate (13 V/µs), 3 mV Offsetspannung LM1458 — Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 1 MHz, Betriebstemperaturbereich 0° C bis 70° C LM218-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 40 V, 15 MHz LM258 — Dual-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHz, Betriebstemperaturbereich -25° C bis +85 °C LM258A — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHz, 3 mV Offsetspannung, Betriebstemperaturbereich -25 ° LM2902B — Vierfach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz LM2902B-Q1 — Vierfach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz, für die Automobilindustrie LM2902BA-Q1 — Vierfach-Operationsverstärker mit 36 V, 1,2 MHz, 2-mV-Offsetspannung für die Automobilindustrie LM2904 — Zweifach-Operationsverstärker, 26 V, 700 kHz LM2904-N — Zweifach-Operationsverstärker mit 26 V, 1 MHz LM2904-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 26 V, 700 kHz LM2904B — Dual-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz, mit Betrieb in einem Temperaturbereich von –40° C bis 125° LM2904B-Q1 — Dem Standard der Automobilindustrie entsprechender Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz, mit LM2904BA — Dual-Operationsverstärker mit 36 V, 1,2 MHz, 2 mV Offsetspannung und Betrieb bei –40 °C bis 125 °C LM2904BA-Q1 — Zweifacher Operationsverstärker, Zulassung für die Automobilindustrie, 36 V, 1,2 MHz, 2 mV Offsetspa LM2904LV — Zweifacher Operationsverstärker mit Offsetspannung, 5.5 V, 1 MHz, 3 mV LM2904V — Dual-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHZ, Betriebstemperaturbereich -40° C bis +125 °C LM318 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 40 V, 15 MHz LM318-N — Einfach-Operationsverstärker, 40 V, 15 MHz LM321 — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz LM321LV — Einzelner Operationsverstärker mit 5.5 V, 1 MHz, 3 mV Offsetspannung LM324B — Vierfach-Operationsverstärker mit 36 V, 1,2 MHz, 3 mV-Offsetspannung LM358 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHz LM358-N — Zweifach-Operationsverstärker mit 32 V, 1 MHz LM358A — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHz, 3 mV Offsetspannung LM358B — Dual-Operationsverstärker mit 36 V, 1,2 MHz, 3 mV Offsetspannung und Betrieb bei –40 °C bis 85 °C LM358BA — Zweifacher Operationsverstärker mit Offsetspannung, 36 V, 1,2 MHz, 2 mV LM358LV — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz LM6132 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 24 V, 10 MHz LM6142 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 24 V, 17 MHz LM6211 — Einfach-Operationsverstärker, RRO, 24 V, 17 MHz LM7301 — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 4 MHz LM7321 — Einzelner Operationsverstärker, 32 V, 20 MHz LM7321-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 32 V, 20 MHz LM7322 — Dual-Operationsverstärker, 32 V, 20 MHz LM7322-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 32 V, 20 MHz LM7332 — Dual-Operationsverstärker, 32 V, 19 MHz LM7341 — Einfach-Operationsverstärker, 32 V, 4,6 MHz LM8261 — Einzel-Operationsverstärker, 30 V, 21 MHz LM8262 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 22 V, 21 MHz LM8272 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 24 V, 13 MHz LMC6022 — Zweifach-Operationsverstärker, 15,5 V, 350 kHz LMC6032 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 15,5 V, 1,4 MHz, mit Betrieb bis hinab zu 2 V LMC6035 — Zweifach-Operationsverstärker, 15,5 V, 1,4 MHz LMC6035-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 15,5 V, 1,4 MHz LMC6041 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 15,5 V, 75 kHz LMC6042 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 15,5 V, 100 kHz LMC6442 — Zweifach-Operationsverstärker, 11 V, 10 kHz LMC6492 — Zweifach-Operationsverstärker, 15,5 V, 1,5 MHz LMC662 — Zweifach-Operationsverstärker mit geringem Offset-Drift, 15,5 V, 1,4 MHz LMC7101 — Einfach-Operationsverstärker, 15,5 V, 1,1 MHz LMC7101Q-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 15,5 V, 1,1 MHz LMC7111 — Einfach-Operationsverstärker, 11 V, 50 kHz LMC8101 — Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 1 MHz LMV116 — Einzelner Operationsverstärker, 12 V, 45 MHz LMV118 — Einzelner Operationsverstärker, 12 V, 45 MHz, mit Abschaltfunktion LMV301 — Einzelner 5-V-, 1-MHz-Operationsverstärker mit niedrigem 0,182 pA Vorspannungsstrom LMV321 — Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz LMV321-N — Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz LMV321-N-Q1 — Einzel-RRO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz LMV321A — Einzelner RRO-Operationsverstärker mit 5.5 V, 1 MHz, 4 mV Offsetspannung LMV321A-Q1 — Einkanaliger Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, 4 mV Offset-Spannung, Rail-to-Rail für die Automobi LMV341 — Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, hoher Ausgangsstrom (75 mA) LMV341-Q1 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, mit 1 MHz und hohem Ausgangsstr LMV342 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, hoher Ausgangsstrom (75 mA) LMV342-N — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, hoher Ausgangsstrom (75 mA) LMV358 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz LMV358-N — Zweifach-Operationsverstärker mit 5,5 V, 1 MHz LMV358-N-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz LMV358A — Zweifach-RRO-Operationsverstärker mit Offsetspannung, 5,5 V, 1 MHz, 4 mV LMV358A-Q1 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, Zulassung für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz, 4-mV-Offsetsp LMV551 — Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, niedriger Ruhestrom (37 μA) LMV551-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3 MHz, geringer Ruhestrom (37 μA) LMV552 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, niedriger Ruhestrom (37 μA) LMV602 — Dual-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, hoher Ausgangsstrom (75 mA) LMV611 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1,5 MHz LMV612 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1,5 MHz LMV651 — Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 12 MHz LMV652 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 12 MHz LMV710-N — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5 V, 5 MHz, 40 mA Ausgangsstrom LMV716 — Rauscharmer Zweifach-Operationsverstärker, 5 V, 5 MHz (12,8-nV/√Hz) LMV721 — Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker, 5 V, 10 MHz (8,5 nV/√Hz) LMV721-N — Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (8,5 nV/√Hz) LMV722 — Zweifach-Operationsverstärker, 5 V, 10 MHz, rauscharm (8,5-nV/√Hz) LMV722-N — Rauscharmer Zweifach-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (8,5-nV/√Hz) LMV722-Q1 — Rauscharmer (8,5 nV/√Hz) Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5 V, 10 MHz LMV751 — Rauscharmer (6,5 nV/√Hz) Zweifach-Operationsverstärker, 5,5 V, 5 MHz, 1 mV Offsetspannung LMV796 — Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker, 5 V, 17 MHz (5,8 nV/√Hz) LMV796-Q1 — Rauscharmer (5,8 nV/√Hz) Einzel-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5 V, 17 MHz LMV797 — Rauscharmer Zweifach-Operationsverstärker, 5 V, 17 MHz (5,8 nV/√Hz) LMV821-N — Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 5,6 MHz LMV822-N — Dualer-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, mit 5,6 MHz und 40-mA-Ausgangsstrom LMV822-N-Q1 — Dualer-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, mit 5,6 MHz und 40-mA-Ausgangsstrom (Automobilindustrie) LMV831 — Rauscharmer (12 nV/√Hz) Einzel-Operationsverstärker, 5,5 V, 3.3 MHz, 64-mA-Ausgangsstrom LMV832 — Rauscharmer Zweifach-Operationsverstärker, 5.5 V, 3.3 MHz (12 nV/√Hz) LMV851 — Rauscharmer (11 nV/√Hz) Einzel-Operationsverstärker, 5,5 V, 8 MHz, 62-mA-Ausgangsstrom LMV852 — Rauscharmer (11 nV/√Hz) Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 8 MHz, 62-mA-Ausgangsstrom LMV861 — Rauscharmer (8 nV/√Hz) Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 31 MHz, hoher Ausgangsstrom von 150 mA LMV862 — Rauscharmer (8 nV/√Hz) Zweifach-Operationsverstärker, 5,5 V, 31 MHz, hoher Ausgangsstrom von 150 mA LMV931-N — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1,5 MHz, 65 mA Ausgangsstrom LMV931-N-Q1 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, mit 1,5 MHz und 65-mA-Ausgangsstrom (Automobilindustrie) LMV932-N — Dualer 5,5-V-RRIO-Operationsverstärker mit 1,5 MHz und 65-mA-Ausgangsstrom (Automobilindustrie) LMV932-N-Q1 — Dualer 5,5-V-RRIO-Operationsverstärker mit 1,5 MHz und 65-mA-Ausgangsstrom (Automobilindustrie) LMV981-N — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker mit Abschaltfunktion, 5 V, 1,5 MHz, 65 mA Ausgangsstrom LP2904 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker mit geringem Ruhestrom (21 μA/Kanal), 32 V, 100 kHz, 4 mV Offset-Spa LP358 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker mit geringem Ruhestrom (21 μA/Kanal), 32 V, 100 kHz, 4 mV Offset-Spa LPC662 — Zweifach-Operationsverstärker, 15 V, 350 kHz LPV321-N — Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5 V, 152 kHz, niedriger Ruhestrom (9 μA) LPV358-N — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5 V, 152 kHz, niedriger Ruhestrom (7 μA) LPV511 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 27 kHz LPV521 — RRIO-Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,2 kHz, 350 nA Ruhestrom, 1,6 V Versorgungsspannung (mind LPV542 — Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 8 kHz, extrem niedrigen Ruhestrom (480 nA), min. Versorgun LPV801 — Einzel-RRO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 8 kHz, extrem niedrigen Ruhestrom (450 nA), min. Versorgu LPV802 — Dual-RRO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 8 kHz, extrem niedrigen Ruhestrom (320 nA), min. Versorgung MC1458 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz MCP6291 — Einfacher, rauscharmer (8,7 nV/√Hz) RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, 50-mA-Ausgangsstrom MCP6292 — Rauscharmer Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (8,7 nV/√Hz) OPA137 — Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 1 MHz, mit Rail-to-Rail-Eingang zu V+ OPA170 — Energieeffizienter Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz OPA170-Q1 — Energieeffizienter einzelner Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz, zugelassen für die Automobilindust OPA171 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz OPA171-Q1 — Energieeffizienter einzelner Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz, zugelassen für die Automobilindustri OPA172 — Energieeffizienter Ein-Kanal-Operationsverstärker, 36 V, 10 MHz OPA2107 — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 4,5 MHz OPA2137 — Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 1 MHz OPA2170 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz OPA2170-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 36 V, 1,2 MHz OPA2171 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz OPA2171-Q1 — Energieeffizienter Zwei-Kanal-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 36 V, 3 MHz OPA2172 — Energieeffizienter Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 36 V, 10 MHz OPA2172-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 36 V, 10 MHz OPA2244 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 430 kHz OPA2310 — 5,5-V-, 3-MHz-Doppelkanal-Operationsverstärker mit hohem Ausgangsstrom (150 mA) und schneller Abscha OPA2313 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (50 μA) OPA2313-Q1 — RRIO Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz, geringer Ruhestrom (50 μA) OPA2314 — Rauscharmer (14 nV/√Hz) Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, min. Versorgung von 1,8 V OPA2314-Q1 — Rauscharmer (14 nV/√Hz) Zwei-Kanal-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3 MHz, 1, OPA2316 — Rauscharmer Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (11 nV/√Hz) OPA2316-Q1 — Rauscharmer (11 nV/√Hz) Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 10 MHz OPA2322 — Rauscharmer Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 20 MHz (8,5 nV/√Hz) OPA2322-Q1 — Rauscharmer (8,5 nV/√Hz) Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 20 MHz OPA2323 — Rauscharmer (6-nV/√Hz) Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 20 MHz und Nulldurchgang OPA2337 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz OPA2338 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 12,5 MHz OPA2342 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (0,2 pA) OPA2343 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 5.5 MHz OPA2344 — Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, 1 mV Offset OPA2345 — Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, 1 mV Offset OPA2347 — Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 350 kHz, niedriger Ruhestrom (20 μA) OPA2348 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (45 μA) OPA2348-Q1 — RRIO Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz, geringer Ruhestrom (45 μA) OPA2349 — Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 70 kHz, niedriger Ruhestrom (1 μA) OPA2353 — Rauscharmer (7 nV/√Hz) Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 44 MHz OPA2364 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 7 MHz OPA2374 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,5 MHz OPA2379 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 90 kHz, niedriger Ruhestrom (2,9 μA) OPA244 — Energieeffizienter Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 430 kHz OPA2703 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 1 MHz OPA2704 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 3 MHz OPA2705 — Energieeffizienter Zwei-Kanal-Operationsverstärker mit geringem Offset, 12 V, 1 MHz OPA2725 — Energieeffizienter Dual-Operationsverstärker, 12 V, 20 MHz mit geringer Offsetspannung OPA2743 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 7 MHz OPA2990 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz OPA2991-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 40 V, 4,5 MHz OPA2992 — 40 V, zweifacher 10,6 MHz rauscharmer Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang mit gering OPA2992-Q1 — Rauscharmer Dual-Operationsverstärker (40 V, 10 MHz) mit Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang für di OPA2993 — Bipolarer Dual-Operationsverstärker, 32 V, 20 MHz RRIO, mit hohem Geschwindigkeits/Leistungs-Verh OPA2994 — Zweifacher Operationsverstärker mit 32 V, 24 MHz RRIO, hohem Ausgangsstrom (125 mA) und unbegrenzter OPA2994-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker mit 32 V, 25 MHz und hohem Ausgangsstrom (150 mA) für die Automobilind OPA310 — Einzelner Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, mit hohem Ausgangsstrom (150 mA) und schneller Abschal OPA310-Q1 — Einfach-Operationsverstärker mit schneller Abschaltung für die Automobilindustrie, 5,5 V, mit 3 MHz OPA313 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (50 μA) OPA314 — Rauscharmer Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz (4,6 nV/√Hz) OPA314-Q1 — Rauscharmer (4,6 nV/√Hz) Einzel-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3 MHz OPA316 — Einfacher, rauscharmer (11 nV/√Hz) RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, 50-mA-Ausgangsstrom OPA316-Q1 — Rauscharmer Einfach-RRIO-Operationsverstärker (11 nV/√Hz) für die Automobilindustrie mit 5,5 V, 10 M OPA322 — Einfacher, rauscharmer (8,5 nV/√Hz) Operationsverstärker, 5,5 V, 20 MHz, 65-mA-Ausgangsstrom OPA322-Q1 — Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker (8,5 nV/√Hz) für die Automobilindustrie mit 5,5 V, 20 MHz u OPA323 — Rauscharmer (6-nV/√Hz) Einfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 20 MHz und Nulldurchgang OPA337 — Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz OPA338 — Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 62,5 MHz OPA341 — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker mit Abschaltfunktion und erweitertem Temperaturbereich, 5,5 V, 5 OPA342 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Vorstrom (0,2 pA) OPA343 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 5,5 MHz OPA344 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, 1 mV Offset OPA345 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz OPA347 — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 350 kHz, niedriger Ruhestrom (20 μA) OPA348 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (45 μA) OPA348-Q1 — RRIO Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz, geringer Ruhestrom (45 μ OPA349 — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 70 kHz, niedriger Ruhestrom (1 μA) OPA353 — Rauscharmer (7 nV/√Hz) Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 44 MHz OPA363 — Einfacher RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 7 MHz, mit Abschaltung OPA364 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 7 MHz OPA373 — Einfacher RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,5 MHz, mit Abschaltung OPA374 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,5 MHz OPA375 — OPAx375 – Operationsverstärker, 500 µV, 10 MHz, geringes Breitbandrauschen, PRO OPA379 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 90 kHz, niedriger Ruhestrom (2,9 μA) OPA4323 — Vierfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 20 MHz und Nulldurchgang und geringem Rauschen (6 nV/√ OPA4990 — Energieeffizienter (0,12 mA) Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz OPA4990-Q1 — Energieeffizienter (0,12 mA) Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz, für die Automobilindustri OPA4991-Q1 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz, zugelassen für den Automobilbereich OPA4992 — Zweikanaliger Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz, Rail-to-Rail-Ein-/Ausgang, niedrige Offsetspannun OPA4992-Q1 — 40 V, vierfach 10,6 MHz rauscharmer Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang mit geringer OPA703 — Ein-Kanal-Operationsverstärker mit niedrigem Offset, 12 V, 1 MHz OPA704 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 3 MHz OPA705 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 1 MHz OPA725 — Einzelner Operationsverstärker, 12 V, 20 MHz OPA726 — Einzelner Operationsverstärker, 12 V, 20 MHz, mit Abschaltfunktion OPA743 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 7 MHz OPA990 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz OPA991 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz OPA991-Q1 — Energieeffizienter einzelner Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz, zugelassen für die Automobilindust OPA992 — Zweikanaliger Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz, Rail-to-Rail-Ein-/Ausgang, niedrige Offsetspannun OPA992-Q1 — Einkanaliger rauscharmer Operationsverstärker, 40 V, 10 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, für OPA994 — Einzelner Operationsverstärker mit 32 V, 24 MHz RRIO, hohem Ausgangsstrom (125mA) und unbegrenzter L RC4559 — Rauscharmer (7 nV/√Hz) Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 4 MHz TL022 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 500 kHz TL026 — Differenzieller Ein-Kanal-Hochfrequenzverstärker mit AGC, 16 V TL031 — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 1,1 MHz, 1,5 mV Offsetspannung, In zu V+ TL032 — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 1,1 MHz, 1,5 mV Offsetspannung, In zu V+ TL032A — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 1,1 MHz, 0,8 mV Offsetspannung, In zu V+ TL051 — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 3,3 MHz, hohe Anstiegsrate (20 V/µs), 1,5 mV Offsetsp., In zu V+ TL051A — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 3,3 MHz, hohe Anstiegsrate (20 V/µs), 0,8 mV Offset-Spannung, in TL052 — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3,3 MHz, hohe Anstiegsr. (20 V/µs), 2,5 mV Offsetsp., In to V+ TL052A — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3,3 MHz, hohe Anstiegsr. (20 V/µs), 0,8 mV Offsetsp., In to V+ TL061 — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz, In zu V+ TL061A — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz, 6 mV Offsetspannung, In zu V+ TL062 — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz, In zu V+ TL062A — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz, 6 mV Offsetspannung, In zu V+ TL062B — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz, 3 mV Offsetspannung, In zu V+ TL071 — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, hohe Anstiegsrate (13 V/µs), In to V+ TL071A — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, hohe Anstiegsrate (13 V/µs), 6 mV Offsetsp., In zu V+ TL071B — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, hohe Anstiegsrate (13 V/µs), 3 mV Offsetsp., In zu V+ TL071H — In-to-V+-Single-Operationsverstärker, 40 V, 5 MHz, 4 mV Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperaturb TL072 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, hohe Anstiegsrate (13 V/µs), In zu V+ TL072A — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, hohe Anstiegsr. (13 V/µs), 6 mV Offsetsp., In to V+ TL072B — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, hohe Anstiegsr. (13 V/µs), 3 mV Offsetsp., In to V+ TL072H — In-to-V+-Dual-Operationsverstärker, 40 V, 5 MHz, 4 mV Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperaturber TL074H — In-to-V+-Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 5 MHz, 4-mV-Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperatu TL081 — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, 13 V/µs Anstiegsrate, In zu V+ TL081A — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, 13 V/µs Anstiegsrate, 6 mV Offsetspannung, In zu V+ TL081B — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, 13 V/µs Anstiegsrate, 3 mV Offsetspannung, In zu V+ TL081H — In-to-V+-Single-Operationsverstärker, 40 V, 5,25 MHz, 4 mV Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperat TL082 — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, 13 V/µs Anstiegsrate, In zu V+ TL082-N — Zweifach-Operationsverstärker mit JFET-Eingang, 30 V, 4 MHz, 13-V/µs-Anstiegsrate, In zu V+ TL082-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilbranche, 30 V, 3 MHz, 13 V/μs Anstiegsrate, In zu V+ TL082A — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, 13 V/µs Anstiegsrate, 6 mV Offsetspannung, In zu V+ TL082B — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, 13 V/µs Anstiegsrate, 3 mV Offsetspannung, In zu V+ TL082H — In-to-V+-Dual-Operationsverstärker, 40 V, 5,25 MHz, 4 mV Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperatur TL084H — In-to-V+-Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 5,25 MHz, 4-mV-Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemper TL103W — Zweifach-Operationsverstärker, 32 V, 900 kHz, mit interner Referenz TL103WA — Zweifach-Operationsverstärker, 32 V, 900 kHz, 3 mV Offsetspannung und Abschaltfunktion TL103WB — Zweifach-Operationsverstärker mit niedriger Offsetspannung, 36 V, 1,2 MHz, mit interner Referenz TL3414A — Zweifach-Operationsverstärker, 15 V, 1,1 MHz, Ausgangsstrom 70 mA TL343 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz, In to V- TL3472 — Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 4 MHz, 10 V/µs Anstiegsrate, In to V+ TL3472-Q1 — Dual-Verstärker für die Automobilindustrie, 36 V, 4 MHz, 10 V/μs Anstiegsrate, In-zu-V-Operationsver TL4581 — Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 10 MHz (5 nV/√Hz) TL5580 — Rauscharmer (7 nV/√Hz) Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 32 V, 12 MHz TL5580A — Rauscharmer (7 nV/√Hz) Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 32 V, 12 MHz, 1 mV Offsetspannung TLC070 — Einzelner Operationsverstärker, 16 V, 10 MHz, mit Abschaltfunktion TLC070A — Einzelner Operationsverstärker mit 16 V, 10 MHz, 1,4 mV Offsetspannung und Abschaltfunktion TLC071 — Einzelner Operationsverstärker, 16 V, 10 MHz TLC071A — Einzelner Operationsverstärker mit 16 V, 10 MHz, 1,4 mV Offsetspannung TLC072 — Zweifacher Operationsverstärker, 16 V, 10 MHz, 100 mA Ausgangsstrom TLC072-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 10 MHz TLC072A — Zweifacher Operationsverstärker mit Offsetspannung, 16 V, 10 MHz, 1,4 mV TLC080 — Einzelner 10-V-, 16-MHz-, in-to-V-Operationsverstärker mit Abschaltfunktion TLC080A — Einzelner in-to-V-Operationsverstärker mit 16 V, 10 MHz, 1,4 mV Offsetspannung und Abschaltfunktion TLC081 — Einzelner Operationsverstärker, 16 V, 10 MHz, in zu V TLC081A — Einzelne Offsetspannung, 16 V, 10 MHz, 1,4 mV, in-zu-V-Operationsverstärker TLC082 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 10 MHz, in zu V TLC082A — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 10 MHz, 1,4 mV Offsetspannung, in-zu-V TLC2262 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 710 kHz TLC2262A — Zweifach-Operationsverstärker mit geringem Offset, 16 V, 710 kHz TLC251 — Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 1,7 MHz, in zu V mit 1,4-V-Versorgungsspannungsoption und progra TLC251A — Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 1,7 MHz, 5 mV Offset-Spannung, in zu V, mit einstellbarer Bandbr TLC252 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 1,7 MHz, in zu V-, mit 1,4 V Versorgungsspannungsoption TLC252A — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 1,7 MHz, 5 mV Offset-Spannung, in zu V, mit 1,4 V Versorgungssp TLC252B — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 1,7 MHz, 2 mV Offset-Spannung, in zu V-, mit 1,4 V Versorgungss TLC25L2 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), mit 1,4-V-Versorgungssp TLC25L2A — Zweifach-Operationsverstärker, energieeffizient (10 μA/Kanal), 16 V, 85 kHz, 5 mV Offset-Spannung, m TLC25L2B — Zweifach-Operationsverstärker, energieeffizient (10 μA/Kanal), 16 V, 85 kHz, 2 mV Offset-Spannung, m TLC25M2 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 525 kHz, in zu V, mit 1,4 V Versorgungsspannungsoption TLC25M2A — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 525 kHz, 5 mV Offset-Spannung, in zu V-, mit 1,4 V Versorgungss TLC271 — Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, in zu V TLC271A — Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, 5 mV Offset-Spannung, in zu V TLC271B — Einfach-Operationsverstärker 16 V, 2 MHz, 2 mV Offset-Spannung, in zu V TLC272 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, in zu V TLC272A — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, 5 mV Offsetspannung, in zu V- TLC272B — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, 2 mV Offsetspannung, in zu V- TLC27L1 — Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), in zu V- TLC27L1A — Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), 5 mV Offset-Spannung, in TLC27L1B — Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), 2 mV Offset-Spannung, in TLC27L2 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), in zu V- TLC27L2A — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), 5 mV Offsetspannung, in TLC27L2B — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), 2 mV Offsetspannung, in TLC27L2M — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), in zu V-, Betriebstempe TLC27M2 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 525 kHz, in zu V- TLC27M2A — Zweifach-Operationsverstärker mit 16 V, 525 kHz, in zu V-, 5 mV Offsetspannung TLC27M2B — Zweifach-Operationsverstärker mit 16 V, 525 kHz, in zu V-, 2 mV Offsetspannung TLE2061 — Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 2 MHz, In zu V+ TLE2061A — Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 2 MHz, in zu V+, 1,5 mV Offsetspannung, mit JFET-Eingang TLE2061M-D — Militärtauglicher, Einfach-Operationsverstärker,, 36 V, 2 MHz, in zu V+, mit JFET-Eingang in einem S TLE2062 — Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 2 MHz, In zu V+ TLE2062A — Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 2 MHz, In zu V+, 2 mV Offsetspannung TLE2062AM-D — Militärtaugl. Dual-Operationsverst. in SOIC-8, JFET-Eing., 36 V, 2 MHz, In zu V+, 1,5 mV Offsetsp. TLE2071 — Einfach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/µs Anstiegsrate, In zu V+ TLE2071A — Einfach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/µs Anstiegsrate, 2 mV Offsetspannung, In zu V+ TLE2071A-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 38 V, 10 MHz, 40 V/μs Anstiegsrate, 2 mV Of TLE2072 — Zweifach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/µs Anstiegsrate, In zu V+ TLE2072A — Zweifach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/µs Anstiegsrate, 2 mV Offsetspannung, In zu V+ TLE2072A-Q1 — Automobil-Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/μs Anstiegsrate, 2 mV Offsetsp. TLE2081 — Einfach-Operationsverstärker mit 38 V, 10 MHz und Anstiegsrate von 40 V/μ TLE2081A — Einfach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/μs Anstiegsrate, 2 mV Offsetspannung und JFET-Einga TLE2082 — Zweifach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/µs Anstiegsrate TLE2082A — Zweifach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/µs Anstiegsrate, 3 mV Offsetspannung TLE2161 — Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 6,5 MHz TLE2161A — Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 6,4 MHz TLV170 — 36-V-Einzel-Operationsverstärker mit 1,2 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendun TLV171 — 36-V-Einzel-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendunge TLV171-Q1 — Einfach-Operationsverstärker mit geringem Stromverbrauch, 36 V, 3 MHz, für kostensensitive Anwendung TLV172 — 36-V-Einzel-Operationsverstärker mit 10 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendung TLV2170 — 36-V-Dual-Operationsverstärker mit 1,2 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendunge TLV2171 — 36-V-Dual-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendungen TLV2172 — 36-V-Dual-Operationsverstärker mit 10 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendungen TLV2172-Q1 — 2-kanaliger Operationsverstärker, 10 MHz, hohe Anstiegsrate, mit Automobilzulassung, für kostenoptim TLV2211 — Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 65 kHz, mit hohem Ausgangsstrom (10 mA) TLV2221 — Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 510 kHz, mit hohem Ausgangsstrom (10 mA) TLV2231 — Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 2 MHz TLV2241 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 5,5 kHz TLV2242 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 5,5 kHz TLV2313 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (65 μA) TLV2313-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz TLV2314 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz TLV2314-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3 MHz TLV2316 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz TLV2316-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 10 MHz TLV2322 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 8 V, 85 kHz TLV2332 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 8 V, 525 kHz TLV2341 — Einfach-Operationsverstärker, 8 V, 790 kHz TLV2342 — Zweifach-Operationsverstärker, 8 V, 320 kHz TLV2361 — Rauscharmer (8 nV/√Hz) Ein-Kanal-Operationsverstärker, 5 V, 7 MHz TLV2362 — Rauscharmer (8 nV/√Hz) Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 5 V, 7 MHz TLV2370 — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker mit Abschaltfunktion, 16 V, 3 MHz TLV2371 — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz TLV2371-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, RRIO, 16 V, 3 MHz TLV2372 — Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz TLV2372-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, RRIO, 16 V, 3 MHz TLV2379 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 90 kHz, niedriger Ruhestrom (4 μA) TLV2381 — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 16 V, 160 kHz TLV2382 — Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 16 V, 160 kHz TLV2401 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 5,5 kHz TLV2401-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 5,5 MHz TLV2402 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 5,5 kHz TLV2402-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 5,5 kHz TLV2422 — Zweifach-Operationsverstärker, 10 V, 52 kHz TLV2422-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 10 V, 52 kHz TLV2432 — Zweifach-Operationsverstärker, 10 V, 500 kHz TLV2432-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 10 V, 500 kHz TLV2432A — Zweifach-Operationsverstärker mit geringem Offset, 10 V, 500 kHz TLV2432A-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker, 10 V, 500 kHz, mit geringem Offset für die Automobilindustrie TLV2450 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 220 kHz, niedriger Ruhestrom (23 μA), mit Abschaltung TLV2450A — Einfach-Operationsverstärker, 6 V, 220 kHz TLV2451 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 220 kHz, niedriger Ruhestrom (23 μA) TLV2451A — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 220 kHz, niedriger Ruhestrom (23 μA), 1 mV Offset TLV2452 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 220 kHz, niedriger Ruhestrom (23 μA) TLV2452A — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 220 kHz, niedriger Ruhestrom (23 μA), 1 mV Offset TLV2460 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 6,4 MHz, mit Abschaltung TLV2460A — Einfacher Operationsverstärker, 6 V, 6,4 MHz, 1,5 mV Offset-Spannung, mit Abschaltung TLV2460A-Q1 — Einfacher Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 6 V, 6,4 MHz, Offsetspannung 1,5 mV, mit TLV2461 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 6,4 MHz TLV2461A — Einfach-Operationsverstärker, 6 V, 6,4 MHz, 1,5 mV Offset TLV2461A-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, RRIO, 6 V, 6,4 MHz, Offsetspannung 1,5 mV TLV2462 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 6,4 MHz TLV2462-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 6 V, 6,4 MHz TLV2462A — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker 6 V, 6,4 MHz, 1,5 mV Offset-Spannung TLV2462A-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 6 V, 6,4 MHz, 1,5-mV-Offset TLV2470 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 2,8 MHz, mit Abschaltung TLV2470A — Einfach-Operationsverstärker, 6 V, 2,8 MHz, 1,6 mV Offset-Spannung, mit Abschaltung TLV2471 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 2,8 MHz TLV2471-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, RRIO, 6 V, 2,8 MHz TLV2471A — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 2,8 MHz, 1,6 mV Offset TLV2471A-Q1 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, Zulassung für die Automobilindustrie, 6 V, 2,8 MHz, 1.6-mV-Offset TLV2472 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 2,8 MHz TLV2472-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, RRIO, 6 V, 2,8 MHz TLV2472A — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 2,8 MHz, 1,6 mV Offset TLV2472A-Q1 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, Zulassung für die Automobilindustrie, 6 V, 2,8 MHz, 1.6-mV-Offse TLV2620 — Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 11 MHz, mit Abschaltung TLV2621 — Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 11 MHz TLV2622 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 11 MHz TLV2630 — Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 9 MHz, mit Abschaltung TLV2631 — Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 9 MHz TLV2632 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 9 MHz TLV271 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz TLV271-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 3 MHz TLV2711 — Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 65 kHz TLV272 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz TLV272-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 3 MHz TLV2721 — Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 510 kHz TLV2731 — Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 2 MHz, mit geringem Offset-Drift (0,5 uV/C) TLV2760 — Ein-Kanal-Operationsverstärker mit Abschaltfunktion, 3,6 V, 500 kHz TLV2761 — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 3,6 V, 500 kHz TLV2762 — Dualer RRIO-Operationsverstärker, 3,6 V, 500 kHz TLV2770 — Einfach-Operationsverstärker 5,5 V, 5,1 MHz, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs), mit Abschaltung TLV2770A — Einfach-Operationsverstärker 5,5 V, 5,1 MHz, 1,6 mV Offset, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs), mit Absch TLV2771 — Einfach-Operationsverstärker 5,5 V, 5,1 MHz, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs) TLV2771-Q1 — Einzel-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 5,1 MHz, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs TLV2771A — Einfach-Operationsverstärker 5,5 V, 5,1 MHz, 1,6 mV Offset, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs) TLV2772 — Zweifach-Operationsverstärker, 5,5 V, 5,1 MHz, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs) TLV2772-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 5,1 MHz, hohe Anstiegsrate (10,5 V/ TLV2772A — Zweifach-Operationsverstärker 5,5 V, 5,1 MHz, 1,6 mV Offset, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs) TLV2772A-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 5,1 MHz, 1,6 mV Offset, hohe Anstiegsra TLV2772AM-D — Militärtauglicher Zweifach-Operationsverstärker, 6 V, 5,1 MHz, 1,6 mV Offset, hohe Anstiegsrate (10, TLV2780 — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker mit Abschaltfunktion, 3,6 V, 8 MHz TLV2781 — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 3,6 V, 8 MHz TLV2782 — Dualer RRIO-Operationsverstärker, 3,6 V, 8 MHz TLV2782A — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker 3,6 V, 8 MHz, 2 mV Offset-Spannung TLV27L1 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 160 kHz TLV27L2 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 160 kHz TLV27L2-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 160 MHz TLV313 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (65 μA) TLV313-Q1 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz TLV314 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, niedriger Ruhestrom (65 μA) TLV314-Q1 — RRIO Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3 MHz, geringer Ruhestrom (65 μ TLV316 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz TLV316-Q1 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 10 MHz TLV341 — Ein-Kanal-Operationsverstärker mit Abschaltfunktion, 5,5 V, 2,2 MHz TLV341A — Ein-Kanal-Operationsverstärker mit Abschaltfunktion, 5,5 V, 2,2 MHz, 1,25 mV Offset TLV342 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 5,5 V, 2,2 MHz TLV342A — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 5,5 V, 2,2 MHz, 1,25 mV Offset TLV379 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 90 kHz, niedriger Ruhestrom (4 μA) TLV521 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 6 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (350 nA) TLV522 — Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 8 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (500 nA) TLV6001 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz TLV6001-Q1 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz TLV6002 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz TLV6002-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz TLV6741 — Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (4,6 nV/√Hz) TLV8541 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker mit 3,6 V, 8 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (550 nA) TLV8542 — Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 3,6 V, 8 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (500 nA) TLV8801 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 6 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (450 nA) TLV8802 — Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 6 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (320 nA) TLV9001 — Einkanaliger Operationsverstärker, 1 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, 1,8 bis 5,5 V. TLV9001-Q1 — Einkanaliger Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, für die Automobi TLV9002 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen TLV9002-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V und 1 MHz für kostenoptimierte Anwendungen in der Automobil TLV9041 — Einzel-Operationsverstärker mit 5,5 V, 350 kHz, extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (10 μ TLV9042 — Dual-Operationsverstärker mit 5,5 V, 350 kHz, extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (10 μA) TLV9042D — Dekompensierter Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 3,5 MHz, mit extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem TLV9044 — Vierfacher 5,5 V, 350 kHz Operationsverstärker mit extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (1 TLV9044-Q1 — Vierfacher 5,5 V, 350 kHz Operationsverstärker mit extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (1 TLV9051 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte TLV9051-Q1 — Automotive, einzelner RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und einer Anstiegsrate von 15 V/ TLV9052 — Dualer-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte A TLV9052-Q1 — Automotive, einzelner RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und einer Anstiegsrate von 15 V/μs TLV9061 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen TLV9061-Q1 — Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, Rail-to-Rail-E/A, 5,5 V, 10 MHz TLV9062 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz TLV9062-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 10 MHz TLV9102 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz TLV9104-Q1 — Energieeffizienter (0,12 mA) Vierfach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz, für die Automobilindus TLV9152-Q1 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 4,5 MHz TLV9161 — Einkanal. Operationsverstärker, 16 V, 11 MHz, Rail-to-Rail-Ein-/Ausgang, nied. Offsetspa., rauscharm TLV9161-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilbranche, Rail-to-Rail-Ein- und -Ausgang, 16 V, 11 MHz TLV9162 — Doppelter rauscharmer Operationsverstärker mit 16 V und 11 MHz, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang mit ge TLV9162-Q1 — Zweifacher Operationsverstärker, 16 V, 11 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, für die Automobili TLV9164 — Vierfacher Operationsverstärker mit 16 V und 11 MHz, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang mit geringer Offs TLV9164-Q1 — Vierfacher Operationsverstärker, 16 V, 11 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, für die Automobili TLV9301 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 40 V, 1 MHz TLV9302 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 40 V, 1 MHz TLV9304-Q1 — Energieeffizienter (0,15 mA) Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 1 MHz, für die Automobilindustr TLV9361 — Einfach-Operationsverstärker, 40 V, 10,6 MHz, Rail-to-Rail-Ausgang TLV9361-Q1 — Einfacher 40-V-10,6-MHz-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang für die Automobilindustrie TLV9362 — Zweifach-Operationsverstärker, 40 V, 10,6 MHz, Rail-to-Rail-Ausgang TLV9362-Q1 — Dualer Operationsverstärker (40 V, 10,6 MHz) mit Rail-to-Rail-Ausgang für die Automobilindustrie TLV9364 — Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 10,6 MHz, Rail-to-Rail-Ausgang TLV9364-Q1 — Vierfacher 40-V-10,6-MHz-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang für die Automobilindustrie TS321 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 800 kHz TS321-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 30 V, 800 kHz TSV911 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 8 MHz TSV911A-Q1 — Einkanaliger Operationsverstärker, 5,5 V, 8 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, für die Automobi TSV912 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 8 MHz TSV912A-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 8 MHz UA741 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 36 V, 1 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat DIP-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DIP Adapter EVM Usage Instructions (Rev. A) 09.02.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
OPAMPEVM-MSOPTSSOP — Universelles EVM für Einzel-/Doppel-/Vierfach-Operationsverstärker mit/ohne Abschaltung in MSOP/TSSO OPAMPEVM-PDIP — Universelles EVM für Einzel-/Doppel-/Vierfach-Operationsverstärker mit/ohne Abschaltung in PDIP-Gehä OPAMPEVM-SOIC — Universelles EVM für Einfach-/Dual-/Vierfach-Operationsverstärker mit oder ohne Abschaltung in SOIC- OPAMPEVM-SOT23 — Universelles EVM für Einzel-/Doppeloperationsverstärker ohne Abschaltung in MSOP/SOIC/SOT-23-Gehäuse OPAMPEVM-SOT23SHDN — Universelles EVM für Einzel-/Doppeloperationsverstärker mit Abschaltung in MSOP/SOIC/SOT-23-Gehäusen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos