BQ25692-Q1EVM

BQ25692-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul BQ2569X/9X-Q1 (EVM) wird zur Evaluierung des integrierten Schaltkreises BQ2569X/9X-Q1 verwendet. Der BQ2569X/9X-Q1 ist ein integrierter Switchmode-Abwärts-/Aufwärts-Akkulademanagement-Baustein im HOTROD (QFN)-Gehäuse, der für Lithium-Ionen-Akkus mit Zellen der Serie 1 bis 7 mit Ladestrom von 3,3 A geeignet ist. Im Forward/Charge/Sink-Modus arbeitet der IC bei einer Eingangsspannung von 2,5 V bis 36 V und hält bis zu 45 V stand. Die standardmäßige Ladespannung und der Strom werden mit Widerständen eingestellt. Das Gerät wechselt standardmäßig in den Vorwärts-/Lade-/Senkmodus, kann aber mittels I2C auf den Rückwärts-/OTG-/Quellmodus umgestellt werden. Darüber hinaus können die I2C-Register die Schaltfrequenz sowie die Einstellungen für die Spannungs- und Stromregelung ändern.

Merkmale
  • Schraubklemmenblöcke ermöglichen den einfachen Anschluss an Tischnetzteile und elektronische Last oder ohmsche Lasten sowie simulierte oder reale Batterien
  • Integrierte Jumper mit abnehmbaren Shunts erleichtern die Standardkonfiguration und den simulierten Betrieb
  • Integrierte Testpunkte und Sensorwiderstände erleichtern die Messung der hocheffizienten und äußerst genauen Spannungs- und Stromregelung
  • Anschlüsse für die EV2400- oder EV2500-Kommunikationsplatine können in Verbindung mit der herunterladbaren BQSTUDIO-Software verwendet werden
Batterielader-ICs
BQ25692-Q1 — Eigenständ. o. I²C-gesteuerter bidirektionaler iFET-Ab-/Aufwärts-Batterielader f. Automobilbereic
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25692-Q1EVM — BQ25692-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25692-Q1EVM — BQ25692-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ25692EVM, BQ25692-Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 28.10.2026
Zertifikat BQ25692-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 09.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos