ASLKPRO

Überblick

ASLK PRO comes with three general-purpose operational amplifiers (TL082) and three wide-bandwidth precision analog multipliers (MPY634) from Texas Instruments. We have also included two 12-bit parallel-input multiplying digital-to-analog converters DAC7821, a wide-input non-synchronous buck-type DC/DC controller TPS40200, and a low dropout regulator TPS7250 from Texas Instruments. A portion of ASLK PRO is left for general-purpose prototyping which can be used for carrying out mini-projects.

Merkmale

ASLK PRO Kit comes in/with:

    • Damage resistant protective box
    • ASLK PRO board in antistatic bag
    • Manual, Schematic and Graph paper book
    • Wire jumpers, transistors and diodes
    • 14 Lab experiments* catered towards Analog Circuits

* Lab experiments may be supplemented with SPICE simulation software (not included in kit)

Frequenzwandler
MPY634 — Analoger Präzisionsmultiplizierer mit großer Bandbreite

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS72 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

 

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7821 — Multiplizierender DAC, 12 Bit, Parallel-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von MikroElektronika

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ASLKPRO — ASLKPRO University Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

ASLKPRO — ASLKPRO University Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an MikroElektronika.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.