ABACO-3P-FMC30RFFPGA

ABACO-3P-FMC30RFFPGA

Downloads

Überblick

The FMC30RF is an FMC daughter card which is fully compliant with the VITA 57.1 FMC standard. The FMC30RF offers in a small footprint, a low power and fully featured Rx/Tx signal path for the development of advanced RF solutions. With a frequency range coverage from 400 MHz to 3.0 GHz and up to 30 MHz bandwidth the FMC30RF provides flexibility and reconfigurability to a host of applications. Based on Texas Instruments RF technology the FMC30RF comprises of a dual D/A Tx IQ modulator, a dual A/D Rx IQ demodulator with PGA and LNA front-end and on-board clocking with integrated PLL/VCO.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Abaco Systems

Downloads

Plug-in

FMC30RF-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC30RF FPGA mezzanine card

Unterstützte Produkte und Hardware

FMC30RF-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC30RF FPGA mezzanine card

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Abaco Systems.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.