ABACO-3P-FMC150FPGA

ABACO-3P-FMC150FPGA

Downloads

Überblick

The FMC150 is a dual channel A/D and dual channel D/A FMC daughter card. The card is based on TI's ADS62P49 dual channel 14-bit 250 Msps ADC and TI's DAC3283 dual channel 16-bit 800 Msps device. The FMC150 daughter card is mechanically and electrically compliant to FMC standard (ANSI/VITA 57.1). The FMC150 has a low-pin count connector, front panel I/O, and can be used in a conduction cooled environment.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Abaco Systems

Downloads

Plug-in

FMC150-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC150 FPGA mezzanine card

Unterstützte Produkte und Hardware

FMC150-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC150 FPGA mezzanine card

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Abaco Systems.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.