5-8-NL-LOGIC-EVM

5-8-NL-LOGIC-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Generisches EVM entwickelt zur Unterstützung sämtlicher Logik- und Übersetzungsbausteine, welche ein DTT-, DRY-, DPW-, DTM-, DQE-, DQM-, DSF- oder DTQ-Gehäuse aufweisen. Das Platinendesign ermöglicht eine flexible Evaluierung.

Merkmale
  • Unterstützt ein breites Spektrum von Logik- und Übersetzungsbausteinen
  • Das Platinendesign ermöglicht eine einfache und flexible Evaluierung
  • V-Auswertung von Platinen zur Ermöglichung einer einfachere Platinenzerteilung

  • Sechs 4-polige Anschlüsse
  • Zwei schwarze Prüfpunkte
  • Zwei rote Prüfpunkte

AND-Gatter
SN74AUP1G08 — UND-Gatter (< 1uA) mit geringem Stromverbrauch, 1 Kanäle, 2 Eingänge, 0,8 V bis 3,6 V SN74AUP2G08 — UND-Gatter (< 1uA) mit geringem Stromverbrauch, 2 Kanäle, 2 Eingänge, 0,8 V bis 3,6 V SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke SN74LVC1G08-Q1 — UND-Gatter für Automo, 1-Kanal , 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke SN74LVC1G08B-Q1 — UND-Gatter für die Automobilindustrie, 1 Kanal, 2 Eingänge, 1,1 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke SN74LVC1G09B-Q1 — Automobil-UND-Gatter mit einem Kanal, 1,1 V bis 5,5 V, zwei Eingängen und Open-Drain-Ausgang SN74LVC1G11 — UND-Gatter, 1 Kanal, 3 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

 

D-Typ-Flipflops
SN74AUP1G74 — Energieeffizienter Einzelflipflop, Typ D, positive Flankenauslösung SN74AUP1G79 — Energieeffizienter Einzelflipflop, Typ D, positive Flankenauslösung SN74AUP1G80 — Energieeffizientes Einzelflipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung SN74AUP2G79 — Energieeffizientes Zweifachflipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung SN74AUP2G80 — Energieeffizientes Zweifachflipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung SN74LVC1G175 — Einfach-Flipflop vom Typ D mit asynchronem Clear SN74LVC1G74 — Einfach-Flipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung, Clear und Preset SN74LVC1G79B-Q1 — Flipflop, Typ D, mit einkanaliger, positiver Flankensteuerung für die Automobilindustrie SN74LVC1G80B-Q1 — Flipflop, Typ D, mit einkanaliger, positiver Flankensteuerung für die Automobilindustrie

 

Digitale Demultiplexer & Decoder
SN74LVC1G18 — Nicht invertierender Demultiplexer, 1 aus 2, mit Tri-State-Ausgang SN74LVC1G19 — 1 von 2 Dekoder/Demultiplexer

 

I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs
PCA9306H — 2-Bit, bidirektionaler 400 kHz I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer

 

Invertierende Puffer & Treiber
SN74AUC1G04 — Einzelner 0,8-V- bis 2,7-V-Hochgeschwindigkeitswechselrichter SN74AUP1G04 — Einzelner energieeffizienter Inverter, 0,8 V bis 3,6 V SN74AUP1G06 — Einzelner 3,6-V- bis 0,8-V-Low-Power-Inverter mit Open-Drain-Ausgängen SN74AUP1G14 — Einzelner energieeffizienter 0,8-V- bis 3,6-V-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingängen SN74AUP1G240 — Einzelner 0,8-V- bis 3,6-V-Low-Power-Wechselrichter mit Tri-State-Ausgängen SN74AUP2G04 — 2-Kanal, 0,8 V bis 3,6 V-Inverter mit geringem Stromverbrauch SN74AUP2G06 — 2-Kanal, 0,8-V- bis 3,6-V-Inverter mit Open-Drain-Ausgängen und geringem Stromverbrauch SN74AUP2G14 — 2-Kanal-, 0,8-V- bis 3,6-V-Inverter mit geringem Stromverbrauch und Schmitt-Auslöser-Eingängen SN74AUP2G240 — 2-Kanal, 0,8-V- bis 3,6-V-Wechselrichter mit Tri-State-Ausgängen mit geringem Stromverbrauch SN74AUP3G04 — 3-Kanal, 0,8 V bis 3,6 V-Inverter mit geringem Stromverbrauch SN74AUP3G06 — 3-Kanal, 0,8-V- bis 3,6-V-Inverter mit Open-Drain-Ausgängen und geringem Stromverbrauch SN74AUP3G14 — 3-Kanal-, 0,8-V- bis 3,6-V-Inverter mit geringem Stromverbrauch und Schmitt-Auslöser-Eingängen SN74LVC1G04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter SN74LVC1G06 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen SN74LVC1G14 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit Schmitt-Trigger-Eingängen SN74LVC1G14-Q1 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Automobilindustrie SN74LVC1G14B-Q1 — Einzelner 1,1-V- bis 5,5-V-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Automobilindustrie SN74LVC1G240 — Einzelner 1,65 V- bis 5,5 V Inverter mit Tri-State-Ausgängen SN74LVC1G240B-Q1 — Einzelner 1,1-V- bis 5,5-V-Inverter mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie SN74LVC1GU04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter SN74LVC2G06 — 2-Kanal-Wechselrichter, 1,65 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen SN74LVC2GU04-Q1 — 2-Kanal-, 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter für die Automobilindustrie SN74UVP1G04-Q1 — Energieeffizienter Einzel-Inverter mit niedriger Spannung für die Automobilindustrie, 0,63–3,6 V SN74UVP1G06-Q1 — Energieeff. Einzel-Inverter, niedrige Spannung, für Automobil, 0,63–3,6 V, mit Open-Drain-Ausgängen SN74UVP1G14-Q1 — Energieeff. Einzel-Inverter, niedrige Spannung, für Automobil, 0,63–3,6 V, Schmitt-Auslöser-Eingänge SN74UVP1G16 — Energieeff. Inverter, niedr. Spannung, Open-Drain-Ausgänge, Schmitt-Auslöser-Eingänge, 0,63–3,6 V SN74UVP1G16-Q1 — Energieeff. Inverter, Automobilind., niedr. Spannung, Open-Drain-Ausgänge, Schmitt-Auslöser-Eingänge

 

Konfigurierbare Gatter
SN74AUP1G57 — Energieeffizientes konfigurierbares Multifunktionsgate SN74AUP1G58 — Energieeffizientes konfigurierbares Multifunktionsgate SN74AUP1G97 — Energieeffizientes konfigurierbares Multifunktionsgate SN74AUP1G98 — Energieeffizientes konfigurierbares Multifunktionsgate SN74LVC1G57 — Konfigurierbares Multifunktions-Gate SN74LVC1G58 — Konfigurierbares Multifunktions-Gate SN74LVC1G97 — Konfigurierbares Multifunktions-Gate SN74LVC1G98 — Konfigurierbares Multifunktions-Gate

 

NAND-Gatter
SN74AUP1G00 — Einfaches 1-Eingangs-, 0,8-V- bis 3,6-V-NAND-Gatter mit geringem Stromverbrauch SN74AUP2G00 — NAND-Gatter mit geringem Stromverbrauch, 2 Kanäle, 2 Eingänge, 0,8 V bis 3,6 V SN74LVC1G00 — Einfaches NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V SN74LVC1G00B-Q1 — 1-Kanal-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Antrieb (Automobilindustrie) SN74LVC1G10 — Einfaches NAND-Gatter mit 3 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V SN74LVC1G132B-Q1 — 1-Kanal-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 1,1 V bis 5,5 V, mit Schmitt-Trigger-Eingängen, für die Automob SN74LVC1G135B-Q1 — 1-Kan.-NAND-Gate m. 2 Eing., 1,1–5,5 V, m. Schmitt-Ausl.-Eing. u. Open-Drain-Ausg. f. d. Autom.-Ind. SN74LVC1G38 — Einzelnes NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V, mit Open-Drain-Ausgängen

 

Nicht invertierende Puffer & Treiber
SN74AUP1G07 — Einzelner energieeffizienter Puffer, 0,8 V bis 3,6 V, Open-Drain-Ausgänge SN74AUP1G125 — Einzelner energieeffizienter Puffer, 0,8 V bis 3,6 V, Tri-State-Ausgänge SN74AUP1G126 — Einzelner energieeffizienter Puffer, 0,8 V bis 3,6 V, Tri-State-Ausgänge SN74AUP1G17 — Einzel-0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit geringem Stromverbrauch und Schmitt-Trigger-Eingängen SN74AUP1G34 — Einzelner 0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit geringem Stromverbrauch SN74AUP2G07 — 2-Kanal, 0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen und geringem Stromverbrauch SN74AUP2G125 — 2-Kanal, 0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen und geringem Stromverbrauch SN74AUP2G126 — 2-Kanal, 0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen und geringem Stromverbrauch SN74AUP2G17 — 2-Kanal, 0,8 V bis 3,6 V-Puffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen, geringem Stromverbrauch SN74AUP2G241 — 2-Kanal, 0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen und geringem Stromverbrauch SN74AUP2G34 — 2-Kanal, 0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit geringem Stromverbrauch SN74AUP3G07 — 3-Kanal, 0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen und geringem Stromverbrauch SN74AUP3G17 — 3-Kanal, 0,8 V bis 3,6 V-Puffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen, geringem Stromverbrauch SN74AUP3G34 — 3-Kanal, 0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit geringem Stromverbrauch SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen SN74LVC1G07-Q1 — Einzel-1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen für die Automobilindustrie SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen SN74LVC1G125-Q1 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie SN74LVC1G125B-Q1 — Einzelner 1,1-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie SN74LVC1G126 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen SN74LVC1G126-Q1 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie SN74LVC1G126B-Q1 — Einzelner 1,1-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie SN74LVC1G17 — Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen SN74LVC1G17-Q1 — Einzel-1,65-V- bis 6,5-V-Puffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Automobilindustrie SN74LVC1G17B-Q1 — Einzel-1,1-V- bis 6,5-V-Puffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Automobilindustrie SN74LVC1G34 — Einzel-1,65-V- bis 5,5-V-Puffer SN74LVC2G07 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen SN74LVC2G17 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 V bis 5,5 V mit Schmitt-Trigger-Eingängen SN74UVP1G04 — Energieeffizienter Einzel-Inverter mit niedriger Spannung, 0,65 V bis 3,6 V SN74UVP1G06 — Energieeffizienter Einzel-Inverter mit niedriger Spannung, 0,65 V–3,6 V, mit Open-Drain-Ausgängen SN74UVP1G07 — Energieeffizienter Einzel-Puffer mit niedriger Spannung, 0,63 V bis 3,6 V, mit Open-Drain-Ausgängen SN74UVP1G07-Q1 — Energieff. Einzel-Puffer, niedrige Spannung, für Automobil, 0,63–3,6 V, mit Open-Drain-Ausgängen SN74UVP1G14 — Energieeffizienter Einzel-Inverter, niedrige Spannung, mit Schmitt-Auslöser-Eingängen, 0,65–3,6 V SN74UVP1G17 — Energieeffizienter Einzel-Puffer mit niedriger Spannung, 0,63–3,6 V, mit Schmitt-Auslöser-Eingängen SN74UVP1G17-Q1 — Energieeff. Einzel-Puffer, niedrige Spannung, für Automobil, 0,63–3,6 V, Schmitt-Auslöser-Eingänge SN74UVP1G37 — Energieeff. Einzel-Puffer, niedr. Spannung, Schmitt-Auslöser-Eingang, Open-Drain-Ausgang, 0,63–3,6 V SN74UVP1G37-Q1 — Energieeff. Einzel-Puffer, niedrige Spannung, für Automobil, 0,63–3,6 V, Schmitt-Auslöser-Eingang

 

NOR-Gatter
SN74AUP1G02 — Einfaches 2-Eingangs-, 0,8-V- bis 3,6-V-NOR-Gatter mit geringem Stromverbrauch SN74AUP2G02 — NOR-Gatter mit geringem Stromverbrauch, 2 Kanäle, 2 Eingänge, 0,8 V bis 3,6 V SN74LVC1G02 — Einfaches NOR-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V SN74LVC1G02B-Q1 — NOR-Gatter mit 1 Kanal, 2 Eingängen, 1,1 V bis 5,5 V, 32-mA-Antriebsstärke, für die Automobilindustr SN74LVC1G27 — Einfaches NOR-Gatter mit 3 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V

 

OR-Gatter
SN74AUP1G32 — Einfaches, energieeffizientes (< 1uA) OR-Gatter mit 2 Eingängen, 0,8 V bis 3,6 V SN74AUP2G32 — OR-Gatter (< 1uA) mit geringem Stromverbrauch, 2 Kanäle, 2 Eingänge, 0,8 V bis 3,6 V SN74LVC1G32 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke SN74LVC1G32-Q1 — ODER-Gatter für Automo, 1-Kanal, 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke SN74LVC1G32B-Q1 — 1-Kanal-OR-Gatter für Fahrzeuge mit zwei Eingängen, 1,1 V bis 5,5 V und 32 mA Treiberstärke SN74LVC1G332 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 3 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

 

Spannungsumsetzer
LSF0002 — Extrem kleiner automatischer bidirektionaler Umsetzer für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen SN74AVC1T45-Q1 — Einzelbit-Bus-Transceiver für Fahrzeuge mit Doppelversorgung und konfigurierbarer Spannungsumsetzung SN74AVC2T245-Q1 — 2-Bit-Bustransceiver, Doppelversorgung, konfigurierbare Spannungsumsetzung, für Automobilindustrie SN74AVC2T45 — 2-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und 3-State-Ausgängen SN74AVC2T45-Q1 — Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, zwei Bit, doppelte Spannungsversorgung, mit konfigurierb SN74LXC2T45 — Transceiver, 2 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Ausgän TXU0101 — Einkanal-Pegelumsetzer mit fester Richtung TXU0102-Q1 — Unidirektionaler zweikanaliger Pegelumsetzer mit allen Kanälen in gleicher Richtung, für die Automob TXU0202-Q1 — Unidirektionaler zweikanaliger Pegelumsetzer mit Kanälen in entgegengesetzter Richtung

 

Spannungsumsetzungsgatter
SN74AUP1T57 — Übersetzungsspannungs-Pegel mit einer einzelnen Stromversorgung SN74AUP1T58 — Übersetzungsspannungs-Pegel mit einer einzelnen Stromversorgung SN74AUP1T97 — Übersetzungsspannungs-Pegel mit einer einzelnen Stromversorgung SN74AUP1T98 — Übersetzungsspannungs-Pegel mit einer einzelnen Stromversorgung

 

XOR-Gatter (Exklusives OR)
SN74LVC1G386 — Einfaches XOR-Gatter (exklusives OR), drei Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V SN74LVC1G86B-Q1 — XOR-Gatter mit 1 Kanal, 2 Eingängen, 1,1 V bis 5,5 V, 32-mA-Antriebsstärke, für die Automobilindustr
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

5-8-NL-LOGIC-EVM — Generische Logik- und Übersetzungs-EVM mit Unterstützung von 5- bis 8-poligen DPW-, DQE-, DRY-, DSF-, DTM-, DTQ- und DTT-Gehäusen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

5-8-NL-LOGIC-EVM — Generische Logik- und Übersetzungs-EVM mit Unterstützung von 5- bis 8-poligen DPW-, DQE-, DRY-, DSF-, DTM-, DTQ- und DTT-Gehäusen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide 5-8-NL-LOGIC-EVM User's Guide PDF | HTML 10.01.2022
Zertifikat 5-8-NL-LOGIC-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos