Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
UCC34141-Q1-CALC
UCC34141-Q1 design calculator tool
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: V2
发布日期: 2025-11-14
download
UCC34141x-Q1-CALC-V2.xlsx
— 293 K
UCC34141-Q1 design calculator tool
SHA-256 校验和
产品
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC34141-Q1
—
具有集成变压器的汽车级 5.5V 至 20V 输入电压、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 模块
发布信息
UCC34141-Q1-CALC-V2.xlsx
新增功能
Version 2 for new Si PG version
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK