Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
UCC14241-Q1-CALC
UCC14241-Q1 calculator tool
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: V8
发布日期: 2023-8-28
download
UCC1424x-Q1_Calculator_V8.zip
— 253 K
SHA-256 校验和
产品
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC14240-Q1
—
汽车级 2.0W、24Vin、25Vout、高密度 >3kVRMS 隔离式直流/直流模块
UCC14241-Q1
—
汽车级 2W、24V VIN、25V VOUT、高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块
发布信息
RTM release
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK