选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

UCC14131-Q1-CALC

UCC14131-Q1 calculator tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: V8
发布日期: 2023-8-28

The UCC1413x-Q1 calculator tool helps to generate BOM component values and accelerate application development.

SHA-256 校验和
产品
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC14130-Q1 汽车类、1.5W、12V 至 15V 输入电压、12V 至 15V 输出电压、高密度、> 3kVRMS 隔离式直流/直流模块 UCC14131-Q1 汽车级 1.5W、12V 至 15V VIN、12V 至 15V VOUT、高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块

发布信息

RTM release