Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR
TPSM8287A component calculator
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.2
发布日期: 2024-3-11
download
TPSM8287AComponentCalculator.xlsx
— 108 K
SHA-256 校验和
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM8287A06
—
支持 I2C、频率同步和遥感的 6V 输入、6A 可并联直流/直流降压模块
TPSM8287A10
—
支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、10A 可并联直流/直流降压模块
TPSM8287A12
—
具有 I2C 和集成电感器的 6V 输入、12A 可堆叠直流/直流降压模块
TPSM8287A15
—
支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、15A 可并联直流/直流降压模块
发布信息
Fix cell color coding
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK