Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
TPS54KB2X-CALC
TPS54KB2x TPS54KC23 calculator tool and checklist
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2024-11-13
download
TPS54Kx2x_Excel_Calculator_Tool_and_Checklist_v1p0p0.xlsm
— 844 K
SHA-256 校验和
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54KB20
—
4V 至 16V 输入、25A 遥感同步降压转换器
TPS54KC23
—
4V 至 16V 输入、30A 遥感同步降压转换器
发布信息
新增功能
Initial version
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK