选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS1689-EVM-GUI

TPS1689 评估模块 GUI

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-1-22
产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS1689 9V 至 80V、3.65mΩ、20A 可堆叠集成热插拔(电子保险丝),支持 PMBus 数字遥测

发布信息

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS1689 eFuse. 

新增功能

  • The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS1689 eFuse.