选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TAX5X1X-Q1-EXT-RES-CALCULATOR

Input AC-Couple External Resistance Calculator for TAX5X1X-Q1 devices

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2023-9-26
产品
音频 ADC
TAA5412-Q1 具有 112dB 动态范围、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频 ADC
音频编解码器
TAC5311-Q1 具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器 TAC5312-Q1 具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器 TAC5411-Q1 具有 114dB ADC、120dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器 TAC5412-Q1 具有 112dB ADC、120dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器

发布信息

The TAX5X1X-Q1-EXT-RES Excel™ calculator tool provides the user with easy-to-use tool to calculate the external Resistor based on the desired input swing and MICBIAS voltage in AC-Couple input configuration.