选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SWRC257

CC2541/43/44/45 Peripherals Software Examples

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2012-10-23
产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2651P3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU
其他无线产品
CC2543 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2544 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、USB、SPI 和 UART CC2545 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART
汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/swrc257 or www.ti.com.cn/lit/xx/swrc257/swrc257.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SWRC257. Please update any bookmarks accordingly.