选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLVRBK8

TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2022-3-6
产品
电源模块(集成电感器)
TLVM13620 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 TLVM13630 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 TLVM13660 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TLVM13630EVM TLVM13630 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、3A 输出电源模块评估板 TLVM13660EVM TLVM13660 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、6A 输出电源模块评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.