Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
SLVC780
Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.1.0
发布日期: 2024-3-20
download
DesignToolForOutputVoltageAdjustmentUsingADAC.xlsx
— 164 K
SHA-256 校验和
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62065
—
采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
TLV62080
—
采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器
TLV62084
—
采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器
TLV62084A
—
采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器
TLV62085
—
采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器
TLV62090
—
采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器
TLV62095
—
具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器
TLV62130
—
采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器
TLV62130A
—
采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器
TLV62150
—
具有 DCS-Control™ 功能的 4V 至 17V 1A 降压转换器
TLV62150A
—
采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器
TLV62565
—
采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器
TLV62566
—
采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器
TLV62568
—
采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器
TLV62568A
—
采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器
TLV62569
—
采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器
TLV62569A
—
采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器
TLV62585
—
采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器
TPS62000
—
可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器
TPS62000-HT
—
高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器
TPS62020
—
可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10
TPS62040
—
采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器
TPS62050
—
采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器
TPS62056
—
采用 MSOP-10 封装的 3.3V 输出、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器
TPS62060
—
采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
TPS62065
—
采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
TPS62065-Q1
—
采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器
TPS62067
—
采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
TPS62067-Q1
—
采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器
TPS62080
—
采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压
TPS62080A
—
采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器
TPS62085
—
采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器
TPS62088
—
采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器
TPS62090
—
具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97%
TPS62090-Q1
—
汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器
TPS62095
—
具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器
TPS62097
—
采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器
TPS62097-Q1
—
采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器
TPS62100
—
具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器
TPS62110
—
采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器
TPS62110-EP
—
增强型产品,17V、1.5A 同步降压转换器
TPS62110-HT
—
高温 17V、1.5A 同步降压转换器
TPS62110-Q1
—
采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器
TPS62113
—
具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器
TPS62120
—
应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96%
TPS62122
—
15V、75mA 降压转换器,效率高达 96%
TPS62125
—
具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器
TPS62130
—
采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器
TPS62130A
—
采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器
TPS62130A-Q1
—
采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器
TPS62135
—
采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器
TPS62136
—
采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器
TPS62140
—
采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器
TPS62140A
—
采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器
TPS62147
—
采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器
TPS62148
—
采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器
TPS62150
—
采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器
TPS62150A
—
采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器
TPS62150A-Q1
—
采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器
TPS62160
—
具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器
TPS62160-Q1
—
采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器
TPS62170
—
采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器
TPS62170-Q1
—
采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器
TPS62175
—
具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器
TPS62180
—
具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器
TPS62184
—
具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器
TPS62200
—
采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器
TPS62220
—
采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA
TPS62240
—
采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
TPS62250
—
2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器
TPS62260
—
采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
TPS62260-Q1
—
采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器
TPS62290
—
采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器
TPS62290-Q1
—
采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器
TPS62400
—
具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器
TPS62400-Q1
—
具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器
TPS62410
—
具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器
TPS62410-Q1
—
汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器
TPS62420
—
具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器
TPS62420-Q1
—
具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器
TPS62480
—
6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选
TPS62510
—
适用于低输入电压的可调节、效率为 96% 的 1.5A 降压转换器
TPS62560
—
采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
TPS62561
—
采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
TPS62590
—
采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器
TPS62590-Q1
—
采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器
TPS62750
—
用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器
TPS62751
—
用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器
TPS62770
—
采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案
TPS62810-Q1
—
采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器
TPS62810M
—
采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器
TPS62821
—
采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器
TPS62822
—
采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器
TPS62823
—
采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器
TPS62825
—
采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器
TPS62826
—
采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器
TPS62827
—
采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
电源模块(集成电感器)
TPS82084
—
具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块
TPS82085
—
具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块
TPS82130
—
具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块
TPS82140
—
具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块
TPS82150
—
具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块
TPSM82810
—
采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块
TPSM82813
—
具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块
TPSM82821
—
具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块
TPSM82822
—
采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC43401
—
具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC
DAC43608
—
采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
DAC53401
—
具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC
DAC53608
—
采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
发布信息
Bug fixes
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK